Especificações do gabinete de baterias modulares
AVISO |
---|
risco de dano ao equipamento
Consulte o manual de instalação do nobreak para obter
especificações detalhadas do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
No máximo quatro gabinetes de baterias modulares podem ser conectados a um nobreak.
Número de blocos de bateria | 40 |
Número máximo de sequências de bateria | 9 |
Tensão nominal da bateria (VDC) | 480 |
Tensão nominal de flutuação (VDC) | 545 |
Tensão de boost máxima (VDC) | 572 |
Compensação de temperatura | Ativado |
Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC) | 384 |
Corrente máxima da bateria (A) | 271 |
Capacidade máxima de curto-circuito | 10 kA |
Definições de desarme para o disjuntor da bateria
Tipo de disjuntor | JDF36250 |
Configuração Ir | 250 (fixo) |
Configuração Im | 1250 |
Tamanho recomendado dos cabos para 380/400/415 V
PERIGO |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais
e/ou códigos de eletricidade aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Os tamanhos de cabo deste manual são baseados na tabela B.52.3 e na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre
-
Método de instalação C
O tamanho do cabo PE é baseado na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
CC + / CC - (mm2) | 70 |
PE CC (mm2) | 35 |
Tamanho recomendado dos cabos para 200/208/220/480 V
PERIGO |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais
e/ou códigos de eletricidade aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Os tamanhos de cabos neste manual estão fundamentados na Tabela 310.15 (B)(16) do National Electrical Code (NEC) com as seguintes declarações:
-
Condutores THHN de 90 °C (194 °F) (terminação de 75 °C [167 °F])
-
Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)
-
Uso de condutores de cobre
Os condutores de aterramento de equipamento (PE nesse manual) são dimensionados de acordo com o Artigo 250.122 do NEC e com a Tabela 250.122.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC (86 °F), os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do NEC.
CC + / CC - (AWG/kcmil) | 3/0 |
PE CC (AWG/kcmil) | 4 |
Tamanhos recomendados de parafusos e terminais
AVISO |
---|
risco de dano ao equipamento
Use somente terminais de cabo de compressão aprovados
pela UL.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
Cobre — Terminais de cabo de dois furos
Dimensão do cabo | Tamanho de parafuso | Tipo de terminal de cabos | Alicate crimpador | Matriz |
---|---|---|---|---|
4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Cinza P29 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Laranja P50 |
Cobre — Terminais de cabo de dois furos
Dimensão do cabo | Tamanho de parafuso | Tipo de terminal de cabos | Alicate crimpador | Matriz |
---|---|---|---|---|
4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Cinza P29 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Laranja P50 |
Especificações de torque
Tamanho de parafuso | Torque |
---|---|
M4 | 1,7 Nm (1,25 lb-pés/15 lb-pol) |
M5 | 2,2 Nm (1,62 lb-pés/19,5 lb-pol) |
M6 | 5 Nm (3,69 lb-pés/44,3 lb-pol) |
M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-pés/44,3 lb-pol) |
M10 | 30 Nm (22 lb-pés/194,7 lb-pol) |
Pesos e dimensões do gabinete de baterias modulares
Referência comercial | Peso em kg (lbs) | Altura em mm (pol) | Largura em mm (pol) | Profundidade em mm (pol) |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC9 – Vazio – Com nove sequências de bateria |
186 (410) 1338 (2950) |
1970 (77,56) | 550 (21,65) | 847 (33,35) |
Espaço livre
Ambiente
Operação | Armazenamento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) | -15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F) |
Umidade relativa | 0 a 95% não-condensável | 10 a 80% não-condensável |
Elevação | 0 a 3000 m (0 a 10000 pés) | |
Classe de proteção | IP20 | |
Cor | RAL 9003, nível de brilho 85% |