规格
注意 |
---|
小心设备损坏
有关 UPS 系统的详细规格,请参见
UPS 安装手册。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
标准电池柜规格
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
标准电池柜仅可与
Galaxy VS UPS、Galaxy VL UPS 或 Easy UPS 3-Phase Modular
一起使用。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
商业代码 | 电池类型 | 电池节数 |
---|---|---|
GVSCBC7C | XP12V1800* 或 XP12-240 | 36 |
GVSCBC7D | XP12-150 | 40 |
GVSCBC7E | XP12-150 | 46 |
GVSCBC10A2 | XP12-240 | 48 |
GVSCBC10B2 | XP12-350 | 40 |
脱扣设置
脱扣设置必须在安装期间控制。请根据以下表格设置脱扣参数。
GVSCBC7C
UPS 额定值 | 20-50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
断路器类型 | C25S3D + C253MG250D | NA | ||||||||||
Ir 设置 | 175 | 200 | 250 | 250 | ||||||||
Im 设置 | 1250 |
GVSCBC7D
GVSCBC7E
UPS 额定值 | 20-50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
断路器类型 | C25S3D + C253MG200D | ||||||||
Ir 设置 | 140 | 160 | 200 | ||||||
Im 设置 | 1000 |
GVSCBC10A2
UPS 额定值 | 20-60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
断路器类型 | C25S3D + C253MG250D | NA | |||||||||||||
Ir 设置 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | ||||
Im 设置 | 1250 |
UPS 额定值 | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 | 1 | ||||||
断路器类型 | C25S3D + C253MG250D | ||||||
标准电池柜数量 | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
Ir 设置 | 225 | 250 | 225 | 250 | 225 | 250 | 250 |
Im 设置 | 1250 |
GVSCBC10B2
UPS 额定值 | 20-80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
断路器类型 | C40S3TM320D | |||||||||||
Ir 设置 | 224 | 224 | 256 | 288 | 288 | 320 | 320 | |||||
Im 设置 | 1500 |
UPS 额定值 | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 | 1 | ||||||
断路器类型 | C40S3TM320D | ||||||
标准电池柜数量 | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
Ir 设置 | 288 | 320 | 288 | 320 | 288 | 320 | 320 |
Im 设置 | 1500 |
建议的线缆规格
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为
95 mm2。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 (52-C2),且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线
-
安装方式 C
保护性接地 (PE) 线缆的规格应遵守 IEC 60364-4-54 第 543 条的表 54.3。
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。
GVSCBC7C
UPS 额定值 | 20-60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 70 | NA | |||||
DC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 |
GVSCBC7D
UPS 额定值 | 20-30 kW | 40-50 kW | 60 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 35 | ||||||
DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 |
GVSCBC7E
UPS 额定值 | 20-60 kW | 80 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 35 | 50 | ||||
DC PE (mm2) | 16 | 25 |
GVSCBC10A2
UPS 额定值 | 20-80 kW | 100-120 kW | 150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 70 | NA | |||||
DC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 |
UPS 额定值 | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 |
1 | ||||||
标准电池柜数量 | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
DC+/DC- (mm2) | 70 | ||||||
DC PE (mm2) | 35 |
GVSCBC10B2
UPS 额定值 | 20-60 kW | 80-100 kW | 120-150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 95 | ||||||
DC PE (mm2) | 25 | 35 | 50 |
UPS 额定值 | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
功率因数 |
1 | ||||||
标准电池柜数量 | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
DC+/DC- (mm2) | 70 | 95 | |||||
DC PE (mm2) | 35 | 50 |
扭矩规格
螺栓规格 | 扭矩 |
---|---|
M4 | 1.7 Nm |
M5 | 2.2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
间距
标准电池柜的运输重量和尺寸
商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
---|---|---|---|---|
GVSCBC7C | 920 | 1980 | 815 | 970 |
GVSCBC7D | 589 | 1980 | 815 | 970 |
GVSCBC7E | 810 | 1980 | 815 | 970 |
GVSCBC10A2 | 1300 | 1980 | 1130 | 970 |
GVSCBC10B2 | 1532 | 1980 | 1130 | 970 |
标准电池柜重量和尺寸
商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
---|---|---|---|---|
GVSCBC7C | 900 | 1900 | 710 | 845 |
GVSCBC7D | 569 | 1900 | 710 | 845 |
GVSCBC7E | 790 | 1900 | 710 | 845 |
GVSCBC10A2 | 1102 | 1900 | 1010 | 845 |
GVSCBC10B2 | 1368 | 1900 | 1010 | 845 |
环境
运行 | 贮存 | |
---|---|---|
温度 | 0 °C ~ 40 °C | -15 °C ~ 40 °C |
相对湿度 | 0-95%,无冷凝 | 10-80%,无冷凝 |
海拔高度 | 0-1000 m | |
保护级别 | IP20 | |
颜色 | RAL 9003,光泽度 85% |
合规性
安全 | IEC 62040-1:2017,不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求 |
性能 | IEC 62040-3:2011-03,不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求 |
环境 | IEC 62040-4:2013-04,不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 4 部分:环境方面 – 要求和报告 |
标志 | CE |
接地系统 | TN-C, TN-S, TT |
过压类别 | OVCIII |
保护级别 | I |
污染等级 | 2 |