Spesifikasjoner
-
ved 380 V nås den maksimale nøytrale strømkapasiteten med en ikke-lineær last på 95 kVA.
-
ved 400 V nås den maksimale nøytrale strømkapasiteten med en ikke-lineær last på 100 kVA.
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse
Se installasjonsveiledningen for UPS-systemet hvis du vil se anbefalt oppstrømsbeskyttelse.
Anbefalte kabelstørrelser
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller
elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 16 mm 2 for GVSBPSU10K20H, 70 mm2 for GVSBPSU20K60H
og 150 mm2 for GVSBPSU80K120H.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Du finner anbefalte kabelstørrelser i installasjonsveiledningen for UPS-systemet.
Spesifikasjoner for dreiemoment
| Boltstørrelse | Dreiemoment |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Panel for vedlikeholdsbypass – forsendelsesvekt og -mål
Panel for vedlikeholdsbypass – vekt og mål
| Kommersiell ref. | Vekt kg | Høyde mm | Bredde mm | Dybde mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
| GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
| GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Avstand
Miljø
| Drift | Oppbevaring | |
|---|---|---|
| Temperatur | 0°C til 40°C | -25°C til 55°C |
| Relativ fuktighet | 5–95 % ikke-kondenserende | 10–80 % ikke-kondenserende |
| Høyde | 0–3000 m | |
| Beskyttelsesklasse | IP20 | |
| Farge | RAL 9003, glansnivå 85 % | |
Samsvar
| Sikkerhet | IEC 62040-1: 2017, utgave 2.0, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 1: Sikkerhetskrav |
| Ytelse | IEC 62040-3: ,2011-03, 2. utgave, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 3: Metode for angivelse av ytelses- og testkrav |
| Miljø | IEC 62040-4: 2013-04, 1. utgave, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 4: Miljøaspekter – krav og rapportering |
| Merking | CE |
| Jordingssystem | TN-C, TN-S, TT |
| Overspenningskategori | OVCIII |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Forurensningsgrad | 2 |
Enlinjeskjemaer
Enlinjeskjemaer for Galaxy VS
| UIB | Enhetsinngangsbryter |
| SSIB | Inngangsbryter for statisk svitsj |
| MBB | Vedlikeholdsbypassbryter |
| IMB | Intern vedlikeholdsbryter |
| UOB | Enhetsutgangsbryter |
| SIB | Systemisolasjonsbryter |
Enlinjeskjemaer for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M
| UIB | Enhetsinngangsbryter |
| SSIB | Inngangsbryter for statisk svitsj |
| MBB | Vedlikeholdsbypassbryter |
| UOB | Enhetsutgangsbryter |
FARE