990-91317D-025

Waga i wymiary wyposażenia dodatkowego

UWAGA: Nie wszystkie wymienione akcesoria są dostępne dla wszystkich modeli zasilacza UPS. Poszukaj odpowiedniego modelu zasilacza UPS na liście opcji sprzętowych.

Waga i wymiary panelu obejścia serwisowego w opakowaniu do wysyłki

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm * Szerokość w mm Głębokość w mm *
GVSBPSU10K20H 40 260 537 590
GVSBPSU20K60H 35 830 800 1200
GVSBPSU80K120H 50 950 800 1200

Waga i wymiary panelu obejścia serwisowego

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Waga i wymiary równoległego panelu obejścia serwisowego w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość* w mm Szerokość w mm Głębokość* w mm
GVSBPAR10K30H 55 460 800 1200
GVSBPAR40K50H 75 500 865 1200
GVSBPAR60K120H 113 565 1000 1200

Waga i wymiary równoległego panelu obejścia serwisowego

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość w mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

Waga i wymiary modułowych szaf bateryjnych w opakowaniu do wysyłki

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
UWAGA: Modułowa szafa bateryjna jest wysyłana bez zamontowanych szeregów baterii.

Waga i wymiary modułowej szafy bateryjnej

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSMODBC6
– Pusty
– Z sześcioma szeregami baterii

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– Pusta
– Z dziewięcioma szeregami baterii

186
1338
1970 550 847
UWAGA: Jeden moduł baterii waży około 32 kg.

Waga i wymiary zdalnego panelu alarmu w opakowaniu do wysyłki

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSOPT036 19 581 468 366

Waga i wymiary zdalnego panelu alarmu

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSOPT036 14 400 300 178
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?