เชื่อมต่อสายสัญญาณจากสวิตช์เกียร์และผลิตภัณฑ์เสริมของผู้ผลิตอื่น
- ติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่มาพร้อมกับ
UPS ในโซลูชันแบตเตอรี่
ในตู้แบตเตอรี่
ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่มุมบนของตู้แบตเตอรี่
คำเตือน อันตรายจากไฟไหม้วางตำแหน่งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิตามที่อธิบายไว้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการวัดอุณหภูมิที่ถูกต้องการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้ - เดินสายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่จากโซลูชันแบตเตอรี่ไปยัง UPS และเชื่อมต่อกับบอร์ด 640-4864 ที่ด้านบนของ UPS ดังที่แสดง
- เชื่อมต่อสายสัญญาณจากไฟบอกสถานะเบรกเกอร์ในสวิตช์เกียร์ของคุณเข้ากับบอร์ด 640-4864 เทอร์มินัล J6618 ที่ด้านบนของ UPS หากใช้แหล่งจ่ายภายนอกให้ถอดจัมเปอร์ออกจาก J6618 พิน 8 และ 9
- เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณจากเบรกเกอร์แบตเตอรี
1 ในโซลูชันแบตเตอรีสำหรับชันท์ทริปหรือการเชื่อมต่อทริปอันเดอร์โวลเทจ
(UV)ไปที่บอร์ด
640-4843 เทอร์มินัล
J6603 ทำตามขั้นตอนในภาพสำหรับเชื่อมต่อตัวจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
24 ภายในหรือภายนอก
ชันท์ที่รองรับ
แรงดันไฟฟ้า (V) กระแสไฟ (A) เวลา (ms) อุณหภูมิ ขนาดสายที่แนะนำ* IEC UL 24 1.6 ต่อเนื่องกัน 20 °C (68 °F) 0.5 mm2 ทองแดง ทองแดง 20 AWG 24 10 1300 20 °C (68 °F) 1.5 mm2 ทองแดง ทองแดง 16 AWG 24 20 200 20 °C (68 °F) 2.5 mm2 ทองแดง ทองแดง 13 AWG 24 30 60 20 °C (68 °F) 4 mm2 ทองแดง ทองแดง 11 AWG สายเคเบิลที่จ่ายกระแสสับเปลี่ยนจะต้องเป็นสายแจ็คเก็ตและมีพิกัดกระแสไฟ 600 VAC ข้อมูลจำเพาะและคำแนะนำของผู้ผลิตชันท์ทริปต้องได้รับการพิจารณาเสมอเมื่อเลือกสายเคเบิล
- เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณจากเบรกเกอร์แบตเตอรี 2 (ถ้ามี) ในโซลูชันแบตเตอรีสำหรับชันท์ทริปหรือการเชื่อมต่อทริปอันเดอร์โวลเทจ (UV)ไปที่บอร์ด 640-4843 เทอร์มินัล J6604 การเชื่อมต่อหลักจะเหมือนกับเบรกเกอร์แบตเตอรี่ 1
- เชื่อมต่อสายสัญญาณจากสวิตช์
AUX ในสวิตช์เกียร์ของคุณเข้ากับบอร์ด
640-4843 ที่ด้านบนของ
UPS
หมายเลขเทอร์มินัล ฟังก์ชัน การเชื่อมต่อ J6601 UOB_RED (สวิตช์ AUX หลายคอนแทคในเบรคเกอร์ไฟฟ้าขาออก) เชื่อมต่อกับสวิตช์ AUX หลายคอนแทคในเบรคเกอร์ไฟฟ้าขาออก J6602 SIB (เบรกเกอร์แยกระบบ) เชื่อมต่อกับสวิตช์ AUX แบบปกติเปิด (Normally Open) ในเบรกเกอร์แยกระบบ SIB สำหรับระบบขนาน SIB ต้องมีสวิตช์ AUX สำหรับ UPS ที่เชื่อมต่อแต่ละเครื่อง BB2 (เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 2) เชื่อมต่อสวิตช์ AUX แบบปกติเปิด (Normally Open) ในเบรกเกอร์แบตเตอรี่หมายเลข 2* BB1 (เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 1) เชื่อมต่อสวิตช์ AUX แบบปกติเปิด (Normally Open) ในเบรกเกอร์แบตเตอรี่หมายเลข 1* J6603 BB1_TRIP (เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 1) เชื่อมต่อเข้ากับการตัดวงจรชันท์หรือทริป UV ในเบรกเกอร์แบตเตอรี่หมายเลข 1* J6604 BB2_TRIP (ตัวตัดวงจรแบตเตอรี่ 2) เชื่อมต่อเข้ากับการตัดวงจรชันท์หรือทริป UV ในเบรกเกอร์แบตเตอรี่หมายเลข 2* J6609 UOB (เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออกของอุปกรณ์) เชื่อมต่อกับสวิตช์ AUX แบบปกติเปิด (Normally Open) ในเบรคเกอร์ไฟฟ้าขาออก (UOB) SSIB (เบรคเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าสเตติกสวิตซ์) เชื่อมต่อกับสวิตช์ AUX แบบปกติเปิด (Normally Open) ในเบรกเกอร์อินพุตของสเตติกสวิตช์ (SSIB) SSIB ต้องมีสวิตช์ AUX สำหรับ UPS แต่ละตู้ที่เชื่อมต่อ J6614 UIB (เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าของอุปกรณ์) เชื่อมต่อกับสวิตช์ AUX แบบปกติเปิด (Normally Open) ในเบรคเกอร์ไฟฟ้าขาเข้า (UIB) UIB ต้องมีสวิตช์ AUX สำหรับ UPS แต่ละตู้ที่เชื่อมต่อ MBB (เบรกเกอร์บายพาสการซ่อมบำรุง) เชื่อมต่อกับสวิตช์ AUX แบบปกติปิด (Normally Closed) ในเบรกเกอร์บายพาสเพื่อการบำรุงรักษา (MBB) MBB ต้องมีสวิตช์ AUX สำหรับ UPS แต่ละตู้ที่เชื่อมต่อ