Προδιαγραφές συστημάτων 208 V
Προδιαγραφές εισόδου 208 V
Προδιαγραφές παράκαμψης 208 V
Κατάταξη UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage (V) (Τάση) | 200/208/220 | ||||||||
Συνδέσεις | 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, G) WYE | ||||||||
Εύρος τάσης παράκαμψης (V) | 200 V: 180-220 208 V: 187-229 220 V: 198-242 |
||||||||
Εύρος συχνότητας (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (επιλέξιμο από τον χρήστη) | ||||||||
Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A) | 29/28/27 | 44/42/40 | 58/56/53 | 73/70/66 | 87/84/80 | 117/112/106 | 146/140/133 | 175/168/159 | 219/210/199 |
Ονομαστικό ουδέτερο ρεύμα (Α) * | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 | 250/240/227 | 250/240/227 |
Μέγιστη ονομαστική ένταση βραχυκυκλώματος | 65 kA RMS | ||||||||
Προστασία | Ενσωματωμένη
προστασία ανατροφοδοσίας
και ασφάλειες Προδιαγραφές εσωτερικής ασφάλειας: Ονομαστική τιμή 400 A, τήξη 33 kA2s |
Ενσωματωμένη
προστασία ανατροφοδοσίας
και ασφάλειες Προδιαγραφές εσωτερικής ασφάλειας: Ονομαστική τιμή 550 A, τήξη 52 kA2s |
Προδιαγραφές εξόδου 208 V
Προδιαγραφές μπαταρίας 208 V
![]() |
---|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Κατάταξη UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισχύς φόρτισης σε % της ισχύος εξόδου σε φορτίο 0-40%* | 80% | ||||||||
Ισχύς φόρτισης σε % της ισχύος εξόδου σε φορτίο 100% | 20% | ||||||||
Μέγιστη ισχύς φόρτισης (σε φορτίο 0-40%) (kW)* | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 |
Μέγιστη ισχύς φόρτισης (σε φορτίο 100%) (kW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC) | 32-40 μπλοκ: 384-480 | ||||||||
Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC) | 32-40 μπλοκ: 436-545 | ||||||||
Μέγιστη τάση ενίσχυσης (VDC) | 600 για 40 μπλοκ | ||||||||
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ανά κυψέλη) | -3,3mV/°C για T ≥ 25 °C — 0mV/°C για T < 25 °C | ||||||||
Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC) | 32 μπλοκ: 307 | ||||||||
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ονομαστική τάση μπαταρίας (A) * | 27 | 41 | 55 | 68 | 82 | 109 | 136 | 164 | 205 |
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ελάχιστη τάση μπαταρίας (A) * | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 254 |
Ρεύμα με κυμάτωση | < 5% C20 (5 λεπτά χρόνος αυτονομίας) | ||||||||
Έλεγχος μπαταριών | Μη αυτόματο/αυτόματο (επιλέξιμο) | ||||||||
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | 10 kA |
Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων 208 V
![]() |
---|
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Το σύνολο
της καλωδίωσης
πρέπει να συμμορφώνεται
με τους ισχύοντες
εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο
μέγεθος καλωδίου
είναι 300 kcmil.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Μέγιστος αριθμός συνδέσεων καλωδίων ανά αγωγό: Δύο στους αγωγούς εισόδου/εξόδου/παράκαμψης. Τέσσερις στους δίαυλους DC+/DC-. Έξι στους αγωγούς N/G.
Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα 310.15 (B)(16) του NEC, με τις ακόλουθες παραδοχές:
-
Αγωγοί 90°C (194°F) (τερματισμός 75°C (167°F))
-
Ατμοσφαιρική θερμοκρασία 30 °C (86 °F)
-
Χρήση χάλκινων ή αλουμινένιων αγωγών
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C (86°F), θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του NEC.
Το μέγεθος αγωγών γείωσης εξοπλισμού (EGC) καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 250.122 και τον πίνακα 250.122 του NEC.
Χαλκός
Κατάταξη UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φάσεις εισόδου (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 | 2 x 2/0 |
EGC εισόδου (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Φάσεις παράκαμψης/εξόδου (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
EGC παράκαμψης/EGC εξόδου (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Ουδέτερο (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 |
DC+/DC- (AWG/kcmil) | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 250 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Αλουμίνιο
Κατάταξη UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φάσεις εισόδου (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 | 4/0 |
EGC εισόδου (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 x 2 | 1 |
Φάσεις παράκαμψης/εξόδου (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
EGC παράκαμψης/EGC εξόδου (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Ουδέτερο (AWG/kcmil) | 4 | 1 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 |
DC+/DC- (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 2 x 3/0 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Συνιστώμενη ανάντη προστασία 208 V
![]() |
---|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
![]() |
---|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Κατάταξη UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | |
Τύπος αυτόματου διακόπτη ισχύος | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
Ir | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||||||
li (x In) | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
Κατάταξη UPS | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | |
Τύπος αυτόματου διακόπτη ισχύος | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
Ir | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||||
li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 |
Κατάταξη UPS | 60 kW | 75 kW | ||
---|---|---|---|---|
Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | |
Τύπος αυτόματου διακόπτη ισχύος | LJF36400U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | LJF36400U31X |
Ir | 300 | 225 | 350 | 300 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||
li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 |