Specifikationer för 208 V-system
Specifikationer för ingång (208 V)
Specifikationer för bypass (208 V)
| UPS-storlek | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spänning (V) | 200/208/220 | ||||||||
| Anslutningar | 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE | ||||||||
| Inspänningsområde (V) | 200 V: 180–220 208 V: 187–229 220 V: 198–242 |
||||||||
| Frekvensområde (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren) | ||||||||
| Nominell bypasström (A) |
30/30/28 |
45/43/41 |
59/57/54 |
74/71/68 |
89/87/82 |
119/114/108 |
148/142/135 |
178/171/162 |
223/214/202 |
| Nominell neutralström (A)* | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 | 250/240/227 | 250/240/227 |
| Maximal kortslutningstålighet | 65 kA RMS | ||||||||
| Skydd | Inbyggt bakmatningsskydd
och säkringar Interna säkringsspecifikationer: 400 A, smältpunkt 33 kA2s |
Inbyggt bakmatningsskydd
och säkringar Interna säkringsspecifikationer: 550 A, smältpunkt 52 kA2s |
|||||||
Specifikationer för utgång (208 V)
| UPS-storlek | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spänning (V) | 200/208/220 | ||||||||
| Anslutningar | 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) | ||||||||
| Utspänningsnoggrannhet | Symmetrisk last ±
1 % ◉Asymmetrisk last ± 3 % |
||||||||
| Överlastkapacitet | 150 %
i 1 minut (vid normal drift) 125 % i 10 minuter (vid normal drift) 110 % kontinuerlig (normal drift)* 125 % i 1 minut (vid batteridrift) 125 % kontinuerlig (bypassdrift) 1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift) |
||||||||
| Dynamisk lastrespons | ± 5 % efter
2 millisekunder ± 1 % efter 50 millisekunder |
||||||||
| Utgångens effektfaktor | 1 | ||||||||
| Nominell utgångsström (A) | 29/28/26 | 43/42/39 | 58/56/52 | 73/70/66 | 87/83/79 | 115/111/105 | 144/139/131 | 173/167/157 | 217/208/197 |
| Frekvensnoggrannhet (Hz) | 50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande | ||||||||
| Synkroniserat stegsvar (Hz/sek) | Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
| Total harmonisk distorsion (THDU) | <2 % | ||||||||
| Lastens crestfaktor | 2,5 | ||||||||
| Lastens effektfaktor | Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan någon reduktion | ||||||||
Specifikationer för batteri (208 V)
FARA |
|---|
|
Fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
| UPS-storlek | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 0–40 % last* | 80 % | ||||||||
| Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 100 % last | 20 % | ||||||||
| Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)* | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 |
| Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Nominell batterispänning (VDC) | 32-40 block: 384-480 | ||||||||
| Nominell hållspänning (VDC) | 32-40 block: 436–545 | ||||||||
| Maximal snabbladdningsspänning (VDC) | 600 för 40 block | ||||||||
| Temperaturkompensation (per cell) | -3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C | ||||||||
| Slutspänning vid urladdning och full last (VDC) | 32 block: 307 | ||||||||
| Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A)* | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 164 | 205 |
| Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A)* | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 254 |
| Rippelström | < 5 % C20 (5 minuter körtid) | ||||||||
| Batteritest | Manuell/automatisk (valbar) | ||||||||
| Maximal kortslutningstålighet | 10 kA | ||||||||
Rekommenderade kabeldimensioner (208 V)
FARA |
|---|
|
fara för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella
och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen
är 300 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Maximalt antal kabelanslutningar per skena: Två på ingångs-/utgångs-/bypasskenorna; fyra på DC+/DC--skenorna; sex på N-/G-skenorna.
Kabelstorlekarna i manualen är baserade på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med följande förutsättningar:
-
90 °C (194 °F) ledare (75 °C (167 °F) avslutning)
-
En omgivningstemperatur på 30 °C (86 °F)
-
Användning av koppar- eller aluminiumledare
Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C (86 °F), ska större ledare väljas i enlighet med NEC:s korrigeringsfaktorer.
Utrustningsjordningsledare (EGC) är dimensionerade i enlighet med NEC, artikel 250.122 och tabell 250.122.
Koppar
| UPS-storlek | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingångsfaser (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 | 2 x 2/0 |
| Ingående EGC (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Bypass-/utgångsfaser (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
| Bypass-EGC/utgående EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Neutral (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 |
| DC+/DC- (AWG/kcmil) | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 250 |
| DC EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Aluminum
| UPS-storlek | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingångsfaser (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 | 4/0 |
| Ingående EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 x 2 | 1 |
| Bypass-/utgångsfaser (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
| Bypass-EGC/utgående EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Neutral (AWG/kcmil) | 4 | 1 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 |
| DC+/DC- (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 2 x 3/0 |
| DC EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rekommenderat skydd/avsäkring (208 V)
FARA |
|---|
|
Fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
OBSERVERA |
|---|
|
brandrisk
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
|
| UPS-storlek | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | |
| Brytartyp | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
| Ir | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
| tr vid 6 Ir | 0,5–16 | |||||||
| li (x In) | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |||||
| UPS-storlek | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | |
| Brytartyp | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
| Ir | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
| tr vid 6 Ir | 0,5–16 | |||||
| li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 | |
| UPS-storlek | 60 kW | 75 kW | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | |
| Brytartyp | LJF36400U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | LJF36400U31X |
| Ir | 300 | 225 | 350 | 300 |
| tr vid 6 Ir | 0,5–16 | |||
| li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 | |
Rekommenderad storlek för bultar och kabelskor för UL
| OBS! |
|---|
|
risk för utrustningsskador
Använd endast UL-godkända kompressionskabelskor.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
|
Koppar – kabelskor med ett hål
| Kabelstorlek | Bultstorlek | Typ av kabelsko | Kontaktpressningsverktyg | Form |
|---|---|---|---|---|
| 10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
| 8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Red P21 |
| 6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Blue P24 |
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
| 3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
| 2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Brown P33 |
| 1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
| 1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Black P45 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Purple P54 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 Yellow P62 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 White P66 |
Koppar – kabelskor med två hål
| Kabelstorlek | Bultstorlek | Typ av kabelsko | Kontaktpressningsverktyg | Form |
|---|---|---|---|---|
| 6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Blue P24 |
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Gray P29 |
| 3 AWG | M8 x 25 mm | |||
| 2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Brown P33 |
| 1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Green P37 |
| 1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Pink P42 |
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Black P45 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Orange P50 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 Purple P54 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 Yellow P62 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 White P66 |
Aluminium – kabelskor med ett hål
| Kabelstorlek | Bultstorlek | Typ av kabelsko | Kontaktpressningsverktyg | Form |
|---|---|---|---|---|
| 6 AWG | M8 x 25 mm | LAA6-56-X | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LAA4-56-X | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
| 3 AWG | M8 x 25 mm | LAA3-56-X | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
| 2 AWG | M8 x 25 mm | LAA2-56-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
| 1 AWG | M8 x 25 mm | LAA1-56-X | CT-720 | CD-720-2 Gold P45 |
| 1/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Tan P50 |
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA2/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 Olive P54 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA3/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 Ruby P60 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA4/0-56-5 | CT-720 | CD-720-4 White P66 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LAA250-56-5 | CT-720 | CD-720-5 Red P71 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LAA300-56-5 | CT-720 | CD-720-6 Blue P76 |
Aluminium – kabelskor med två hål
| Kabelstorlek | Bultstorlek | Typ av kabelsko | Kontaktpressningsverktyg | Form |
|---|---|---|---|---|
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB2/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 Olive P54 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB3/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 Ruby P60 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB4/0-12-5 | CT-720 | CD-720-4 White P66 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LAB250-12-2 | CT-720 | CD-720-5 Red P71 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LAB300-12-2 | CT-720 | CD-720-6 Blue P76 |
FARA
OBSERVERA