ข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบ 480 V
ตัวจ่ายอินพุตและบายพาสต้องเป็นตัวแปลง WYE ระบบต่อลงดิน ไม่อนุญาตให้ใช้การจ่ายไฟฟ้าอินพุตเดลต้าสำหรับอินพุตหรือบายพาส
ต้องติดตั้งระบบ UPS เป็นระบบอนุพัทธ์แยกต่างหาก กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลจะเกิดขึ้นในบอนดิ้งจัมเปอร์ และระบบทางเทคนิค/ระบบสายดิน
ข้อมูลจำเพาะอินพุต 480 V
พิกัด UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่ออินพุตในระบบเมนเดี่ยว:
สายไฟ 3 เส้น
(L1, L2, L3, G) WYE หรือสายไฟ
4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) WYE การเชื่อมต่ออินพุตสายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE |
||||||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต (V) | 408-552 | ||||||||
ช่วงความถี่ (Hz) | 40-70 | ||||||||
กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A) | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 99 | 124 | 149 | 186 |
กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A) |
31 |
46 |
61 |
76 |
91 |
121 |
152 |
182 |
227 |
ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A) |
31 |
48 |
63 |
77 |
95 |
126 |
154 |
188 |
231 |
เพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุต | 0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า
50% 0.95 สำหรับโหลดมากกว่า 25% |
||||||||
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI) | <5% ที่โหลด 100% | <3% ที่โหลด 100% | <5% ที่โหลด 100% | <3% ที่โหลด 100% | <5% ที่โหลด 100% | <3% ที่โหลด 100% | |||
อัตราการลัดวงจรสูงสุด | 65 kA RMS | ||||||||
การป้องกัน |
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ติดตั้งในตัว |
||||||||
ไต่ระดับ |
สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที |
ข้อมูลจำเพาะบายพาส 480 V
พิกัด UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อ | สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE หรือสายไฟ 4 เส้น(L1, L2, L3, N, G) WYE | ||||||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V) | 432-528 | ||||||||
ช่วงความถี่ (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้) | ||||||||
กระแสบายพาสที่กำหนด (A) |
25 |
37 |
50 |
62 |
74 |
99 |
123 |
148 |
185 |
กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A)* | 42 | 62 | 83 | 104 | 125 | 166 | 208 | 208 | 208 |
อัตราการลัดวงจรสูงสุด | 65 kA RMS | ||||||||
การป้องกัน | การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ ข้อมูลจำเพาะฟิวส์ภายใน: อัตรา 400 A ค่าสูงสุด 33 kA2วินาที |
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ ข้อมูลจำเพาะฟิวส์ภายใน: อัตรา 550 A ค่าสูงสุด 52 kA2วินาที |
ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 480 V
พิกัด UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อ | สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G, GEC*) หรือสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) | ||||||||
การควบคุมแรงดันไฟเอาต์พุต | โหลดสมมาตร
± 1% โหลดอสมมาตร ± 3% |
||||||||
โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้ | 150% เป็นเวลา
1 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ) 125% เป็นเวลา 10 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ) 125% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่) 125% อย่างต่อเนื่อง (การทำงานแบบบายพาส) 1000% เป็นเวลา 100 มิลลิวินาที (การทำงานแบบบายพาส) |
||||||||
การตอบสนองโหลดเชิงพลวัต | ± 5%
หลังจาก 2 มิลลิวินาที ± 1% หลังจาก 50 มิลลิวินาที |
||||||||
เพาเวอร์แฟคเตอร์เอาต์พุต | 1 | ||||||||
กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 180 |
การควบคุมความถี่ (Hz) | บายพาสซิงโครไนซ์ 50/60 Hz - ± 0.1% การทำงานอิสระ 50/60 Hz | ||||||||
อัตรา Slew แบบซิงโครไนซ์ (Hz/วินาที) | สามารถตั้งโปรแกรมได้เป็น 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU) | <1% สำหรับโหลดเชิงเส้น <5% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น |
||||||||
โหลดตัวประกอบยอดคลื่น | 2.5 | ||||||||
โหลดเพาเวอร์แฟกเตอร์ | จาก 0.7 แบบนำ ถึง 0.7 แบบตาม โดยไม่มีการลดอัตรา |
ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 480 V
อันตราย |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
พิกัด UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 0–40%* | 80% | ||||||||
กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 100% | 20% | ||||||||
กำลังไฟฟ้าการชาร์จสูงสุด (ที่โหลด 0-40%) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
กำลังไฟฟ้าการชาร์จ (ที่โหลด 100%) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC) | 32-48 ก้อน: 384-576 | 40-48 ก้อน: 480-576 | 35-48 ก้อน: 420-576 | 32-48 ก้อน: 384-576 | 40-48 ก้อน: 480-576 | ||||
แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC) | 32-48 ก้อน: 436-654 | 40-48 ก้อน: 545-654 | 35-48 ก้อน: 477-654 | 32-48 ก้อน: 436-654 | 40-48 ก้อน: 545-654 | ||||
แรงดันไฟฟ้าบูสต์สูงสุด (VDC) | 720 สำหรับ 48 ก้อน | ||||||||
การชดเชยอุณหภูมิ (ต่อเซลล์) | -3.3mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ ≥ 25 °C – 0mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ < 25 °C | ||||||||
สิ้นสุดระดับแรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุ (เต็มโหลด) (VDC) | 32 ก้อน: 307 | 40 ก้อน: 384 | 35 ก้อน: 336 | 32 ก้อน: 307 | 40 ก้อน: 384 | ||||
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (A)* | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 218 | 261 | 326 |
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขั้นต่ำ (A)* | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
กระแสกระเพื่อม | < 5% C20 (เวลาทำงาน 5 นาที) | ||||||||
การทดสอบแบตเตอรี่ | แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้) | ||||||||
อัตราการลัดวงจรสูงสุด | 10 kA |
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 480 V
อันตราย |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้า
ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ
300 kcmil
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 บนบัสบาร์อินพุต/เอาต์พุต/บายพาส; 4 บนบัสบาร์ DC+/DC-; 6 บนบัสบาร์ N/G
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง 310.15 (B)(16) ของ National Electrical Code (NEC) พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
-
90 °C (194 °F) ตัวนำ (75 °C (167 °F) หยุดการทำงาน)
-
อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C (86 °F)
-
ใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดงหรืออะลูมิเนียม
สายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (EGC) จะวัดขนาดตาม NEC ข้อ 250.122 และตาราง 250.122
หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C (86 °F) จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย IEC
ทองแดง
อะลูมิเนียม
พิกัด UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เฟสอินพุต (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
EGC อินพุต (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 2 |
เฟสบายพาส/เอาต์พุต (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2/0 | 3/0 | 250 | 300 |
EGC บายพาส /EGC เอาต์พุต (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
นิวทรัล (AWG/kcmil) | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 250 | 2 x 2/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 3 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 3/0 | 1 | 2 x 250 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 1 | 2 x 1/0 |
การป้องกันส่วนบนที่แนะนำ 480V
อันตราย |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ข้อควรระวัง |
---|
อันตรายจากไฟไหม้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
|
พิกัด UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | |
ประเภทเบรกเกอร์ | HJF36100U31X | |||||||
Ir | 40 | 35 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 80 |
tr @ 6 Ir | 0.5-16 | |||||||
li (x In) | ≤8 |
พิกัด UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | |
ประเภทเบรกเกอร์ | HJF36150U31X | HJF36100U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | |
Ir | 125 | 100 | 175 | 125 | 200 | 175 |
tr @ 6 Ir | 0.5-16 | |||||
li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 |
พิกัด UPS | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | |
ประเภทเบรกเกอร์ | JJF36250U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | JJF36250U31X |
Ir | 250 | 200 | 300 | 250 |
tr @ 6 Ir | 0.5-16 | |||
li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 |
ขนาดของสลักเกลียวและหางปลาที่แนะนำสำหรับ UL
ประกาศ |
---|
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
ใช้เฉพาะหางปลาชนิดบีบที่
UL อนุมัติเท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
|
ทองแดง — หางปลาแบบรูเดียว
ขนาดสายเคเบิล | ขนาดสลักเกลียว | ประเภทหางปลา | คีมย้ำหางปลา | ดาย |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | NA | NA |
8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 แดง P21 |
6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 น้ำเงิน P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 เทา P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 เทา P29 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 น้ำตาล P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 เขียว P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 ชมพู P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 ดำ P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 ส้ม P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 ม่วง P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 เหลือง P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 ขาว P66 |
ทองแดง — หางปลาแบบสองรู
ขนาดสายเคเบิล | ขนาดสลักเกลียว | ประเภทหางปลา | คีมย้ำหางปลา | ดาย |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 น้ำเงิน P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 เทา P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | |||
2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 น้ำตาล P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 เขียว P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 ชมพู P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 ดำ P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 ส้ม P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 ม่วง P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 เหลือง P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 ขาว P66 |
อลูมิเนียม — หางปลาแบบรูเดียว
ขนาดสายเคเบิล | ขนาดสลักเกลียว | ประเภทหางปลา | คีมย้ำหางปลา | ดาย |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LAA6-56-X | CT-720 | CD-720-1 เทา P29 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LAA4-56-X | CT-720 | CD-720-2 เขียว P37 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LAA3-56-X | CT-720 | CD-720-2 เขียว P37 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LAA2-56-X | CT-720 | CD-720-2 ชมพู P42 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LAA1-56-X | CT-720 | CD-720-2 ทอง P45 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 น้ำตาลแทน P50 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA2/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 โอลีฟ P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA3/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 รูบี้ P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA4/0-56-5 | CT-720 | CD-720-4 White P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAA250-56-5 | CT-720 | CD-720-5 แดง P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAA300-56-5 | CT-720 | CD-720-6 น้ำเงิน P76 |
อลูมิเนียม — หางปลาแบบสองรู
ขนาดสายเคเบิล | ขนาดสลักเกลียว | ประเภทหางปลา | คีมย้ำหางปลา | ดาย |
---|---|---|---|---|
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB2/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 โอลีฟ P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB3/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 รูบี้ P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB4/0-12-5 | CT-720 | CD-720-4 White P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAB250-12-2 | CT-720 | CD-720-5 แดง P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAB300-12-2 | CT-720 | CD-720-6 น้ำเงิน P76 |