Рассеиваемое тепло для ИБП на 500 кВт (британские тепловые единицы в час)
|
Нормальный режим работы |
Режим ECO |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В |
|
25 % |
17309 |
16387 |
16387 |
16387 |
5618 |
5618 |
5618 |
6056 |
| 50 % |
32774 |
30938 |
30938 |
31396 |
7747 |
7747 |
7747 |
7747 |
| 75 % |
53313 |
50542 |
50542 |
50542 |
11620 |
11620 |
11620 |
10969 |
| 100 % |
86017 |
82260 |
82260 |
75723 |
13758 |
13758 |
13758 |
13758 |
|
Режим ECOnversion |
Режим работы от батареи |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В | 380 В | 400 В | 415 В | 440 В |
|
25 % |
6495 |
6495 |
6495 |
7155 |
18234 |
18234 |
18234 |
18234 |
| 50 % |
7747 |
7747 |
7747 |
7747 |
31855 |
31855 |
31855 |
31855 |
| 75 % |
11620 |
11620 |
11620 |
10969 |
53313 |
53313 |
53313 |
53313 |
| 100 % |
15493 |
13758 |
13758 |
13758 |
78519 |
78519 |
78519 |
78519 |