Wärmeabgabe (BTU/hr) für eine 500-kW-USV
Normalbetrieb |
ECO-Modus |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
25 % |
17309 |
16387 |
16387 |
16387 |
5618 |
5618 |
5618 |
6056 |
50 % |
32774 |
30938 |
30938 |
31396 |
7747 |
7747 |
7747 |
7747 |
75 % |
53313 |
50542 |
50542 |
50542 |
11620 |
11620 |
11620 |
10969 |
100 % |
86017 |
82260 |
82260 |
75723 |
13758 |
13758 |
13758 |
13758 |
ECOnversion |
Batteriebetrieb |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
25 % |
6495 |
6495 |
6495 |
7155 |
18234 |
18234 |
18234 |
18234 |
50 % |
7747 |
7747 |
7747 |
7747 |
31855 |
31855 |
31855 |
31855 |
75 % |
11620 |
11620 |
11620 |
10969 |
53313 |
53313 |
53313 |
53313 |
100 % |
15493 |
13758 |
13758 |
13758 |
78519 |
78519 |
78519 |
78519 |