Dissipazione del calore (BTU/hr) per UPS da 500 kW
|
Funzionamento normale |
Modalità ECO |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
17309 |
16387 |
16387 |
16387 |
5618 |
5618 |
5618 |
6056 |
| 50% |
32774 |
30938 |
30938 |
31396 |
7747 |
7747 |
7747 |
7747 |
| 75% |
53313 |
50542 |
50542 |
50542 |
11620 |
11620 |
11620 |
10969 |
| 100% |
86017 |
82260 |
82260 |
75723 |
13758 |
13758 |
13758 |
13758 |
|
ECOnversion |
Funzionamento a batteria |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
6495 |
6495 |
6495 |
7155 |
18234 |
18234 |
18234 |
18234 |
| 50% |
7747 |
7747 |
7747 |
7747 |
31855 |
31855 |
31855 |
31855 |
| 75% |
11620 |
11620 |
11620 |
10969 |
53313 |
53313 |
53313 |
53313 |
| 100% |
15493 |
13758 |
13758 |
13758 |
78519 |
78519 |
78519 |
78519 |