990–5809D-037

480 V 系统的规格

建议的上游保护和线缆规格

小心
小心火灾
  • 仅使用以下规格进行电路连接。
  • 根据美国国家电气标准、ANSI/NFPA70 和加拿大电气标准第一部分 C22.1 规定,所连接的电路中必须安装最大 1600 A 支路过流保护装置。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注: 过流保护装置由其他厂家提供。
注: 所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准(国家电气标准、ANSI/NFPA70)。

本手册中的线缆规格基于《国家电气标准》(NEC) 2014 版中的表 310.15,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线 (THHN) - 75 °C 端接

  • 每个电路中不得超过三根带电导线

  • 环境温度不超过 30°C

  • 使用铜导线或铝导线

  • 100 % 额定断路器

  • 标称工作条件

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 NEC 修正系数选择更高规格或额外的平行导线。允许的最大导线规格为 600 kcmil。

设备接地导线 (EGC) 的规格应遵守 NEC 第 250.122 条以及表 250.122“接地设备的最小导线规格”。

注: 请始终根据整个电气系统来考虑接地导线规格。

建议的上游保护和线缆规格 - 300 kW UPS

 

最大 OCPD (A)

每相的铜/铝导线(kcmil)

设备接地铜/铝导线*

输入 500* 2x250 / 2x500 2 AWG / 1/0 AWG
旁路 400* 1x500 / 2x250 3 AWG / 1/0 AWG
输出 400* 1x500 / 2x250 3 AWG / 1/0 AWG
电池 1000* 3x350 / 3x500 2/0 AWG / 4/0 AWG

建议的上游保护和线缆规格 - 400 kW UPS

 

最大 OCPD (A)

每相的铜/铝导线(kcmil)

设备接地铜/铝导线*

输入 700* 2x350 / 2x500 1/0 AWG / 3/0 AWG
旁路 500* 2x300 / 2x500 2 AWG / 1/0 AWG
输出 500* 2x300 / 2x500 2 AWG / 1/0 AWG
电池 1200* 3x600 / 4x500 3/0 / 250

建议的上游保护和线缆规格 - 500 kW UPS

 

最大 OCPD (A)

每相的铜/铝导线(kcmil)

设备接地铜/铝导线*

输入 800* 2x600 / 3x400 1/0 AWG / 3/0 AWG
旁路 700* 2x350 / 2x500 1/0 AWG / 3/0 AWG
输出 700* 2x350 / 2x500 1/0 AWG / 3/0 AWG
电池 1600* 4x500 / 5x500 4/0 AWG / 350 kcmil

建议的上游保护和线缆规格 - 625 kW UPS

 

最大 OCPD (A)

每相的铜/铝导线 (kcmil)

设备接地铜/铝导线*

输入

1000*

3x400 / 3x600

2/0 AWG / 4/0 AWG

旁路

800*

2x600 / 3x400

1/0 AWG / 3/0 AWG

输出

800*

2x600 / 3x400

1/0 AWG / 3/0 AWG

电池

2000*

5x500/6x600

250 kcmil / 400 kcmil

建议的上游保护和线缆规格 - 750 kW UPS

 

最大 OCPD (A)

每相的铜/铝导线 (kcmil)

设备接地铜/铝导线*

输入

1200*

3x600 / 4x500

3/0 AWG / 250 kcmil

旁路

1000*

3x400 / 3x600

2/0 AWG / 4/0 AWG

输出

1000*

3x400 / 3x600

2/0 AWG / 4/0 AWG

电池

2500*

6x500 / 7x600

350 kcmil / 600 kcmil

建议的上游保护和线缆规格 - 1000 kW UPS

 

最大 OCPD (A)

每相的铜/铝导线 (kcmil)

设备接地铜/铝导线*

输入

1600*

4x600 / –

4/0 AWG / –
旁路

1600*

4x400 / –

4/0 AWG / –
输出

1600*

4x400 / –

4/0 AWG / –
电池

3000*

8x500/ –

400 kcmil / –

建议铜线所用的螺栓和线耳规格

线缆规格 接线端子螺栓直径 线耳型号 压接工具 模具
1/0 AWG M12 x 35 mm LCCF1/0–12–X CT930 CD-920–2/0 黑色 P45
2/0 AWG M12 x 35 mm LCCF2/0–12–X CT930 CD-920–3/0 橙色 P50
3/0 AWG M12 x 35 mm LCCF3/0–12–X CT930 CD-920–4/0 紫色 P54
250 kcmil M12 x 35 mm LCCF250–12–X CT-940CH/CT-2940 CD-920–300 白色 P66
300 kcmil M12 x 35 mm LCCF300–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–350 红色 P71
400 kcmil M12 x 35 mm LCCF400–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500 棕色 P87
500 kcmil M12 x 35 mm LCCF500–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500A 粉色 P99
600 kcmil M12 x 40 mm LCCF600–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–750 黑色 P106

建议铝线所用的螺栓和线耳规格

线缆规格 接线端子螺栓直径 线耳型号 压接工具 模具
2/0 AWG M12 x 40 mm LAB2/0-12-5 CT930 橄榄色 P54
3/0 AWG M12 x 40 mm LAB3/0-12-5 CT930 红宝石色 P60
250 kcmil M12 x 40 mm LAB250-12-5 CT930 红色 P71
300 kcmil M12 x 40 mm LAB300-12-2 CT930 蓝色 P76
400 kcmil M12 x 40 mm LAB400-12-2 CT930 绿色 P94
500 kcmil M12 x 40 mm LAB500-12-2 CT930 粉色 P99
600 kcmil M12 x 40 mm LAB600-12-2 CT930 黑色 P106

散热

散热 (BTU/hr) - 300 kW UPS

负载

正常运行模式

ECO 模式

ECOnversion

电池运行模式

25%

12919

5723

5978

12353

50%

19937

6587

6742

20392

75%

28412

7719

7766

29227

100%

38039

9045

9032

39199

散热 (BTU/hr) - 400 kW UPS

负载

正常运行模式

ECO 模式

ECOnversion

电池运行模式

25%

98409

90496

93271

101770

50%

196084

176797

179590

197789

75%

294126

264155

266255

294870

100%

401035

352206

353243

393465

散热 (BTU/hr) - 500 kW UPS

负载

正常运行模式

ECO 模式

ECOnversion

电池运行模式

25%

18698

6495

7818

18234

50%

31855

7747

7747

31855

75%

50542

10319

10319

53313

100%

69234

13758

13758

78519

散热 (BTU/hr) - 625 kW UPS

负载

正常运行模式

ECO 模式

ECOnversion

电池运行模式

25% 负载

23373

6475

9772

22793

50% 负载

38672

9683

10770

39818

75% 负载

58008

12898

12898

66641

100% 负载

81934

15033

17198

98149

散热 (BTU/hr) - 750 kW UPS

负载

正常运行模式

ECO 模式

ECOnversion

电池运行模式

25% 负载

27351

9742

11727

27351

50% 负载

46407

11620

12924

47782

75% 负载

73741

15478

15478

79969

100% 负载

106625

20637

20637

117778

散热 (BTU/hr) - 1000 kW UPS

负载

正常运行模式

ECO 模式

ECOnversion

电池运行模式

25%

36468

12112

15294

36468

50%

61876

15493

16657

63710

75%

95564

20637

20637

106625

100%

145873

27516

27516

157038

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.