990–5809D-005

Technische Daten für 480-V-Systeme

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen und Kabelgrößen

VORSICHT
Brandgefahr
  • Nur an einen Stromkreis mit den folgenden technischen Daten anschließen.
  • Nur an einen Stromkreis anschließen, der über einen maximalen Überlast- und Kurzschlussschutz von 1.600 A verfügt, der dem National Electrical Code, ANSI/NFPA70 und dem Canadian Electrical Code, Part I, C22.1 entspricht.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: Der Überlast- und Kurzschlussschutz muss durch Dritte bereitgestellt werden.
HINWEIS: Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70).

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle 310.15 des National Electrical Code 2014 (NEC) mit folgenden Angaben:

  • 90-°C-Leiter (THHN) für 75-°C-Abschluss

  • Nicht mehr als drei stromführende Leiter in jedem Kabelkanal

  • Betriebstemperatur: max. 30 °C

  • Verwendung von Kupfer- oder Aluminiumleitern

  • Leistungsschutzschalter 100 %

  • Zulässige Betriebsbedingungen

Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der NEC-Korrekturfaktoren größere oder zusätzliche parallele Leiter zu verwenden. Die maximal zulässige Leitergröße ist 600 kcmil.

Die Größe der Schutzleiter wird gemäß NEC-Artikel 250.122 und Tabelle 250-122 „Minimum size equipment conductor for grounding equipment“ gewählt.

HINWEIS: Berücksichtigen Sie zur Bestimmung der Größe der Schutzleiter stets die gesamte elektrische Installation.

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen und Kabelgrößen für eine 300 kW-USV

 

Höchstwert Überstrom-Schutzeinrichtung (A)

Leiter pro Phase Kupfer/Aluminium (kcmil)

Geräte-Schutzleiter Kupfer/Aluminium*

Eingang 500* 2 x 250/2 x 500 2 AWG/1/0 AWG
Bypass 400* 1 x 500/2 x 250 3 AWG/1/0 AWG
Ausgang 400* 1 x 500/2 x 250 3 AWG/1/0 AWG
Batterie 1000* 3 x 350/3 x 500 2/0 AWG/4/0 AWG

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen und Kabelgrößen für eine 400-kW-USV

 

Höchstwert Überstrom-Schutzeinrichtung (A)

Leiter pro Phase Kupfer/Aluminium (kcmil)

Geräte-Schutzleiter Kupfer/Aluminium*

Eingang 700* 2 x 350/2 x 500 1/0 AWG/3/0 AWG
Bypass 500* 2 x 300/2 x 500 2 AWG/1/0 AWG
Ausgang 500* 2 x 300/2 x 500 2 AWG/1/0 AWG
Batterie 1200* 3 x 600/4 x 500 3/0/250

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen und Kabelgrößen für eine 500-kW-USV

 

Höchstwert Überstrom-Schutzeinrichtung (A)

Leiter pro Phase Kupfer/Aluminium (kcmil)

Geräte-Schutzleiter Kupfer/Aluminium*

Eingang 800* 2 x 600/3 x 400 1/0 AWG/3/0 AWG
Bypass 700* 2 x 350/2 x 500 1/0 AWG/3/0 AWG
Ausgang 700* 2 x 350/2 x 500 1/0 AWG/3/0 AWG
Batterie 1600* 4 x 500/5 x 500 4/0 AWG/350 kcmil

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen und Kabelgrößen für eine 625-kW-USV

 

Höchstwert Überstrom-Schutzeinrichtung (A)

Leiter pro Phase Kupfer/Aluminium (kcmil)

Geräte-Schutzleiter Kupfer/Aluminium*

Eingang

1000*

3 x 400/3 x 600

2/0 AWG/4/0 AWG

Bypass

800*

2 x 600/3 x 400

1/0 AWG/3/0 AWG

Ausgang

800*

2 x 600/3 x 400

1/0 AWG/3/0 AWG

Batterie

2000*

5 x 500/6 x 600

250 kcmil/400 kcmil

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen und Kabelgrößen für eine 750-kW-USV

 

Höchstwert Überstrom-Schutzeinrichtung (A)

Leiter pro Phase Kupfer/Aluminium (kcmil)

Geräte-Schutzleiter Kupfer/Aluminium*

Eingang

1200*

3 x 600/4 x 500

3/0 AWG/250 kcmil

Bypass

1000*

3 x 400/3 x 600

2/0 AWG/4/0 AWG

Ausgang

1000*

3 x 400/3 x 600

2/0 AWG/4/0 AWG

Batterie

2500*

6 x 500/7 x 600

350 kcmil/600 kcmil

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen und Kabelgrößen für eine 1000-kW-USV

 

Höchstwert Überstrom-Schutzeinrichtung (A)

Leiter pro Phase Kupfer/Aluminium (kcmil)

Geräte-Schutzleiter Kupfer/Aluminium*

Eingang

1600*

4 x 600/–

4/0 AWG/–
Bypass

1600*

4 x 400/–

4/0 AWG/–
Ausgang

1600*

4 x 400/–

4/0 AWG/–
Batterie

3000*

8 x 500/–

400 kcmil/–

Empfohlene Schrauben- und Kabelschuhgrößen für Kupferkabel

Kabelgröße Anschlussbolzen-Durchmesser Kabelschuh-Typ Crimp-Zange Crimpbacke
1/0 AWG M12 x 35 mm LCCF1/0–12–X CT930 CD-920–2/0 Black P45
2/0 AWG M12 x 35 mm LCCF2/0–12–X CT930 CD-920–3/0 Orange P50
3/0 AWG M12 x 35 mm LCCF3/0–12–X CT930 CD-920–4/0 Purple P54
250 kcmil M12 x 35 mm LCCF250–12–X CT-940CH/CT-2940 CD-920–300 White P66
300 kcmil M12 x 35 mm LCCF300–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–350 Red P71
400 kcmil M12 x 35 mm LCCF400–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500 Brown P87
500 kcmil M12 x 35 mm LCCF500–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500A Pink P99
600 kcmil M12 x 40 mm LCCF600–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–750 Black P106

Empfohlene Schrauben- und Kabelschuhgrößen für Aluminiumkabel

Kabelgröße Anschlussbolzen-Durchmesser Kabelschuh-Typ Crimp-Zange Crimpbacke
2/0 AWG M12 x 40 mm LAB2/0-12-5 CT930 Oliv P54
3/0 AWG M12 x 40 mm LAB3/0-12-5 CT930 Rubinrot P60
250 kcmil M12 x 40 mm LAB250-12-5 CT930 Rot P71
300 kcmil M12 x 40 mm LAB300-12-2 CT930 Blau P76
400 kcmil M12 x 40 mm LAB400-12-2 CT930 Grün P94
500 kcmil M12 x 40 mm LAB500-12-2 CT930 Rosa P99
600 kcmil M12 x 40 mm LAB600-12-2 CT930 Schwarz P106

Wärmeabgabe

Wärmeabgabe (BTU/hr) für eine 300-kW-USV

Last

Normalbetrieb

ECO-Modus

ECOnversion

Batteriebetrieb

25 %

12919

5723

5978

12353

50 %

19937

6587

6742

20392

75 %

28412

7719

7766

29227

100 %

38039

9045

9032

39199

Wärmeabgabe (BTU/hr) für eine 400-kW-USV

Last

Normalbetrieb

ECO-Modus

ECOnversion

Batteriebetrieb

25 %

98409

90496

93271

101770

50 %

196084

176797

179590

197789

75 %

294126

264155

266255

294870

100 %

401035

352206

353243

393465

Wärmeabgabe (BTU/hr) für eine 500-kW-USV

Last

Normalbetrieb

ECO-Modus

ECOnversion

Batteriebetrieb

25 %

18698

6495

7818

18234

50 %

31855

7747

7747

31855

75 %

50542

10319

10319

53313

100 %

69234

13758

13758

78519

Wärmeabgabe (BTU/hr) für eine 625-kW-USV

Last

Normalbetrieb

ECO-Modus

ECOnversion

Batteriebetrieb

25 % Last

23373

6475

9772

22793

50 % Last

38672

9683

10770

39818

75 % Last

58008

12898

12898

66641

100 % Last

81934

15033

17198

98149

Wärmeabgabe (BTU/hr) für eine 750-kW-USV

Last

Normalbetrieb

ECO-Modus

ECOnversion

Batteriebetrieb

25 % Last

27351

9742

11727

27351

50 % Last

46407

11620

12924

47782

75 % Last

73741

15478

15478

79969

100 % Last

106625

20637

20637

117778

Wärmeabgabe (BTU/hr) für eine 1000-kW-USV

Last

Normalbetrieb

ECO-Modus

ECOnversion

Batteriebetrieb

25 %

36468

12112

15294

36468

50 %

61876

15493

16657

63710

75 %

95564

20637

20637

106625

100 %

145873

27516

27516

157038

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.