990–5809D-007

Προδιαγραφές συστημάτων 480 V

Συνιστώμενη προστασία ανάντη και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων

ΠΡΟΣΟΧΗ
κίνδυνος πυρκαγιάς
  • Συνδέστε μόνο σε κύκλωμα με τις παρακάτω προδιαγραφές.
  • Συνδέστε μόνο σε κύκλωμα που παρέχεται με μέγιστη προστασία από διαρροή ρεύματος κυκλώματος διακλάδωσης 1600 Α, σύμφωνα με τον κωδικό NEC (National Electrical Code), το ANSI/NFPA70 και την ενότητα I, C22.1. του κωδικού Canadian Electrical Code του Καναδά.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προστασία υπερέντασης δέον να παρέχεται από τρίτους.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι απαραίτητη η συμμόρφωση του συνόλου της καλωδίωσης με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (NEC, ANSI/NFPA 70).

Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα 310.15 του NEC 2014, με τις ακόλουθες παραδοχές:

  • Αγωγοί 90°C (THHN) για τερματισμό 75°C

  • Μέγιστο 3 αγωγών που φέρουν ρεύμα σε κάθε σωλήνωση

  • Μεγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C

  • Χρήση χάλκινων ή αλουμινένιων αγωγών

  • 100% διαβαθμισμένοι διακόπτες

  • Ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας

Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος του χώρου είναι υψηλότερη των 30°C, θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι ή πρόσθετοι παράλληλοι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του NEC. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αγωγού είναι 600 kcmil.

Το μέγεθος αγωγών γείωσης εξοπλισμού (EGC) καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 250.122 και τον πίνακα 250.122 του NEC «Ελάχιστο μέγεθος αγωγών γείωσης εξοπλισμού για γείωση εξοπλισμού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψιν το μέγεθος EGC σύμφωνα με την πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση.

Συνιστώμενη προστασία ανάντη και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για UPS των 300 kW

 

Μέγιστο OCPD (A)

Αγωγοί ανά φάση χαλκού / αλουμινίου (kcmil)

Αγωγός γείωσης εξοπλισμού Χαλκός / Αλουμίνιο*

Είσοδος 500* 2x250 / 2x500 2 AWG / 1/0 AWG
Παράκαμψη 400* 1x500 / 2x250 3 AWG / 1/0 AWG
Έξοδος 400* 1x500 / 2x250 3 AWG / 1/0 AWG
Μπαταρία 1000* 3x350 / 3x500 2/0 AWG / 4/0 AWG

Συνιστώμενη προστασία ανάντη και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για UPS των 400 kW

 

Μέγιστο OCPD (A)

Αγωγοί ανά φάση χαλκού / αλουμινίου (kcmil)

Αγωγός γείωσης εξοπλισμού Χαλκός / Αλουμίνιο*

Είσοδος 700* 2x350 / 2x500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Παράκαμψη 500* 2x300 / 2x500 2 AWG / 1/0 AWG
Έξοδος 500* 2x300 / 2x500 2 AWG / 1/0 AWG
Μπαταρία 1200* 3x600 / 4x500 3/0 / 250

Συνιστώμενη προστασία ανάντη και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για UPS των 500 kW

 

Μέγιστο OCPD (A)

Αγωγοί ανά φάση χαλκού / αλουμινίου (kcmil)

Αγωγός γείωσης εξοπλισμού Χαλκός / Αλουμίνιο*

Είσοδος 800* 2x600 / 3x400 1/0 AWG / 3/0 AWG
Παράκαμψη 700* 2x350 / 2x500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Έξοδος 700* 2x350 / 2x500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Μπαταρία 1600* 4x500 / 5x500 4/0 AWG/350 kcmil

Συνιστώμενη προστασία ανάντη και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για UPS των 625 kW

 

Μέγιστο OCPD (A)

Αγωγοί ανά φάση χαλκός/αλουμίνιο (kcmil)

Αγωγός γείωσης εξοπλισμού χαλκός/αλουμίνιο*

Είσοδος

1000*

3x400 / 3x600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Παράκαμψη

800*

2x600 / 3x400

1/0 AWG / 3/0 AWG

Έξοδος

800*

2x600 / 3x400

1/0 AWG / 3/0 AWG

Μπαταρία

2000*

5x600/6x600

250 kcmil/400 kcmil

Συνιστώμενη προστασία ανάντη και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για UPS των 750 kW

 

Μέγιστο OCPD (A)

Αγωγοί ανά φάση χαλκός/αλουμίνιο (kcmil)

Αγωγός γείωσης εξοπλισμού χαλκός/αλουμίνιο*

Είσοδος

1200*

3x600 / 4x500

3/0 AWG/250 kcmil

Παράκαμψη

1000*

3x400 / 3x600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Έξοδος

1000*

3x400 / 3x600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Μπαταρία

2500*

6x500/7x600

350 kcmil/600 kcmil

Συνιστώμενη προστασία ανάντη και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για UPS των 1000 kW

 

Μέγιστο OCPD (A)

Αγωγοί ανά φάση χαλκός/αλουμίνιο (kcmil)

Αγωγός γείωσης εξοπλισμού χαλκός/αλουμίνιο*

Είσοδος

1600*

4x600 / –

4/0 AWG / –
Παράκαμψη

1600*

4x400 / –

4/0 AWG / –
Έξοδος

1600*

4x400 / –

4/0 AWG / –
Μπαταρία

3000*

8x500 / –

400 kcmil / –

Συνιστώμενα μεγέθη κοχλιών και ωτίδων για χάλκινα καλώδια

Μέγεθος καλωδίου Διάμετρος κοχλία πόλου Τύπος ωτίδας καλωδίου Εργαλείο σύσφιξης Πλακίδιο
1/0 AWG M12 x 35 mm LCCF1/0–12–X CT930 CD-920–2/0 μαύρο P45
2/0 AWG M12 x 35 mm LCCF2/0–12–X CT930 CD-920–3/0 πορτοκαλί P50
3/0 AWG M12 x 35 mm LCCF3/0–12–X CT930 CD-920–4/0 μωβ P54
250 kcmil M12 x 35 mm LCCF250–12–X CT-940CH/CT-2940 CD-920–300 λευκό P66
300 kcmil M12 x 35 mm LCCF300–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–350 κόκκινο P71
400 kcmil M12 x 35 mm LCCF400–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500 καφετί P87
500 kcmil M12 x 35 mm LCCF500–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500A Pink P99
600 kcmil M12 x 40mm LCCF600–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–750 μαύρο P106

Συνιστώμενα μεγέθη κοχλιών και ωτίδων για καλώδια αλουμινίου

Μέγεθος καλωδίου Διάμετρος κοχλία πόλου Τύπος ωτίδας καλωδίου Εργαλείο σύσφιξης Πλακίδιο
2/0 AWG M12 x 40 mm LAB2/0-12-5 CT930 Λαδί P54
3/0 AWG M12 x 40 mm LAB3/0-12-5 CT930 Ρουμπινί P60
250 kcmil M12 x 40 mm LAB250-12-5 CT930 Κόκκινο P71
300 kcmil M12 x 40 mm LAB300-12-2 CT930 Μπλε P76
400 kcmil M12 x 40 mm LAB400-12-2 CT930 Πράσινο P94
500 kcmil M12 x 40 mm LAB500-12-2 CT930 Ροζ P99
600 kcmil M12 x 40 mm LAB600-12-2 CT930 Μαύρο P106

Απόρριψη θερμότητας

Απόρριψη θερμότητας (BTU/hr) για σύστημα UPS 300 kW

Φορτίο

Κανονική λειτουργία

Λειτουργία ECO

ECOnversion

Λειτουργία μπαταρίας

25%

12919

5723

5978

12353

50%

19937

6587

6742

20392

75%

28412

7719

7766

29227

100%

38039

9045

9032

39199

Απόρριψη θερμότητας (BTU/hr) για σύστημα UPS 400 kW

Φορτίο

Κανονική λειτουργία

Λειτουργία ECO

ECOnversion

Λειτουργία μπαταρίας

25%

98409

90496

93271

101770

50%

196084

176797

179590

197789

75%

294126

264155

266255

294870

100%

401035

352206

353243

393465

Απόρριψη θερμότητας (BTU/ώρα) για σύστημα 500 kW UPS

Φορτίο

Κανονική λειτουργία

Λειτουργία ECO

ECOnversion

Λειτουργία μπαταρίας

25%

18698

6495

7818

18234

50%

31855

7747

7747

31855

75%

50542

10319

10319

53313

100%

69234

13758

13758

78519

Απόρριψη θερμότητας (BTU/ώρα) για σύστημα 625 kW UPS

Φορτίο

Κανονική λειτουργία

Λειτουργία ECO

ECOnversion

Λειτουργία μπαταρίας

25% του φορτίου

23373

6475

9772

22793

Φορτίο 50%

38672

9683

10770

39818

Φορτίο 75%

58008

12898

12898

66641

Φορτίο 100%

81934

15033

17198

98149

Απόρριψη θερμότητας (BTU/ώρα) για σύστημα 750 kW UPS

Φορτίο

Κανονική λειτουργία

Λειτουργία ECO

ECOnversion

Λειτουργία μπαταρίας

25% του φορτίου

27351

9742

11727

27351

Φορτίο 50%

46407

11620

12924

47782

Φορτίο 75%

73741

15478

15478

79969

Φορτίο 100%

106625

20637

20637

117778

Απόρριψη θερμότητας (BTU/hr) για σύστημα UPS 1000 kW

Φορτίο

Κανονική λειτουργία

Λειτουργία ECO

ECOnversion

Λειτουργία μπαταρίας

25%

36468

12112

15294

36468

50%

61876

15493

16657

63710

75%

95564

20637

20637

106625

100%

145873

27516

27516

157038

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.