990-5809D-028

Технические характеристики для систем 480 В

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей

Внимание
опасность пожара
  • Подключайте только к цепям с нижеуказанными техническими характеристиками.
  • Подключайте только к ветви цепи с защитой от перегрузки не более 1600 А, согласно NEC, ANSI/NFPA70 и электротехническим нормам и правилам Канады, Часть I, C22.1.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
Примечание: Защита от перегрузки по току осуществляется другими устройствами.
Примечание: Все кабели должны соответствовать применяемым государственным и/или местным электротехническим правилам и нормам (Государственный электрический стандарт, ANSI/NFPA 70).

Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблице 310.15 Государственного электрического стандарта (NEC), 2014 г., со следующими дополнениями:

  • Проводники 90 °C (THHN) для подключаемого контакта 75 °C

  • Не более трех токопроводящих проводников в каждой изоляционной трубке

  • Температура окружающей среды не должна превышать 30 °C

  • Использование медных или алюминиевых проводников

  • Номинальные выключатели (100 %)

  • Номинальные условия работы

Если окружающая температура выше 30 °C, используйте проводники большего размера или дополнительные параллельные проводники в соответствии с поправочными коэффициентами NEC. Максимально допустимое сечение провода составляет 600 круговых милов.

Сечения проводников заземляющего электрода указаны в соответствии со статьей 250.122 и таблицей 250.122 в NEC "Минимальное сечение проводников для оборудования для заземления".

Примечание: Всегда учитывайте сечение проводников заземляющего электрода в соответствии с полной электрической установкой.

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 300 кВт

 

Макс. устройство защиты от перегрузок (A)

Проводники на фазу медь / алюминий (круг. милы)

Проводник заземляющего электрода*

Вход 500* 2 x 250 / 2 x 500 2 AWG / 1/0 AWG
Байпас 400* 1 x 500 / 2 x 250 3 AWG / 1/0 AWG
Выход 400* 1 x 500 / 2 x 250 3 AWG / 1/0 AWG
Батарея 1000* 3 x 350 / 3 x 500 2/0 AWG / 4/0 AWG

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 400 кВт

 

Макс. устройство защиты от перегрузок (A)

Проводники на фазу медь / алюминий (круг. милы)

Проводник заземляющего электрода*

Вход 700* 2 x 350 / 2 x 500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Байпас 500* 2 x 300 / 2 x 500 2 AWG / 1/0 AWG
Выход 500* 2 x 300 / 2 x 500 2 AWG / 1/0 AWG
Батарея 1200* 3 х 600 / 4 х 500 3/0 / 250

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 500 кВт

 

Макс. устройство защиты от перегрузок (A)

Проводники на фазу медь / алюминий (круг. милы)

Проводник заземляющего электрода*

Вход 800* 2 x 600 / 3 x 400 1/0 AWG / 3/0 AWG
Байпас 700* 2 x 350 / 2 x 500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Выход 700* 2 x 350 / 2 x 500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Батарея 1600* 4 х 500 / 5 х 500 4/0 AWG/350 кр.мил.

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 625 кВт

 

Макс. устройство защиты от перегрузок (A)

Медные или алюминиевые проводники фаз (кр. мил.)

Медный или алюминиевый проводник заземляющего электрода*

Вход

1000*

3 x 400 / 3 x 600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Байпас

800*

2 x 600 / 3 x 400

1/0 AWG / 3/0 AWG

Выход

800*

2 x 600 / 3 x 400

1/0 AWG / 3/0 AWG

Батарея

2000*

5 x 500 / 6 x 600

250 кр.мил. / 400 кр.мил.

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 750 кВт

 

Макс. устройство защиты от перегрузок (A)

Медные или алюминиевые проводники фаз (кр. мил.)

Медный или алюминиевый проводник заземляющего электрода*

Вход

1200*

3 х 600 / 4 х 500

3/0 AWG / 250 кр.мил.

Байпас

1000*

3 x 400 / 3 x 600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Выход

1000*

3 x 400 / 3 x 600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Батарея

2500*

6 x 500 / 7 x 600

350 кр.мил. / 600 кр.мил.

Рекомендуемая защита входной сети и сечения кабелей для ИБП на 1000 кВт

 

Макс. устройство защиты от перегрузок (A)

Медные или алюминиевые проводники фаз (кр. мил.)

Медный или алюминиевый проводник заземляющего электрода*

Вход

1600*

4 x 600

4/0 AWG / –
Байпас

1600*

4 x 400

4/0 AWG / –
Выход

1600*

4 x 400

4/0 AWG / –
Батарея

3000*

8 x 500 / –

400 круговых милов / –

Рекомендуемые размеры болтов и наконечников для медных кабелей

Размер кабеля Диаметр клеммного болта Тип кабельного наконечника Обжимной инструмент Матрица
1/0 AWG M12 x 35 мм LCCF1/0–12–X CT930 CD-920–2/0, черный, P45
2/0 AWG M12 x 35 мм LCCF2/0–12–X CT930 CD-920–3/0, оранжевый, P50
3/0 AWG M12 x 35 мм LCCF3/0–12–X CT930 CD-920–4/0, фиолетовый, P54
250 круговых милов M12 x 35 мм LCCF250–12–X CT-940CH/CT-2940 CD-920–300, белый, P66
300 круговых милов M12 x 35 мм LCCF300–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–350, красный, P71
400 круговых милов M12 x 35 мм LCCF400–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500, коричневый, P87
500 круговых милов M12 x 35 мм LCCF500–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500A, розовый, P99
600 круговых милов M12 x 40 мм LCCF600–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–750, черный, P106

Рекомендуемые размеры болтов и наконечников для алюминиевых кабелей

Размер кабеля Диаметр клеммного болта Тип кабельного наконечника Обжимной инструмент Матрица
2/0 AWG M12 x 40 мм LAB2/0-12-5 CT930 Оливковый P54
3/0 AWG M12 x 40 мм LAB3/0-12-5 CT930 Ярко-красный P60
250 круговых милов M12 x 40 мм LAB250-12-5 CT930 Красный P71
300 круговых милов M12 x 40 мм LAB300-12-2 CT930 Синий P76
400 круговых милов M12 x 40 мм LAB400-12-2 CT930 Зеленый P94
500 круговых милов M12 x 40 мм LAB500-12-2 CT930 Розовый P99
600 круговых милов M12 x 40 мм LAB600-12-2 CT930 Черный P106

Рассеиваемое тепло

Рассеиваемое тепло для ИБП на 300 кВт (британские тепловые единицы в час)

Нагрузка

Нормальный режим работы

Режим ECO

Режим ECOnversion

Режим работы от батареи

25 %

12919

5723

5978

12353

50 %

19937

6587

6742

20392

75 %

28412

7719

7766

29227

100 %

38039

9045

9032

39199

Рассеиваемое тепло для ИБП на 400 кВт (британские тепловые единицы в час)

Нагрузка

Нормальный режим работы

Режим ECO

Режим ECOnversion

Режим работы от батареи

25 %

98409

90496

93271

101770

50 %

196084

176797

179590

197789

75 %

294126

264155

266255

294870

100 %

401035

352206

353243

393465

Рассеиваемое тепло для ИБП на 500 кВт (британские тепловые единицы в час)

Нагрузка

Нормальный режим работы

Режим ECO

Режим ECOnversion

Режим работы от батареи

25 %

18698

6495

7818

18234

50 %

31855

7747

7747

31855

75 %

50542

10319

10319

53313

100 %

69234

13758

13758

78519

Рассеиваемое тепло для ИБП на 625 кВт (британские тепловые единицы в час)

Нагрузка

Нормальный режим работы

Режим ECO

Режим ECOnversion

Режим работы от батареи

25 %

23373

6475

9772

22793

50 %

38672

9683

10770

39818

75 %

58008

12898

12898

66641

100 %

81934

15033

17198

98149

Рассеиваемое тепло для ИБП на 750 кВт (британские тепловые единицы в час)

Нагрузка

Нормальный режим работы

Режим ECO

Режим ECOnversion

Режим работы от батареи

25 %

27351

9742

11727

27351

50 %

46407

11620

12924

47782

75 %

73741

15478

15478

79969

100 %

106625

20637

20637

117778

Рассеиваемое тепло для ИБП на 1000 кВт (британские тепловые единицы в час)

Нагрузка

Нормальный режим работы

Режим ECO

Режим ECOnversion

Режим работы от батареи

25 %

36468

12112

15294

36468

50 %

61876

15493

16657

63710

75 %

95564

20637

20637

106625

100 %

145873

27516

27516

157038

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.