990-6264H-007

Τα κιτ εγκατάστασης αποστέλλονται με το ερμάριο τροφοδοσίας

Κιτ εγκατάστασης 0H-9102

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτά τα κιτ εγκατάστασης αποστέλλονται με τη συσκευασία του ερμαρίου τροφοδοσίας.
Εξάρτημα Χρησιμοποιείται σε Αριθμός μονάδων
Πίσω άγκιστρο αγκύρωσης για το ερμάριο τροφοδοσίας 0M-818242 Τοποθέτηση πίσω άγκιστρων αγκύρωσης

1

Εξαγωνικός κοχλίας M8 x 20 με ροδέλα
803–8590

2

Μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης για το ερμάριο τροφοδοσίας 0M-816684 Τοποθέτηση μπροστινών άγκιστρων αγκύρωσης

1

Μεγάλο άνω άγκιστρο ανοίγματος 0M-821220 Τοποθέτηση ερμαρίων

1

Βίδα M6 x 16 με ροδέλα
803–0686

15

Παξιμάδι M10 με ροδέλα
803–1005

24

Εξαγωνικός κοχλίας M10 x 35 με ροδέλα
803–8587

12

Ράβδοι πλανίσεως 1 mm
870-98678

10

Αγωγός διασύνδεσης γείωσης 880-99027 Φυλάξτε το για τον αντιπρόσωπο σέρβις. Οι αγωγοί θα εγκατασταθούν από τη Schneider Electric κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας συναρμολόγησης.

1

Παξιμάδι M8 με ροδέλα
803-8007

4

Εξαγωνικός κοχλίας M8 x 35 mm με ροδέλα
803-8588

4

Αγωγός διασύνδεσης 880-10146 και 880-9720 από ερμάριο τροφοδοσίας σε ερμάριο τροφοδοσίας (ουδέτερο)

1

Αγωγός διασύνδεσης 0M-140035 από ερμάριο τροφοδοσίας σε ερμάριο τροφοδοσίας (μπαταρία +)

1

Αγωγός διασύνδεσης 0M-97886 από ερμάριο τροφοδοσίας σε ερμάριο τροφοδοσίας (έξοδος)

3

Αγωγός διασύνδεσης 0M-819336 από ερμάριο τροφοδοσίας σε ερμάριο τροφοδοσίας (μπαταρία -)

1

Αγωγός διασύνδεσης 0M-97885 από ερμάριο τροφοδοσίας σε ερμάριο τροφοδοσίας (είσοδος)

3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;