Τα κιτ εγκατάστασης αποστέλλονται με το ερμάριο I/O
Κιτ εγκατάστασης 0M-816661
Κιτ εγκατάστασης 0H-9385
Εξάρτημα | Χρησιμοποιείται σε | Αριθμός μονάδων |
---|---|---|
Γωνία για τη δεξιά πλευρά του πίσω άγκιστρου αγκύρωσης 870-30412 | Τοποθέτηση πίσω άγκιστρων αγκύρωσης |
1 ![]() |
Εξαγωνικός
κοχλίας M8 x 20 με
ροδέλα
803-8590
|
2 ![]() |
|
Ράβδοι
πλανίσεως 1
mm
870-96678
|
30 ![]() |
|
Δεξί κάλυμμα EMC 0M-98993 | Τοποθέτηση ερμαρίων |
1 ![]() |
Παξιμάδι
M6 με ροδέλα
803–5022
|
8 ![]() |
|
Εξαγωνικό
torx M10 x 45 με ροδέλα
803-9727
|
Φυλάξτε το για τον αντιπρόσωπο σέρβις. Θα χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση των αγωγών και θα εγκατασταθούν από την Schneider Electric κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας συναρμολόγησης. |
16 ![]() |
Εξαγωνικό
torx M8 x 35 με ροδέλα
803-8588
|
2 ![]() |
|
Κοχλίας
M10 x 35 mm με ροδέλα
803-9795
|
4 |
|
Τερματιστής
για modbus
750-0532
|
Συνδέσεις Modbus (Πίνακας 0P6502) |
2 ![]() |
Κιτ εγκατάστασης 0H-9101
Εξάρτημα | Χρησιμοποιείται σε | Αριθμός μονάδων |
---|---|---|
Μπροστινό
άγκιστρο αγκύρωσης
για το ερμάριο
I/O
0M-86230
|
Τοποθέτηση μπροστινών άγκιστρων αγκύρωσης |
1 ![]() |
Κιτ εγκατάστασης 0H-1789
Εξάρτημα | Χρησιμοποιείται σε | Αριθμός μονάδων |
---|---|---|
Καλώδιο οπτικής ίνας 0W13010 | Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος μεταξύ του ερμαρίου I/O και των ερμαρίων τροφοδοσίας |
1 ![]() |
Καλώδιο οπτικής ίνας 0W13022 |
1 ![]() |
|
Καλωδιοδέτες
για καλώδια
σήματος
820-0095
|
Καλώδια σήματος |
40 ![]() |
Αισθητήρας θερμοκρασίας 0M-1160 | Συνδέσεις καλωδίων σήματος σε κλασικά ερμάρια μπαταριών (πίνακες 0P6547, 0P6549, 0P6552) |
2 ![]() |
Κιτ εγκατάστασης 0H-0889
Εξάρτημα | Χρησιμοποιείται σε | Αριθμός μονάδων |
---|---|---|
Καλώδιο PBUS 1 0W7995 | Συνδέσεις καλωδίων PBUS (πλακέτα 0P3643) |
1 ![]() |
Καλώδιο PBUS 2 0W7996 |
1 ![]() |