990-6264H-007

Επισκόπηση από τοποθεσίες πίνακα για εξωτερικά καλώδια σήματος

Ακολουθήστε τη διαδικασία Δρομολογήστε τα εξωτερικά καλώδια σήματος στους πίνακες για τη δρομολόγηση των εξωτερικών καλωδίων σήματος στις πλάκες.

Κατηγορία 2/SELV

Πίνακας Τερματικό Περιγραφή Ανατρέξτε στην ενότητα
0P6547 J4931, J4932 +24 V SELV Συνδέστε την απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης (EPO)
J4936-J4938 Συνδέσεις EPO
0P6548 J5502-J5505, J5510 Επαφές εισόδου IN1-IN5 Επισκόπηση των επαφών εισόδου και των ρελέ εξόδου
J5506 Επαφή εισόδου IN9
J5520-J5525, J5528 Ρελέ εξόδου OUT8,9,10
J5527 Χειριστήριο μανδάλωσης Συνδέσεις καλωδίων σήματος με ηλεκτρικό πίνακα (πίνακες 0P6547, 0P6548, 0P6549)
J5514 Έλεγχος λαμπτήρων UOB
J5515 Έλεγχος λαμπτήρων MBB
J5516 Έλεγχος λαμπτήρων SIB
J5517 Έλεγχος λαμπτήρων SSIB
J5509 Εφεδρικός UOB AUX
0P3643 PBUS1, PBUS2 PBUS Συνδέσεις καλωδίων PBUS (πλακέτα 0P3643)
0P6502   Modbus Συνδέσεις Modbus (Πίνακας 0P6502)

Μη κατηγορία 2/Μη SELV

Πίνακας Τερματικό Περιγραφή Ανατρέξτε στην ενότητα
0P6547 J4939-J4941 * Διαμορφώσιμα ρελέ εξόδου OUT1, OUT2, OUT3 Επισκόπηση των επαφών εισόδου και των ρελέ εξόδου
0P6549 J5607 MBB Συνδέσεις καλωδίων σήματος με ηλεκτρικό πίνακα (πίνακες 0P6547, 0P6548, 0P6549)
J5608 SIB
J5620 SSIB
J5621 UOB
J5622 UIB
J5611, J5612, J5613 Εξωτερικός συγχρονισμός - L1, L2, L3 Καλώδια σήματος για εξωτερικό συγχρονισμό
J5609 Δάαταξη 1 αποσύνδεσης μπαταρίας Συνδέσεις καλωδίων σήματος σε κλασικά ερμάρια μπαταριών (πίνακες 0P6547, 0P6549, 0P6552) και Συνδέσεις καλωδίων σήματος με ερμάριο διακόπτη μπαταρίας (πίνακες 0P6547, 0P6548, 0P6549)
J5610 Δάαταξη 2 αποσύνδεσης μπαταρίας
0P6548 J5529 Αισθητήρας 1 θερμοκρασίας μπαταρίας
0P6547 J4942, J4943 Παροχή ισχύος 24 V στο φορτίο 1
J4929, J4930 Παροχή ισχύος 24 V στο φορτίο 2
J4923 Ηλεκτρονόμος διακλάδωσης DC 1
J4924 Ηλεκτρονόμος διακλάδωσης DC 2
0P6552 J9019 Δάαταξη 3 αποσύνδεσης μπαταρίας
J9020 Δάαταξη 4 αποσύνδεσης μπαταρίας
J9021 Αισθητήρας 2 θερμοκρασίας μπαταρίας
J9022, J9023 Παροχή ισχύος 24 V στο φορτίο 3
J9024, J9025 Παροχή ισχύος 24 V στο φορτίο 4
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;