990-6264H-007

Προδιαγραφές για UPS 625 kW με ερμάριο 1250 kW I/O

  Τάση (V) 380 400 415 440 480
Είσοδος Συνδέσεις IEC: L1, L2, L3, PE *
UL: L1, L2, L3 + G *
Εύρος τάσης εισόδου (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Συχνότητα (Hz) 40-70
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A)

1021

969

932

870

807

Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A)*

1151

1106

1065

994

946

Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A) 1113 1040 950
Ελάχιιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος Εξαρτάται από την προστασία ανάντη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Συνιστώμενη ανάντη προστασία και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – IEC».
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος 100 kA RMS
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI) <3% σε φορτίο 100%, <4% σε φορτίο 50%, <9% σε φορτίο 25%
Συντελεστής ισχύος εισόδου 0,99 σε φορτίο >40%, 0,98 σε φορτίο >20%, 0,97 σε φορτίο >10%
Προστασία Ρελέ ισχύος
Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος Προσαρμόσιμο 1-300 δευτερόλεπτα
Παράκαμψη Συνδέσεις IEC: L1, L2, L3, N, PE ή L1, L2, L3, PE *
UL: L1, L2, L3, G ή L1, L2, L3, N, G
Εύρος τάσης παράκαμψης (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Συχνότητα (Hz) 50 ή 60
Εύρος συχνότητας (Hz) Με δυνατότητα προγραμματισμού: ±0,1, ±3, ±10. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ±3
Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A)

1017

966

931

878

802

Ελάχιιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος Εξαρτάται από την προστασία ανάντη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Συνιστώμενη ανάντη προστασία και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – IEC».
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος 100 kA Icw
Θυρίστορ I²t (kA*s²) 9680 9165
Μαγνητική απόζευξη BF2 39 kA
Προστασία 1250 kW I/O με προεγκατεστημένη διάταξη αποσύνδεσης backfeed BF2: Ενσωματωμένος διακόπτης με απόζευξη για την προστασία από ανατροφοδοσία
1250 kW Ε/Ε με εγκατεστημένο GVXOPT001: Ενσωματωμένος διακόπτης με απόζευξη για την προστασία από ανατροφοδοσία
Έξοδος Συνδέσεις IEC: L1, L2, L3, N, PE ή L1, L2, L3, PE
UL: L1, L2, L3, G, GEC* ή L1, L2, L3, N, G
Χωρητικότητα υπερφόρτωσης Κανονική λειτουργία: 150% για 1 λεπτό, 125% για 10 λεπτά
Λειτουργία μπαταρίας: 128% για 10 δευτερόλεπτα, 115% για 1 λεπτό
Λειτουργία παράκαμψης: 110%* συνεχές, 1000% για 60 χιλιοστά του δευτερολέπτου
Ανοχή τάσης εξόδου Ισορροπημένο φορτίο: ±1%, Μη ισορροπημένο φορτίο: ±3%
Απόκριση δυναμικού φορτίου ±5% μετά από 2 ms, ±1% μετά από 50 ms
Συντελεστής ισχύος εξόδου 1
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) 950 902 870 820 752
Ελάχιιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* Εξαρτάται από την προστασία ανάντη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Συνιστώμενη ανάντη προστασία και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – IEC».
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* 100 kA RMS
Δυνατότητες βραχυκυκλώματος εξόδου αντιστροφέα Διαφέρει ανάλογα με τον χρόνο. Δείτε τις τιμές του γραφήματος και του πίνακα στο Δυνατότητες βραχυκυκλώματος αντιστροφέα (Η παράκαμψη δεν είναι διαθέσιμη).
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU) <2% σε 100% γραμμικό φορτίο, <3% σε 100% μη γραμμικό φορτίο
Συχνότητα εξόδου (Hz) 50/60 (συγχρονισμός σε παράκαμψη), 50/60 Hz ±0,1% (εκτός συγχρονισμού)
Ρυθμός μεταβολής (Hz/sec) Με δυνατότητα προγραμματισμού: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC/EN62040-3) Διπλής μετατροπής: VFI-SS-111
Συντελεστής κορυφής φορτίου Έως και 3 (THDU < 5%)
Συντελεστής ισχύος φορτίου 0,7 με αποτέλεσμα 0,5 καθυστέρηση χωρίς μείωση
Μπαταρία (VRLA) Φόρτιση σε % της ισχύος εξόδου 35% σε ≤ 80% φορτίο, 12% σε 100% φορτίο 40% σε ≤ 80% φορτίο, 15% σε 100% φορτίο
Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW) 75 σε φορτίο 100%, 218,75 σε φορτίο <80% 93,75 σε φορτίο 100%, 250 σε φορτίο 80%
Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC) 480
Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC) 546
Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC) 384
Τέλος τάσης αποφόρτισης (χωρίς φορτίο) (VDC) 420
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ονομαστική τάση μπαταρίας (A) 1362
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ελάχιστη τάση μπαταρίας (A) 1703
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος 50 kA
Μέγιστος εφεδρικός χρόνος μπαταρίας Χωρίς όριο
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ανά κυψέλη) -3,3 mV ανά °C για T ≥ 25° C, 0 mV ανά °C για T < 25 °C
Ρεύμα με κυμάτωση < 5% C20 (5 λεπτά εφεδρικός χρόνος)
Έλεγχος μπαταριών Χειροκίνητο/αυτόματο (επιλέξιμο)
Προστασία βαθιάς εκφόρτισης Ναι
Επαναφόρτιση βάσει θερμοκρασίας μπαταρίας Ναι
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;