Συνδέστε τα καλώδια στην εξωτερική τροφοδοσία για το διάλυμα μπαταρίας ιόντων λιθίου (προαιρετικά)
Ανάλογα με την επιλεγμένη διαμόρφωση, το ερμάριο Ι/Ο 1250 kW ενδέχεται να μην διαθέτει προεγκατεστημένες διατάξεις αποσύνδεσης ελέγχου μπαταρίας. Εάν χρειαστεί, το κιτ τροφοδοσίας ιόντων λιθίου BMS Galaxy VX (GVXOPT002) μπορεί να παραγγελθεί και να εγκατασταθεί επί τόπου.
![]() |
---|
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Μην τρυπάτε/ανοίγετε
οπές για καλώδια
ή σωληνώσεις
με τις εγκατεστημένες
πλάκες στυπιοθλίπτη
και μην τρυπάτε/ανοίγετε
οπές κοντά στο
UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Η ονομαστική τιμή της διάταξης αποσύνδεσης εξωτερικής τροφοδοσίας είναι 6,3 A.
Μεγέθη καλωδίων για εξωτερική τροφοδοσία
Αγωγοί ανά φάση | Αγωγός PE/Αγωγός γείωσης εξοπλισμού | Αγωγός | |
---|---|---|---|
Μεγέθη καλωδίου συστημάτων 400 V | 1,5 mm² | 1,5 mm² | ΜΔ |
Μεγέθη καλωδίων για συστήματα 480 V* | 1x12-18 AWG | 1x18 AWG | 0,5 ίντσες |
- Ακολουθήστε τη διαδικασία Προετοιμασία του ερμαρίου I/O για καλώδια τροφοδοσίας σε συστήματα άνω εισόδου καλωδίων για να προετοιμάσετε την άνω πλάκα στυπιοθλίπτη για καλώδια.
- Ανοίξτε την υποδεικνυόμενη πόρτα και αφαιρέστε τα καλύμματα μπροστά από τις διατάξεις αποσύνδεσης ελέγχου της μπαταρίας.
- Συνδέστε τα καλώδια από τον εξοπλισμό που παρέχεται από το UPS.
- Τοποθετήστε εκ νέου τα καλύμματα μπροστά από τις διατάξεις αποσύνδεσης ελέγχου μπαταρίας.
- Κλείστε την πόρτα.