990-55222D-032

ภาพรวมของอินเทอร์เฟสผู้ใช้

จอแสดงผล

ภาพรวมของหน้าจอหลัก

  1. ปุ่มหน้าหลัก - แตะปุ่มนี้บนหน้าจอใดๆ เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

  2. ปุ่มเมนูหลัก - แตะปุ่มนี้บนหน้าจอใดก็ได้เพื่อเข้าถึงเมนู

  3. ปุ่มแผนภาพจำลอง - แตะปุ่มนี้บนหน้าจอใดก็ได้เพื่อเข้าถึงแผนภาพจำลอง

  4. สัญลักษณ์สถานะสัญญาณเตือน - แตะปุ่มนี้บนหน้าจอใดก็ได้เพื่อเข้าถึงบันทึกสัญญาณเตือนที่ใช้งานอยู่

คุณสามารถแตะที่ช่องเอาต์พุตหรือแบตเตอรี่บนหน้าจอหลัก เพื่อไปยังหน้าการวัดโดยละเอียดได้โดยตรง

แผนภาพจำลอง

แผนภาพจำลองจะปรับให้เข้ากับการกำหนดค่าระบบของคุณ แผนภาพจำลองที่แสดงที่นี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

ตัวอย่างของระบบ UPS เดี่ยว - เมนคู่

สายไฟสีเขียว (สีเทาในภาพประกอบ) ในแผนภาพจำลองแสดงกระแสไฟที่วิ่งผ่านระบบ UPS ซึ่งโมดูลที่ทำงานอยู่ (อินเวอร์เตอร์ เร็คติไฟเออร์ แบตเตอรี่ สวิตช์บายพาสสถิต ฯลฯ) จะแสดงสถานะเป็นกรอบไฟสีเขียว และโมดูลที่ไม่ทำงานจะแสดงสถานะเป็นกรอบไฟสีดำ และโมดูลที่ไม่สามารถทำงานได้หรืออยู่ในสถานะสัญญาณเตือนจะแสดงสถานะเป็นกรอบไฟสีแดง

หมายเหตูู: แผนภาพจำลองจะแสดงอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ BB เพียงหนึ่งตัว แม้ว่าอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่จะถูกเชื่อมต่อและกำหนดค่าเพื่อเฝ้าตรวจสอบก็ตาม หากอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ที่เฝ้าตรวจสอบตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งปิด BB ในแผนภาพจำลองจะแสดงเป็นปิด หากอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ที่เฝ้าตรวจสอบทุกตัวอยู่ในตำแหน่งเปิด BB ในแผนภาพจำลองจะแสดงเป็นเปิด

ในแผนภาพจำลองสำหรับระบบขนาน แตะที่ UPS สีเทาเพื่อดูแผนภาพจำลองในระดับ UPS

ตัวอย่างระบบคู่ขนาน – เมนคู่พร้อม UIB และ SSIB เฉพาะ

สัญลักษณ์สถานะสัญญาณเตือน

สัญลักษณ์สถานะสัญญาณเตือน (สีเทาในภาพประกอบ) ที่มุมบนขวาของจอแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสถานะสัญญาณเตือนของระบบ UPS

สีเขียว: ไม่มีการแจ้งเตือนในระบบ UPS
สีน้ำเงิน: มีการแสดงข้อความเตือนเกี่ยวกับข้อมูลในระบบ UPS แตะที่สัญลักษณ์สถานะการแจ้งเตือนเพื่อเปิดบันทึกการแจ้งเตือนที่ทำงาน
สีเหลือง: มีการแจ้งเตือนในระบบ UPS แตะที่สัญลักษณ์สถานะการแจ้งเตือนเพื่อเปิดบันทึกการแจ้งเตือนที่ทำงาน
สีแดง: มีการแจ้งเตือนระดับร้ายแรงในระบบ UPS แตะที่สัญลักษณ์สถานะการแจ้งเตือนเพื่อเปิดบันทึกการแจ้งเตือนที่ทำงาน

แผนผังของเมนู

เมนูหลัก

เมนูย่อยสำหรับสถานะ

  • สถานะ – ดู ดูข้อมูลสถานะระบบ

    • อินพุต

    • เอาท์พุต

    • บายพาส

    • แบตเตอรี่

    • อุณหภูมิ

    • โมดูลไฟฟ้า

    • ลดกำลังไฟฟ้าสูงสุด

    • ขนาน*

เมนูย่อยสำหรับการควบคุม

เมนูย่อยสำหรับการกำหนดค่า

เมนูย่อยสำหรับการบำรุงรักษา

เมนูย่อยสำหรับสถิติ

  • สถิติ

    • การประหยัดไฟฟ้า

      • การตั้งค่า

      • การจำลอง

เมนูย่อยสำหรับเกี่ยวกับ

  • เกี่ยวกับ

    • UPS

    • จอแสดงผล

    • การ์ดจัดการเครือข่ายรวม (NMC)

    • การ์ดการจัดการเครือข่ายเพิ่มเติม (NMC) (หากมี)

ภาพรวมส่วนควบคุมระดับระบบ (SLC) และส่วนควบคุมเครื่อง (UC)

  1. ปุ่ม ON/OFF อินเวอร์เตอร์

  2. พอร์ต USB 1*

  3. พอร์ต USB 2*

  4. Universal I/O*

  5. พอร์ต Modbus*

  6. พอร์ต USB Micro-B *

  7. พอร์ตเครือข่าย*

  8. ปุ่มรีเซ็ต*

  9. สถานะไฟ LED*

  10. แหล่งจ่ายไฟจอแสดงผล

  11. พอร์ตจอแสดงผล

  12. พอร์ตบริการ*

  13. EXT1*

  14. สำหรับใช้ในอนาคต

  15. PBUS 1*

  16. PBUS 2*

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.