990-55222D-032

Live Swap: เพิ่ม นำออก หรือเปลี่ยนโมดูลไฟฟ้า

หมายเหตูู: UPS นี้ได้รับการออกแบบและประเมินสำหรับการติดตั้งและนำออกโมดูลไฟฟ้าในโหมดการทำงานใดๆ: Live Swap หน้านี้ระบุคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับวิธีการดำเนินการ Live Swap
หมายเหตูู: พลังงานที่เกิดขึ้นเป็น <1.2 cal/cm2 เมื่อติดตั้งและเริ่มทำงานครั้งแรกตามคำแนะนำผลิตภัณฑ์ วัดพลังงานที่เกิดจากเหตุการณ์ได้ 200 มม จากด้านหน้าตู้

การปฏิเสธความรับผิด:

  • อุปกรณ์ไฟฟ้าควรได้รับการติดตั้ง ใช้งาน ซ่อมแซม บำรุงรักษา เปลี่ยน หรือดำเนินการที่คล้ายคลึงกันโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านการฝึกอบรม มีประสบการณ์และความสามารถเท่านั้น และได้รับอนุญาตที่สมควร (เช่น ใบอนุญาต ใบประกอบวิชาชีพ หรือการรับรอง) เพื่อดำเนินการดังกล่าว   งานทั้งหมดต้องดำเนินการในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายและใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม 

  • ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตและคู่มือผู้ใช้และตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อใช้อุปกรณ์นี้ และทำงานหรืออนุญาตให้ทำงานบนหรือใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า

  • ทั้ง Schneider Electric และ บริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าใช้จ่ายความสูญเสีย ความเสียหาย การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์นี้อย่างไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก
  • ตรวจสอบว่า UPS มีฉลาก Live Swap ติดอยู่
  • หากไม่มีฉลาก Live Swap ติดอยู่บน UPS แสดงว่า UPS จะต้องเปลี่ยนสถานะเป็นบายพาสการบำรุงรักษาหรือปิดก่อน จึงจะสามารถติดตั้งหรือนำโมดูลไฟฟ้าออกได้
  • จะต้องมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม และปฏิบัติตามข้อกำหนดการทำงานระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย
  • การติดตั้งหรือนำโมดูลไฟฟ้าออกจะต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ด้านงานไฟฟ้า และใช้ความระวัง เจ้าหน้าที่ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมและไม่มีความรู้ควรอยู่ห่าง
  • ขั้นตอนนี้ต้องเปิดฝาด้านหน้า ฝาและฝาปิดอื่นๆ ทั้งหมดต้องปิดอยู่อย่างแน่นหนาในระหว่างขั้นตอนนี้
  • ตรวจสอบว่า UPS ยึดมั่นคงไม่ขยับเขยื่อนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนนี้
  • หากพบหลักฐานการบำรุงรักษาหรือการติดตั้งที่ไม่ดี อย่าดำเนินการตามขั้นตอนนี้
  • อย่าติดตั้งโมดูลไฟฟ้าที่เสี่ยงต่อการตกหล่น ผุพัง น้ำท่วมง่าย ปนเปื้อน มีสัตว์รบกวน หรือเสียหายใดๆ
  • อย่าติดตั้งโมดูลไฟฟ้าที่ไม่ทราบสถานะการทำงาน
  • เว้นระยะห่างขั้นต่ำ 200 มม. จากด้านหน้าตู้ในขณะที่ระบบมีกระแสไฟฟ้า
  • อย่าใช้เครื่องมือใดๆ ภายในสล็อตโมดูลไฟฟ้าว่างเปล่า
  • อย่าเอื้อมเข้าไปในสล็อตโมดูลไฟฟ้าว่างเปล่า
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
คำเตือน
ความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ชำรุด
  • จัดเก็บโมดูลไฟฟ้าไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ -25 ถึง 55 °C ความชื้นไม่ควบแน่น 0-95%
  • จัดเก็บโมดูลไฟฟ้าไว้ในบรรจุภัณฑ์ป้องกันเดิม
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
คำเตือน
น้ำหนักมาก
โมดูลไฟฟ้ามีน้ำหนักมาก (54 กก.) ใช้อุปกรณ์ยกที่เหมาะสมและบุคลากรที่ได้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อยกและจัดการโมดูลไฟฟ้า ขอแนะนำให้ใช้รถยกแบบขากรรไกรหรืออุปกรณ์ยกที่เหมาะสมที่คล้ายกันดังที่แสดงในขั้นตอนนี้ ดูรายละเอียดใน ข้อมูลจำเพาะสำหรับรถยกขากรรไกรที่แนะนำ หากไม่มีอุปกรณ์ยก การยกและจัดการโมดูลไฟฟ้าต้องใช้ 3 คน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
คำเตือน
อันตรายของการบาดเจ็บ
ห้ามตั้งโมดูลไฟฟ้าซ้อนกันโดยเด็ดขาด
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
ข้อควรระวัง
โหลดสูงและอาจมีพื้นผิวร้อน
ใช้ถุงมือป้องกันและรองเท้านิรภัยขณะจัดการโมดูลไฟฟ้า
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
ประกาศ
ความเสี่ยงของการติดตั้งเกินพิกัด
ตรวจสอบและยืนยันว่าการติดตั้งมีขนาดที่ถูกต้องสำหรับการเพิ่มระดับพลังงานก่อนที่จะติดตั้งโมดูลไฟฟ้าเพิ่มเติมใน UPS ขนาดของการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้การติดตั้งเกินพิกัด ดูคู่มือการติดตั้งสำหรับข้อกำหนดสำหรับการป้องกันต้นทางและปลายทางของขนาดสายเคเบิล ฯลฯ
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
ประกาศ
มีความเสี่ยงต่อการลดระดับโหลดลง
ตรวจสอบและยืนยันว่าโมดูลไฟฟ้าที่เหลือสามารถรองรับโหลดได้ก่อนที่จะถอดโมดูลไฟฟ้าออกจาก UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
หมายเหตูู: การต่อสล็อตโมดูลไฟฟ้าต้องเริ่มจากหมายเลขตำแหน่งที่ต่ำที่สุดไปหาสูงที่สุดเสมอ เมื่อเพิ่มโมดูลไฟฟ้าเสริม ติดตั้งในหมายเลขตำแหน่งที่วางที่ต่ำที่สุดก่อน เมื่อลดจำนวนโมดูลไฟฟ้า ให้ถอดจากหมายเลขตำแหน่งสูงสุดที่ต่ออยู่ก่อน

ข้อมูลจำเพาะสำหรับรถยกขากรรไกรที่แนะนำ

ขีดความสามารถในการยกน้ำหนัก: ขั้นต่ำ 80 กก.
ช่วงความสูงขณะยก (ตำแหน่งต่ำสุดของโมดูลไฟฟ้าถึงตำแหน่งสูงสุดของโมดูลไฟฟ้า): 100 มม. ถึง 650 มม.
ขนาดโต๊ะ: ขั้นต่ำ 700 มม. x 450 มม.
วัสดุ: โครงเหล็กพร้อมล้อแข็งพร้อมเบรก
ได้รับการรับรองของ CE/GS
  1. ถอดโมดูลไฟฟ้าที่ติดตั้ง:
    1. สับสวิตช์เปิดใช้งานไปที่ตำแหน่ง OFF (ปลดล็อก) ถอดสกรูสี่ตัวออกจากโมดูลไฟฟ้าและเก็บสกรูไว้
    2. ใช้เครื่องมือของโมดูลไฟฟ้าที่ให้มาในการดึงโมดูลไฟฟ้าออกจากสล็อตโมดูลไฟฟ้า วางเครื่องมือตามที่แสดง

      เครื่องมือโมดูลไฟฟ้า - โมดูลไฟฟ้าอยู่ข้างแผงเสริม

      เครื่องมือโมดูลไฟฟ้า - โมดูลไฟฟ้าอยู่ข้างสล็อตว่าง

      เครื่องมือโมดูลไฟฟ้า - โมดูลไฟฟ้าอยู่ข้างโมดูลไฟฟ้า

    3. ดึงโมดูลไฟฟ้าออกมาครึ่งทาง กลไกการล็อกจะป้องกันไม่ให้ดึงโมดูลไฟฟ้าออกจนสุด
    4. ปลดล็อกโดยกดปุ่มปล่อยที่ด้านขวาของโมดูลไฟฟ้า และดึงโมดูลไฟฟ้าออกไปวางบนรถยกแบบขากรรไกรที่เหมาะสม
    5. หากไม่มีการติดตั้งโมดูลไฟฟ้าแทนที่: ติดตั้งแผงเสริมที่ด้านหน้าของสล็อตโมดูลไฟฟ้าที่ว่าง ใช้สกรูจากโมดูลไฟฟ้าเครื่องเดิม
  2. ติดตั้งโมดูลไฟฟ้าเครื่องใหม่
    1. ถอดแผงเสริมจากสล็อตโมดูลไฟฟ้าที่ว่างเปล่า เก็บแผงเสริมไว้เพื่อใช้ในอนาคตและเก็บสกรูไว้
    2. ใช้รถยกที่เหมาะสมเพื่อยกโมดูลไฟฟ้าให้มีความสูงที่เหมาะสม และดันโมดูลไฟฟ้าเข้าไปในสล็อตโมดูลไฟฟ้า
    3. ติดตั้งสกรู 4 ตัวที่ด้านซ้ายและด้านขวาของโมดูลไฟฟ้า นำสกรูจากแผงเสริม/โมดูลไฟฟ้าเดิมกลับมาใช้ใหม่
    4. สับตั้งสวิตช์เปิดใช้งานบนโมดูลไฟฟ้าไปที่ตำแหน่งเปิด (ล็อก)
    โมดูลไฟฟ้าจะทดสอบตัวเอง อัปเกรดเฟิร์มแวร์ตามระบบโดยอัตโนมัติ จากนั้นจึงออนไลน์ โหมดการทำงานของ UPS ที่แสดงบนหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ชั่วครู่ในระหว่างการทดสอบตัวเอง จากนั้นกลับสู่โหมดการทำงานก่อนหน้า
อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก
สล็อตโมดูลไฟฟ้าทั้งหมดต้องติดตั้งด้วยโมดูลไฟฟ้าหรือแผงเสริม
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.