990-55222D-032

กำหนดค่าโซลูชันแบตเตอรี่

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก
การตั้งค่าแบตเตอรี่จะต้องกำหนดค่าโดยผู้มีคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่, การกำหนดค่าแบตเตอรี่ และข้อพึงระวังเท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
  1. แตะการกำหนดค่า > แบตเตอรี่
  2. ประเภทโซลูชันแบตเตอรี่ของคุณแสดงเป็น:
    • มาตรฐาน หากคุณมีโซลูชันแบตเตอรี่มาตรฐานจาก Schneider Electric และจะแสดงการอ้างอิงเชิงพาณิชย์สำหรับการกำหนดค่าแบตเตอรี่เฉพาะของคุณ
    • กำหนดเอง หากคุณมีโซลูชันแบตเตอรี่แบบกำหนดเอง
  3. แตะการตั้งค่าทั่วไป และตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้:
    หมายเหตูู: ในแต่ละหน้า แตะ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณและแตะที่สัญลักษณ์ลูกศรเพื่อไปยังหน้าถัดไป
    จำนวนตู้แบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับเบรกเกอร์แบตเตอรี่ แสดงจำนวนตู้แบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ กำหนดค่าได้โดย Schneider Electric Service เท่านั้น
    คำเตือนรันไทม์ต่ำ (วินาที) ตั้งค่าเกณฑ์สำหรับเวลาทำงานคงเหลือเป็นวินาที ซึ่งจะทำให้คำเตือนรันไทม์ต่ำ
    ความจุการชาร์จ (%) ตั้งค่าความจุการชาร์จสูงสุดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพิกัดไฟฟ้าที่กำหนดไว้ของ UPS
    การเฝ้าติดตามอุณหภูมิ แสดงว่าเปิดใช้งานการตรวจสอบอุณหภูมิหรือไม่ กำหนดค่าได้โดย Schneider Electric Service เท่านั้น
    เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ # 1/เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ # 2 แสดงการมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ กำหนดค่าได้โดย Schneider Electric Service เท่านั้น
    เกณฑ์ต่ำสุด ตั้งค่าอุณหภูมิแบตเตอรี่ต่ำสุดที่ยอมรับได้เป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์ อุณหภูมิที่ต่ำกว่าเกณฑ์นี้จะทำให้สัญญาณเตือนทำงาน
    เกณฑ์สูงสุด ตั้งค่าอุณหภูมิแบตเตอรี่สูงสุดที่ยอมรับได้เป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์ อุณหภูมิที่สูงกว่าเกณฑ์นี้จะทำให้สัญญาณเตือนทำงาน
    โหมดบูสต์อัตโนมัติของเครื่องชาร์จ แสดงโหมดบูสต์อัตโนมัติของเครื่องชาร์จ ฟังก์ชันนี้จะถ่ายโอนเครื่องชาร์จไปยังโหมดบูสต์เครื่องชาร์จโดยอัตโนมัติหลังจากที่ระบบทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ กำหนดค่าได้โดย Schneider Electric Service เท่านั้น
    โหมดการชาร์จเป็นรอบ แสดงโหมดการชาร์จเป็นรอบ

    ระหว่างการชาร์จเป็นรอบ ระบบจะวนรอบระหว่างระยะเวลาในการชาร์จแบบโฟลทและพัก ฟังก์ชันนี้จะรักษาสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่โดยไม่ทำให้แบตเตอรี่รับภาระมากเกินไป โดยการใช้วิธีชาร์จแบบโฟลท

    กำหนดค่าได้โดย Schneider Electric Service เท่านั้น
    ความถี่ช่วงทดสอบ ตั้งค่าว่า UPS ควรทดสอบแบตเตอรี่บ่อยเพียงใด
    วันทดสอบของสัปดาห์ ตั้งค่าว่าจะทดสอบแบตเตอรี่ในวันไหนของสัปดาห์
    เวลาเริ่มต้นการทดสอบ (ชช:นน) ตั้งค่าเวลาของวันที่ควรดำเนินการทดสอบแบตเตอรี่
    โหมดทดสอบแบตเตอรี่แบบกำหนดเอง ตั้งค่าประเภทการทดสอบแบตเตอรี่ที่ควรทำงาน: ตามความจุหรือตามแรงดันไฟฟ้า/เวลา ตามความจุจะทำให้แบตเตอรี่คายประจุ และใช้ความจุเพียง 10% จากความจุทั้งหมด
    ตามแรงดันไฟฟ้า/เวลาจะทำให้แบตเตอรี่คายประจุตามเวลาหรือแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
    ขีดจำกัดเวลา (นาที)/ขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้า (V) หากคุณเลือกประเภทการทดสอบแบตเตอรี่ตามแรงดันไฟฟ้า/เวลา ให้ตั้งค่าขีดจำกัดเวลาหรือกำหนดขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้า
  4. สำหรับโซลูชันแบตเตอรี่แบบกำหนดเองเท่านั้น: แตะการตั้งค่าเฉพาะเพื่อดูการตั้งค่าต่อไปนี้:
    หมายเหตูู: การตั้งค่าเหล่านี้สามารถกำหนดได้โดย Schneider Electric Service เท่านั้น
    ประเภทแบตเตอรี่ แสดงประเภทแบตเตอรี่ที่กำหนดค่าไว้
    เชื่อมต่อจุดกึ่งกลางของแบตเตอรี่ แสดงว่ามีการเชื่อมต่อจุดกึ่งกลางของแบตเตอรี่หรือไม่
    ปิดใช้งานการเฝ้าติดตามอุณหภูมิ แสดงว่าปิดใช้งานการตรวจสอบอุณหภูมิหรือไม่
    อนุญาตการชาร์จแบบบูสต์ แสดงว่าอนุญาตให้บูสต์ชาร์จได้หรือไม่

    การชาร์จแบบบูสต์ช่วยให้สามารถชาร์จเร็วได้เพื่อฟื้นฟูประจุแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว

    อนุญาตคลายประจุแบตเตอรี่ต่ำสุด แสดงว่าอนุญาตให้คลายประจุแบตเตอรี่ได้หรือไม่ ฟังก์ชันการคลายประจุถึงจุดต่ำสุดช่วยให้แบตเตอรี่คลายประจุถึงระดับแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าค่าที่แนะนำตามปกติเมื่อแบตเตอรี่ทำงานอยู่ โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้
    เปิดใช้งานการตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่อัตโนมัติ แสดงว่าเปิดใช้งานการตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่อัตโนมัติหรือไม่ เมื่อปิดเอาต์พุต UPS และไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ ฟังก์ชันนี้จะทำให้อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่คลายประจุจนถึงจุดต่ำสุดหลังจากระยะเวลาผ่านไป:
    • สองสัปดาห์

    • 10 นาที โดยแรงดันไฟฟ้าของเซลล์แบตเตอรี่มีระดับต่ำกว่าระดับการปิดระบบแบตเตอรี่ต่ำ

    ความจุต่อแบตเตอรี่ 1 ก้อน (Ah) กำลังแสดงความจุของแบตเตอรี่ต่อแบตเตอรี่ 1 ก้อนในหน่วยแอมแปร์ชั่วโมงสำหรับแผงแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่แต่ละตัว
    จำนวนสตริงแบตเตอรี่แบบขนาน แสดงจำนวนสตริงแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อแบบขนานสำหรับแผงแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่แต่ละตัว
    จำนวนแบตเตอรี่ต่อสตริง แสดงจำนวนก้อนแบตเตอรี่ต่อสตริงแบตเตอรี่
    จำนวนเซลล์แบตเตอรี่ต่อก้อน แสดงจำนวนเซลล์แบตเตอรี่ต่อแบตเตอรี่ 1 ก้อน
    แรงดันไฟฟ้า DC ต่อเซลแบตเตอรี่ (โวลต์) แสดงแรงดันไฟฟ้าโฟลท

    การชาร์จแบบโฟลทเป็นฟังก์ชันการชาร์จพื้นฐานที่ใช้ได้กับแบตเตอรี่ทุกประเภท และจะเริ่มต้นโดยเครื่องชาร์จโดยอัตโนมัติ

    แสดงแรงดันไฟฟ้าบูสต์

    การชาร์จแบบบูสต์ช่วยให้สามารถชาร์จเร็วได้เพื่อฟื้นฟูประจุแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว

    แสดงแรงดันการปรับสมดุล

    การชาร์จแบบปรับสมดุลจะใช้เมื่อปรับสมดุลเซลล์แบตเตอรี่ที่เปิดเอนเอียง นี่คือวิธีการชาร์จที่ใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ เมื่อใช้วิธีการชาร์จแบบปรับสมดุล น้ำจะระเหยออกจากเซลล์แบตเตอรี่ที่เปิดอยู่ ซึ่งต้องทำการเปลี่ยนน้ำเมื่อชาร์จเสร็จสิ้น

    ระยะเวลาการชาร์จ (วินาที) แสดงระยะเวลาการชาร์จเป็นวินาทีสำหรับการชาร์จแบบบูสต์และการชาร์จแบบปรับสมดุล
    แรงดันเซลล์แบตเตอรี่ที่กำหนด (V) แสดงระดับแรงดันไฟฟ้าต่อเซลล์แบตเตอรี่
    แรงดันไฟฟ้าปิดระบบ DC ต่อเซลล์แบตเตอรี่ (V) แสดงระดับแรงดันไฟฟ้าต่อเซลล์แบตเตอรี่สำหรับเมื่อต้องปิดระบบแบตเตอรี่
    อุณหภูมิที่กำหนด แสดงอุณหภูมิที่กำหนดเป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์
    อัตรากระแสการชาร์จ แสดงอัตรากระแสการชาร์จ
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.