Specifiche ambientali
Utilizzare e conservare questo apparato in ambienti conformi alle condizioni specificate.
| Ambiente fisico | |
| Temperatura
ambiente dell'aria (T-Code: T4) |
0...55 °C (32...131 °F) (per HMIFP6800WC e HMIFP6900WC: 0...50 °C [32...122 °F]) |
| Temperatura di stoccaggio | -20...60 °C (-4...140 °F) |
| Umidità ambiente dell'aria e di magazzinaggio | 10%...90% RH (senza condensa, temperatura a bulbo umido 39 °C [102,2 °F] o minore) |
| Polvere | 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o minore (livelli non conduttivi) |
| Grado di inquinamento | Adatto all'uso in ambienti con grado di inquinamento 2 |
| Gas corrosivi | Privo di gas corrosivi |
| Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento) | 800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] o minore) |
| Ambiente meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni*1 | Conforme a IEC/EN 61131-2 5...9 Hz Ampiezza singola 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz Accelerazione fissa: 9,8 m/s2 Direzioni X, Y, Z per 10 cicli (circa 100 minuti) |
| Resistenza agli urti | Conforme a IEC/EN 61131-2 147 m/s2, Direzioni X, Y, Z per 3 volte |
| Ambiente elettrico | |
| Transitorio elettrico veloce/burst | IEC 61000-4-4 2 kV: Porta di alimentazione 1 kV: Porte del segnale |
| Immunità alle scariche elettrostatiche | Metodo di scarica per contatto: 6 kV Metodo di scarica in aria: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Livello 3) |
* 1 Se installato in un pannello.
Requisiti di qualità dell'aria
Non utilizzare né conservare l'apparato in luoghi soggetti a evaporazione di prodotti chimici, o in atmosfere sature di sostanze chimiche:
-
Prodotti chimici corrosivi: sostanze acide, alcaline, liquidi contenenti sale.
-
Prodotti chimici infiammabili: solventi organici.
ATTENZIONE |
|---|
|
ATTREZZATURA NON FUNZIONANTE
Prestare attenzione a non
far penetrare acqua, liquidi, metallo e frammenti del cablaggio nell'alloggiamento
del pannello.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|
ATTENZIONE