环境规格
在符合规定条件的区域使用和储存本产品。
| 物理环境 | |
| 环境温度 (T-Code: T4) |
0...55 °C (32...131 °F) (用于 HMIFP6800WC 和 HMIFP6900WC: 0...50 °C [32...122 °F]) |
| 存储温度 | -20...60 °C (-4...140 °F) |
| 工作温度和存储湿度 | 10...90% RH(无冷凝,湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低) |
| 灰尘 | 0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) 或更少(非导电级别) |
| 污染等级 | 用在污染程度为 2 的环境中 |
| 腐蚀性气体 | 无腐蚀性气体 |
| 大气压力 (工作海拔高度) | 800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 或更低) |
| 机械环境 | |
| 抗振性能*1 | 符合IEC/EN 61131-2规范 5...9 Hz 单振幅 3.5 mm (0.14 in) 9...150 Hz 固定加速度: 9.8 m/s2 X、Y、Z 方向共 10 个周期(约100分钟) |
| 抗冲击性能 | 符合IEC/EN 61131-2规范 147 m/s2,X、Y、Z 方向3次 |
| 电气环境 | |
| 快速瞬变脉冲群/爆发 | IEC 61000-4-4 2 kV: 电源端口 1 kV: 信号端口 |
| 抗静电放电 | 接触放电方式: 6 kV 非接触放电方式: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 3级) |
*1 当安装在面板中时。
空气质量要求
请勿在空气中存在化学蒸气或化学物质的环境中使用或存放产品:
-
腐蚀性化学物质:酸、碱和含盐的液体。
-
易燃性化学物质:有机溶剂。
小心 |
|---|
|
设备误操作
避免水、液体、金属和导线段进入面板内部。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
小心