Especificaciones ambientales
Utilice y almacene este producto en áreas que cumplen las condiciones especificadas.
| Entorno físico | |
| Temperatura
ambiente (T-Code: T4) |
0...55 °C (32...131 °F) (para HMIFP6800WC y HMIFP6900WC: 0...50 °C [32...122 °F]) |
| Temperatura de almacenamiento | -20...60 °C (-4...140 °F) |
| Humedad ambiente del aire y del almacenamiento | 10...90% RH (Sin condensación, temperatura de bulbo húmedo 39 °C [102,2 °F] o menos) |
| Polvo | 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o menos (niveles no conductores) |
| Grado de contaminación | Uso en un entorno con un grado de contaminación 2 |
| Gases corrosivos | Libre de gases corrosivos |
| Presión atmosférica (altitud de funcionamiento) | 800...1114 hPa (2000 m [6561 ft] o inferior) |
| Entorno mecánico | |
| Resistencia a la vibración*1 | Conformidad conIEC/EN 61131-2 5...9 Hz Amplitud de cresta 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz Aceleración fija: 9,8 m/s2 Direcciones X, Y, Z para 10 ciclos (aproximadamente 100 minutos) |
| Resistencia a impactos | Conformidad con IEC/EN 61131-2 147 m/s2, direcciones X, Y, Z para 3 repeticiones |
| Entorno eléctrico | |
| Transitorios eléctricos rápidos/pulsos | IEC 61000-4-4 2 kV: Puerto de alimentación 1 kV: Puertos de señales |
| Inmunidad a descargas electroestáticas | Método de descarga de contacto: 6
kV Método de descarga de aire: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Nivel 3) |
* 1 Cuando está instalado en un panel.
Requisitos de calidad del aire
No use ni almacene el producto en lugares donde se evaporan sustancias químicas o donde éstas están presentes en el aire:
-
Productos químicos corrosivos: ácidos, alcalinos, líquidos con sal.
-
Productos químicos inflamables: disolventes orgánicos.
ATENCIÓN |
|---|
|
EQUIPOS
INSERVIBLES
No permita que el agua, líquidos,
metales ni fragmentos de cables entren dentro de la carcasa del panel.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
ATENCIÓN