Umgebungsbedingungen
Verwenden und lagern Sie dieses Produkt in Bereichen, die den angegebenen Bedingungen entsprechen.
| Physische Umgebung | |
| Umgebungstemperatur (T-Code: T4) |
0...55 °C (32...131 °F) (für HMIFP6800WC und HMIFP6900WC: 0...50 °C [32...122 °F]) |
| Lagertemperatur | -20...60 °C (-4...140 °F) |
| Umgebungstemperatur und Lagerfeuchtigkeit | 10...90% Raumfeuchtigkeit (nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 39 °C [102,2 °F] oder weniger) |
| Luftreinheit (Staub) | 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) oder weniger (nicht leitfähige Schichten) |
| Verschmutzungsgrad | Für die Verwendung in einer Umgebung gemäß Verschmutzungsgrad 2 geeignet. |
| Korrosive Gase | Frei von korrosiven Gasen |
| Atmosphärischer Druck (Betriebshöhe) | 800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] oder niedriger) |
| Mechanische Umgebung | |
| Vibrationsfestigkeit*1 | entspricht IEC/EN 61131-2 5...9 Hz bei einer Einzelamplitude von 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz feste Beschleunigung: 9,8 m/s2 X, Y, Z Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 Minuten) |
| Stoßfestigkeit | entspricht IEC/EN 61131-2 147 m/s2, X, Y, Z Richtungen für 3 Mal |
| Elektrische Betriebsumgebung | |
| Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst | IEC 61000-4-4 2 kV: Netzanschluss 1 kV: Signalanschlüsse |
| Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischen Entladungen | Kontaktentladungsmethode: 6 kV Luftentladungsmethode: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Stufe 3) |
1 Bei Installation in einer Platte.
Anforderungen an die Luftqualität
Betreiben und lagern Sie das Produkt nicht an Orten, an denen Chemikalien verdunsten oder in der Luft vorhanden sind:
-
Korrosive Chemikalien: Säuren, Basen, salzhaltige Flüssigkeiten.
-
Entflammbare Chemikalien: organische Lösungsmittel.
VORSICHT |
|---|
|
FUNKTIONSSUNFÄHIGKEIT
Sorgen Sie
dafür, dass das Gehäuse des Geräts vor Eindringen von
Wasser, Flüssigkeiten sowie Metall- und Drahtstücken geschützt
ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge
haben.
|
VORSICHT