Numeri di parte
Elenco numeri di parte
Serie | Nome del modello | Numero di parte |
---|---|---|
Harmony ST6 | HMIST6200 | HMIST6200 |
HMIST6400 | HMIST6400 | |
HMIST6500 | HMIST6500 | |
HMIST6600 | HMIST6600 | |
HMIST6700 | HMIST6700 |
Configurazione Numero di parte
Nel seguito viene descritta la configurazione dei Numeri di parte.
Posizione cifre |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
H |
M |
I |
(modello) |
(serie) |
(dimensione) |
(tipo) |
||
ST |
6 |
2: 4" 4: 7" 5: 10" 6: 12" 7: 15" |
00: Standard |