DOCA0302ES-04

Características técnicas

Características generales

Característica

Valor

Marcado del producto

CE, UKCA

Temperatura

Funcionamiento (horizontal)

-25...+60 °C (-13...+140 °F)

Funcionamiento (vertical)

-25...+50 °C (-13...+122 °F)

Almacenamiento

De -40 a +85 °C (-de 40 a +185 °F)

Tropicalización

Ejecución 2 (humedad relativa del 93 % a 40 °C)

Resistencia a caídas de tensión

10 ms, clase 3 según IEC/EN 61000-4-29

Grado de protección

IP20

Grado de contaminación

3

Categoría de sobretensión

OVC II

Conformidad con las especificaciones MBTS

Altitud

Funcionamiento

0...2000 m (0...6561,68 pies)

Grado de protección IK

IEC 62262

IK06 (1J)

Inmunidad a las descargas electrostáticas

IEC/EN 61000-4-2

Clase B - Aire: 8 kV

Clase B - Contacto: 4 kV

Inmunidad a las interferencias magnéticas radiadas

IEC/EN 61000-4-3

Clase A - 80 MHz...1 GHz 10 V/m

Clase A - 1,4 GHz...6 GHz 3 V/m

Inmunidad a las corrientes transitorias rápidas

IEC/EN 61000-4-4

Clase B - 1 kV para E/S y comunicación Modbus

Clase B - 2 kV para fuentes de alimentación de 24 V CC - de 5 kHz a 100 kHz

Sobretensión

IEC/EN 61000-4-5

Clase B - Fuente de alimentación acoplamiento 1 kV DM 42 Ω; acoplamiento 2 kV CM 42 Ω

Clase B - Comunicación Modbus acoplamiento 1 kV CM 2 Ω

Inmunidad a los campos magnéticos conducidos

IEC/EN 61000-4-6

Clase A - 3 V de 0,15 MH…80 MHz

Emisiones conducidas

IEC 61326–1, CISPR11

Clase B - 0,15 MHz...30 MHz

 

Emisiones radiadas

IEC 61326–1, CISPR11

Clase B - 30 MHz...6000 MHz

Resistencia a impactos mecánicos en la carcasa del producto

IEC 62262

1J (IK06)

Entorno

Cumple con la directiva RoHS y los reglamentos REACH

Posición de instalación

Horizontal o vertical

Tiempo medio hasta el fallo

Más de 1 millón de horas

Fuente de alimentación

Característica

Valor

Fuente de alimentación

Nominal

24 V CC no aislada con protección contra tensiones negativas de hasta –28,8 V CC

Límites de tensión

19,2...28,8 V CC con ondulación

Consumo de corriente, sin carga

10 mA

Intensidad máxima de entrada

1,5 A

Irrupción de corriente máxima

7 A

Características mecánicas

Característica

Valor

Dimensiones

Longitud

359 mm

Altura

22,5 mm

Profundidad

42 mm

Peso

188 g

Módulo de comunicaciones

Característica

Valor

Tipo de módulo de interfaz

Modbus RTU, conexión serie RS485

Transmisión

Velocidad de transferencia

  • 4800 Baud

  • 9600 Baud
  • 19 200 Baud

  • 38 400 Baud
  • 57 600 Baud
  • 115 200 Baud

Medio

Doble par trenzado blindado

Terminador de línea Modbus

Impedancia de 120 Ω

Estructura

Tipo

Modbus

Método

Cliente/servidor

Tipo de dispositivo

Servidor

Tiempo de respuesta

10 ms aproximadamente

Longitud máxima de la línea Modbus

1000 m

Tipo de conector de bus

Conector de 4 pins

Aislamiento

Entre la conexión serie Modbus y las interfaces de E/S Ti24 de 24 V CC

2500 V RMS durante 1 minuto

Número de canales de E/S digitales

11

Entradas

Característica

Valor

Número de entradas digitales

22 (dos por canal)

Tensión de entrada nominal

24 V CC

Tipo de entrada

Corriente de común positivo, tipo 1 (IEC 61131-2)

Peso (0 V)

1 para dos entradas (una por canal)

Límites de tensión de entrada

De 19,2 a 28,8 V CC

Corriente de entrada nominal

3 mA

Corriente de entrada máxima

5 mA

Tiempo de filtrado

2 ms

Tiempo de adquisición

10 ms

Aislamiento

Sin aislamiento entre las interfaces Ti24

Protección ante tensión negativa

Longitud máxima de cables y juegos de cables

500 m (área de la sección transversal del conductor de al menos 0,5 mm²)

Contador de impulsos

Frecuencia máxima

16 667 Hz, IEC 62053-31

Memoria no volátil

10 años

Salidas

Característica

Valor

Número de salidas digitales

11 (una por canal)

Salida digital

Corriente de común positivo, 24 V CC 0,1 A (IEC 61131-2)

Tensión de salida nominal

Tensión

24 V CC

Corriente máxima

100 mA

Tiempo de filtrado

1 ms

Caída de tensión (tensión en estado 1)

1 V máximo

Irrupción de corriente máxima

500 mA

Corriente de fuga

0,1 mA

Protección contra las sobretensiones

33 V CC

Protección contra cortocircuitos

Protección contra sobrecargas

Limitación de corriente

Longitud máxima de cables y juegos de cables

500 m (área de la sección transversal del conductor de al menos 0,5 mm²)

iACT24/iATL24

Característica

Valor

Tensión de control (Ue)

230 V CA, +10 %, –15 % (Y2)

24 V CC, ±20 % (Y3)

Frecuencia de tensión de control

50/60 Hz

Tensión de aislamiento (Ui)

250 V CA

Tensión nominal soportada a impulso (Uimp)

8 kV (OVC IV)

Nivel de contaminación

3

Grado de protección

Dispositivo IP20B solamente

Dispositivo IP40 en carcasa modular

Ancho en módulos de 9 mm

2

Contacto de equipo auxiliar (A/C) Ti24

Salida protegida de 24 V CC, mínimo 2 mA, máximo 100 mA

Contacto

1 categoría de funcionamiento A/C AC 14

Temperatura

Funcionamiento

-25...+60 °C (-13...+140 °F)

Almacenamiento

De -40 a +80 °C (-de 40 a +176 °F)

Consumo

<1 W

Norma

IEC/EN 60947-5-1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?