DOCA0302IT-04

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche generali

Caratteristica

Valore

Marcatura del prodotto

CE, UKCA

Temperatura

Funzionamento (orizzontale)

-25...+60°C (-13...+140°F)

Funzionamento (verticale)

-25...+50°C (-13...+122°F)

Immagazzinamento

-40...+85°C (-40...+185°F)

Tropicalizzazione

Esecuzione 2 (umidità relativa 93% a 40°C (104°F))

Resistenza ai cali di tensione

10 ms, classe 3 secondo IEC/EN 61000-4-29

Grado di protezione

IP20

Grado di inquinamento

3

Categoria di sovratensione

OVC II

Conforme alle specifiche SELV

Altitudine

Funzionamento

0...2.000 m (0...6561,68 ft)

Grado di protezione IK

IEC 62262

IK06 (1J)

Immunità alle scariche elettrostatiche

IEC/EN 61000-4-2

Classe B - Aria: 8 kV

Classe B - Contatto: 4 kV

Immunità alle interferenze magnetiche irradiate

IEC/EN 61000-4-3

Classe A - 80 MHz...1 GHz 10 V/m

Classe A - 1,4 GHz...6 GHz 3 V/m

Immunità ai transitori veloci

IEC/EN 61000-4-4

Classe B - 1 kV per gli I/O e comunicazione Modbus

Classe B - 2 kV per alimentazione 24 Vcc - 5 kHz - 100 kHz

Picco

IEC/EN 61000-4-5

Classe B - 1 kV accoppiamento DM 42 Ohm; 2 kV CM accoppiamento 42 Ohm alimentazione

Classe B - 1 kV CM accoppiamento 2 Ω comunicazione Modbus

Immunità ai campi magnetici condotti

IEC/EN 61000-4-6

Classe A - 3 V da 0,15 MHz a 80 MHz

Emissioni condotte

IEC 61326–1, CISPR11

Classe B - 0,15 MHz - 30 MHz

 

Emissioni irradiate

IEC 61326–1, CISPR11

Classe B - 30 MHz - 6000 MHz

Resistenza meccanica all'urto per l'involucro del prodotto

IEC 62262

1J (IK06)

Ambiente

Conforme alla direttiva RoHS e alle normative REACH

Posizione di installazione

Orizzontale o verticale

Tempo medio al verificarsi di un guasto (MTTF)

Oltre 1 milione di ore

Alimentazione

Caratteristica

Valore

Alimentazione

Nominale

24 V cc non isolata con protezione da tensioni negative fino a -28,8 V cc

Limiti di tensione

19,2 - 28,8 Vcc con ondulazione

Assorbimento di corrente, a vuoto

10 mA

Intensità di ingresso massima

1,5 A

Corrente massima di spunto

7 A

Caratteristiche meccaniche

Caratteristica

Valore

Misure d'ingombro

Lunghezza

359 mm (14.13 in)

Altezza

22,5 mm (0.88 in)

Profondità

42 mm (1.65 in)

Massa

188 g (6.63 oz)

Modulo di comunicazione

Caratteristica

Valore

Tipo di modulo d'interfaccia

Modbus RTU, connessione seriale RS485

Trasmissione

Velocità di trasferimento

  • 4 800 Baud

  • 9 600 Baud
  • 19 200 Baud

  • 38 400 Baud
  • 57 600 Baud
  • 115 200 Baud

Supporto

Doppino intrecciato schermato

Terminazione di linea Modbus

Impedenza 120 Ω

Struttura

Tipo

Modbus

Metodo

Client/Server

Tipo di dispositivo

Server

Tempo di risposta

10 ms (circa)

Lunghezza massima linea Modbus

1.000 m (3280.84 ft)

Tipo di connettore del bus

Connettore 4 pin

Isolamento

Tra connessione Modbus seriale e interfacce I/O Ti24 24 Vcc

2.500 V RMS per 1 minuto

Numero di canali di I/O digitali

11

Ingressi

Caratteristica

Valore

Numero di ingressi digitali

22 (due per canale)

Tensione d'ingresso nominale

24 V cc

Tipo di ingresso

Sink di corrente, tipo 1 (IEC 61131-2)

Ponderazione (0 V)

1 per due ingressi (uno per canale)

Limiti tensione d'ingresso

19.2...28.8 Vdc

Corrente di ingresso nominale

3 mA

Corrente massima in ingresso

5 mA

Tempo di filtraggio

2 ms

Tempo di acquisizione

10 ms

Isolamento

Nessun isolamento tra le interfacce Ti24

Protezione da tensione negativa

Lunghezza massima dei cavi e dei set di cavi

500 m (1640.42 ft) (sezione trasversale del conduttore di almeno 0,5 mm² (20 AWG))

Contatore impulsi

Frequenza massima

16,667 Hz, IEC 62053-31

Memoria non volatile

10 anni

Uscite

Caratteristica

Valore

Numero di uscite digitali

11 (una per canale)

Uscita digitale

Sorgente di corrente, 24 Vcc 0,1 A (IEC 61131-2)

Tensione di uscita nominale

Tensione

24 Vcc

Corrente massima

100 mA

Tempo di filtraggio

1 ms

Caduta di tensione (tensione allo stato 1)

1 V massimo

Corrente massima di spunto

500 mA

Corrente di dispersione

0,1 mA

Protezione da sovratensioni

33 V cc

Protezione da cortocircuito

Protezione da sovraccarichi

Limitazione di corrente

Lunghezza massima dei cavi e dei set di cavi

500 m (1640.42 ft) (sezione trasversale del conduttore di almeno 0,5 mm² (20 AWG))

iACT24/iATL24

Caratteristica

Valore

Tensione di comando (Ue)

230 V ca, +10%, -15% (Y2)

24 V cc, ± 20% (Y3)

Frequenza della tensione di comando

50/60 Hz

Tensione di isolamento (Ui)

250 V ca

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)

8 kV (OVC IV)

Livello di inquinamento

3

Grado di protezione

IP20B solo dispositivo

IP40 dispositivo in scatola modulare

Larghezza in moduli da 9 mm (0.35 in)

2

Contatto ausiliario (O/C) Ti24

Uscita protetta 24 Vcc, minimo 2 mA, massimo 100 mA

Contatto

1 O/C categoria di funzionamento AC 14

Temperatura

Funzionamento

-25...+60°C (-13...+140°F)

Immagazzinamento

-40...+80°C (-40...+176°F)

Consumo

< 1 W

Normativa

IEC/EN 60947-5-1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?