Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
|
Caractéristique |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Marquage du produit |
CE, UKCA |
|
|
Température |
Fonctionnement (à l’horizontale) |
- 25 à + 60 °C (- 13 à + 140 °F) |
|
Fonctionnement (à la verticale) |
-25 à +50 °C (-13 à +122 °F) |
|
|
Stockage |
-40 à +85 °C (-40 à .+185 °F) |
|
|
Tropicalisation |
Exécution 2 (humidité relative de 93 % à 40 °C (104 °F)) |
|
|
Tenue aux creux de tension |
10 ms, classe 3 selon IEC/EN 61000-4-29 |
|
|
Indice de protection |
IP20 |
|
|
Degré de pollution |
3 |
|
|
Catégorie de surtension |
OVC II |
|
|
Conformité aux spécifications SELV |
Oui |
|
|
Altitude |
Fonctionnement |
0 à 2000 m (0 à 6561,68 pieds) |
|
Indice de protection IK |
IEC 62262 |
IK06 (1J) |
|
Immunité aux décharges électrostatiques |
IEC/EN 61000-4-2 |
Classe B - Air : 8 kV |
|
Classe B - Contact : 4 kV |
||
|
Immunité aux champs magnétiques rayonnés |
IEC/EN 61000-4-3 |
Classe A - 80 MHz à 1 GHz 10 V/m Classe A - 1,4 GHz à 6 GHz 3 V/m |
|
Immunité aux courants transitoires rapides |
IEC/EN 61000-4-4 |
Classe B - 1 kV pour les E/S et la communication Modbus |
|
Classe B - 2 kV pour l'alimentation 24 Vcc - 5 kHz - 100 kHz |
||
|
Tension de choc |
IEC/EN 61000-4-5 |
Classe B - couplage DM 1 kV 42 Ω ; couplage CM 2 kV 42 Ω (alimentation) Classe B - couplage CM 1 kV 2 Ω (communication Modbus) |
|
Immunité aux champs magnétiques conduits |
IEC/EN 61000-4-6 |
Classe A - 3 V de 0,15 à 80 MHz |
|
Emissions conduites |
IEC 61326–1, CISPR11 |
Classe B - 0,15 MHz à 30 MHz |
|
Emissions rayonnées |
IEC 61326–1, CISPR11 |
Classe B - 30 MHz à 6000 MHz |
|
Résistance aux chocs mécaniques de l'enveloppe du produit |
IEC 62262 |
1J (IK06) |
|
Environnement |
Conforme à la directive RoHS et aux réglementations REACH |
|
|
Position d'installation |
Horizontale ou verticale |
|
|
Temps moyen avant défaillance (MTTF) |
Plus de 1 million d'heures |
|
Alimentation
|
Caractéristique |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Alimentation |
Tension nominale |
Tension 24 Vcc non isolé avec protection contre les tensions inverses jusqu'à -28,8 Vcc |
|
Limites de tension |
19,2 à 28,8 Vcc avec ondulation |
|
|
Consommation sans charge |
10 mA |
|
|
Intensité maximale en entrée |
1,5 A |
|
|
Courant d’appel maximal |
7 A |
|
Caractéristiques mécaniques
|
Caractéristique |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Dimensions |
Longueur |
359 mm (14.13 in) |
|
Hauteur |
22,5 mm (0.88 in) |
|
|
Profondeur |
42 mm (1.65 in) |
|
|
Poids |
188 g (6.63 oz) |
|
Module de communication
|
Caractéristique |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Type de module d'interface |
Modbus RTU, connexion série RS485 |
|
|
Transmission |
Débit |
|
|
Support |
Double paire torsadée blindée |
|
|
Terminaison de ligne Modbus |
Impédance 120 Ω |
|
|
Structure |
Type |
Modbus |
|
Méthode |
Client/serveur |
|
|
Type d'appareil |
Serveur |
|
|
Temps de réponse |
10 ms (environ) |
|
|
Longueur maximale de la ligne Modbus |
1000 m (3280.84 ft) |
|
|
Type de connecteur de bus |
Connecteur 4 broches |
|
|
Isolement |
Entre connexion Modbus série et interfaces d'E/S Ti24 24 Vcc |
2500 V eff pendant 1 minute |
|
Nombre de voies d'E/S numériques |
11 |
|
Entrées
|
Caractéristique |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Nombre d'entrées numériques |
22 (deux par voie) |
|
|
Tension d'entrée nominale |
24 Vcc |
|
|
Type d'entrée |
Collecteur de courant, type 1 (IEC 61131-2) |
|
|
Poids (0 V) |
1 pour deux entrées (une par voie) |
|
|
Limites de tension d'entrée |
19,2 à 28,8 V CC |
|
|
Courant d'entrée nominal |
3 mA |
|
|
Courant d'entrée maximal |
5 mA |
|
|
Temps de filtrage |
2 ms |
|
|
Temps d'acquisition |
10 ms |
|
|
Isolement |
Pas d'isolement entre les interfaces Ti24 |
|
|
Protection contre les tensions inverses |
Oui |
|
|
Longueur maximale des câbles et cordons |
500 m (1640,42 ft) (section de conducteur égale ou supérieure à 0,5 mm² (20 AWG)) |
|
|
Compteur d'impulsions |
Fréquence maximale |
16,667 Hz, IEC 62053-31 |
|
Mémoire non volatile |
10 ans |
|
Sorties
|
Caractéristique |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Nombre de sorties numériques |
11 (une par voie) |
|
|
Sortie numérique |
Source de courant, 24 Vcc 0,1 A (IEC 61131-2) |
|
|
Tension de sortie nominale |
Tension |
24 Vcc |
|
Courant maximum |
100 mA |
|
|
Temps de filtrage |
1 ms |
|
|
Chute de tension (tension à l'état 1) |
1 V maximum |
|
|
Courant d’appel maximal |
500 mA |
|
|
Courant de fuite |
0,1 mA |
|
|
Protection contre les surtensions |
33 V CC |
|
|
Protection contre les courts-circuits |
Oui |
|
|
Protection contre les surcharges |
Oui |
|
|
Limitation de courant |
Oui |
|
|
Longueur maximale des câbles et cordons |
500 m (1640,42 ft) (section de conducteur égale ou supérieure à 0,5 mm² (20 AWG)) |
|
iACT24/iATL24
|
Caractéristique |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Tension de commande (Ue) |
230 V CA, +10 %, -15 % (Y2) 24 V CC, ± 20 % (Y3) |
|
|
Fréquence de la tension de commande |
50/60 Hz |
|
|
Tension d'isolation (Ui) |
250 V CA |
|
|
Tension nominale d'essai (Uimp) |
8 kV (OVC IV) |
|
|
Niveau de pollution |
3 |
|
|
Indice de protection |
IP20B (appareil uniquement) IP40 (appareil en coffret modulaire) |
|
|
Largeur en modules de 9 mm (0.35 in) |
2 |
|
|
Contact auxiliaire (O/F) Ti24 |
Sortie protégée 24 Vcc, minimum 2 mA, maximum 100 mA |
|
|
Contact |
1 O/F catégorie de fonctionnement AC 14 |
|
|
Température |
Fonctionnement |
-25 à +60 °C (-13 à +140 °F) |
|
Stockage |
-40 à +80 °C (-40 à +176 °F) |
|
|
Consommation |
< 1 W |
|
|
Norme |
IEC/EN 60947-5-1 |
|