DOCA0302ES-04

Sistema de comunicación EcoStruxure

Área principal EcoStruxure

EcoStruxure es el sistema de plataforma y arquitectura compatible con el IoT, de uso inmediato, abierto e interoperativo de Schneider Electric. Está disponible para hogares, edificios, centros de datos, infraestructuras e industrias. Innovación a todos los niveles, desde los productos conectados hasta el control perimetral, y las aplicaciones, los análisis y los servicios.

Introducción

EcoStruxure I/O Smart Link se utiliza para conectar los cuadros de distribución terminal a cualquier sistema de supervisión.

EcoStruxure I/O Smart Link se puede conectar a:

  • equipos auxiliares de señalización iOF+SD24 y OF+SD24

  • equipos auxiliares iACT24 y iATL24 para contactores y telerruptores en el rango de Acti 9

  • módulo de control remoto Acti 9 RCA iC60 con interfaz Ti24

  • interruptor automático con telemando Reflex iC60 e interfaz Ti24

  • Cables precableados

  • iEM2000T

    medidor de salida de impulsos

I/O Smart Link ofrece las ventajas y servicios de una conexión automática a la red Modbus.

I/O Smart Link es un sistema abierto:

  • I/O Smart Link se puede utilizar como módulo distribuido de E/S estándar.

  • I/O Smart Link está equipado con once canales de 24 V CC. Cada canal está representado por una interfaz Ti24 formada por:

    • Dos terminales de alimentación: 0 V y 24 V CC

    • Dos entradas digitales de 24 V CC (I1 e I2)

    • Una salida digital de 24 V CC (Q)

  • Cada interfaz Ti24 es compatible con los conectores estándar Miniconnect Phoenix (a intervalos de 3,81 mm) o equivalentes.

  • I/O Smart Link es compatible con cualquier tipo de contador (salida de impulsos) que cumpla con la norma IEC 62053-21 (ancho de pulso mínimo de 30 ms):

    • El peso del impulso debe configurarse (escribirse en un registro Modbus).

  • I/O Smart Link es compatible con cualquier tipo de dispositivo que tenga entradas y salidas de bajo nivel (24 V CC).

I/O Smart Link es fácil de usar y no requiere mantenimiento. Los cables precableados del sistema reducen la complejidad y el tiempo de cableado al permitir la conexión de todos los componentes Acti 9 y productos compatibles de 24 V CC.

Esquema de bloques del sistema de comunicación EcoStruxure

Integración de I/O Smart Link en los productos de Schneider Electric

I/O Smart Link puede conectarse a través de un enlace RS 485 a los siguientes productos:

  • PLC

  • Sistema de gestión de edificios:

    • plataforma EcoStruxure Building Operation, versión V1.2 o posterior

  • Supervisores e interfaces hombre-máquina (HMI):

    • EcoStruxure Power Monitoring Expert , supervisor de distribución eléctrica ION-E, versión V6.0 o posterior

    • Control y visualización de interfaces Magelis

  • Controladores dedicados a la gestión de la energía:

    • Pasarelas y servidores de energía: Smartlink SIB, Ecostruxure Panel Server

Para las instalaciones en las que se utilizan otros sistemas de comunicación (por ejemplo, LON, KNX, BACnet), la compatibilidad se proporciona mediante pasarelas adecuadas (por ejemplo, Modbus/KNX).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?