JYT97577–01

Apéndice C: Referencias de documentación

Paquetes de seguridad: Documentación

Para obtener información adicional, consulte las siguientes guías de usuario disponibles en el sitio web de Schneider Electric:

Paquete del conmutador de modo de mantenimiento (MMS)

Título

Número de documento

Interruptor automático™ PowerPacT con marco en M: Guía de instalación y del usuario

48049-251-01

Interruptores automáticos PowerPacT con marco P y NS: Guía de instalación y del usuario

48049-148-05

Interruptor automático PowerPacT con marco R y NS1600b-NS3200: Instrucciones de instalación

48049-243-04

Unidades de disparo electrónico Micrologic 2.0A, 3.0A, 5.0A y 6.0A

48049-136-05

Boletín de instrucciones del conmutador de modo de mantenimiento (MMS)

MFR70008

Para obtener información adicional, consulte también las guías del usuario o los materiales de instalación que se enviaron con el equipo para los componentes que se van a conectar al Módulo I-Line Enable.

Ajuste de Reducción de Energía para Mantenimiento (ERMS)

Título

Número de documento

Guía del usuario e instalación del sistema ERMS (ajustes de mantenimiento para la reducción de energía)

NHA67346

Interruptor automático PowerPacT con marco en M: Guía de instalación y del usuario

48049-251-01

Interruptores automáticos PowerPacT con marco P y NS: Guía de instalación y del usuario

48049-148-05

Interruptor automático PowerPacT con marco R y NS1600b-NS3200: Instrucciones de instalación

48049-243-04

Unidades de disparo electrónico Micrologic 5.0H y 6.0H

48049-330-03

Guía del usuario de la interfaz Ethernet IFE para interruptores automáticos de LV (UL)

1040IB1401

Módulo IO. Interfaz de entrada/salida para interruptores automáticos de LV: Guía del usuario

0613IB1317

Documentación de comunicaciones

Para obtener información adicional, consulte las siguientes guías de usuario disponibles en el sitio web de Schneider Electric:

Paquetes de comunicaciones

Título

Número de documento

Servidor de paneles EcoStruxure universal: Hoja de instrucciones

GDE74119

Servidor de paneles EcoStruxure universal: Guía del usuario

DOCA0172EN

Servidor de paneles EcoStruxure universal: Guía de ciberseguridad

DOCA0211EN

Servidor de paneles EcoStruxure universal: Notas de la versión del Firmware

DOCA0178EN

Sistema ULP para MasterPacT y PowerPacT: Guía del usuario

0602IB1503

Interruptores automáticos PowerPacT con marcos en H, J y L: Catálogo

0611CT1001

Interruptor automático PowerPacT con marco en M: Guía de instalación y del usuario

48049-251-01

Interruptores automáticos PowerPacT con marco P y NS: Guía de instalación y del usuario

48049-148-05

Interruptor automático PowerPacT con marco R y NS1600b-NS3200: Instrucciones de instalación

48049-243-04

Unidades de disparo electrónico Micrologic 5.0H y 6.0H

48049-330-03

Unidades de disparo electrónico Micrologic 5.0P y 6.0P

48049-137-05

Guía del usuario de la interfaz Ethernet IFE para interruptores automáticos de LV (UL)

1040IB1401

Módulo de interfaz Modbus (IFM) para interruptores automáticos PowerPacT con marcos en H, J y L

48940-326-01

Servidor del tablero de distribución Ethernet IFE de Enerlin’X: Guía del usuario

DOCA0084EN

Documentación de medición

Para obtener información adicional, consulte las siguientes guías de usuario disponibles en el sitio web de Schneider Electric:

Paquetes de medición (serie PM)

Título

Número de documento

Manual del usuario de PowerLogic serie PM5500

HRB1684301

Manual del usuario de PowerLogic serie PM8000

7EN02-0336

Sistema ULP (conector lógico universal): Guía del usuario

DOCA0093EN

Boletín de instalación de bloques de cortocircuito

JYT59305

Documentación de paquetes de funciones especiales

Para obtener información adicional, consulte las guías del usuario o los materiales de instalación que se enviaron con el equipo para los componentes que se van a conectar al Módulo I-Line Enable.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.