Modelli di misuratore iEM2050
Modelli del contatore
| Modello | Codice prodotto | Descrizione |
|---|---|---|
|
iEM2050 |
A9MEM2050 |
Precisione di classe 1 secondo IEC 62052-11 e IEC 62053-21 |
|
iEM2055 |
A9MEM2055 |
Precisione di classe 1 secondo IEC 62052-11 e IEC 62053-21 Classe B secondo EN 50470-1/3 Conformità alla direttiva MID |
|
NOTA: Questi
misuratori utilizzano una connessione Modbus a due fili. Verificare
che la linea di trasmissione Modbus non superi i 10 metri per ottenere
una comunicazione affidabile.
NOTA: Quando si integrano questi
misuratori con le apparecchiature Modbus a tre fili (segnali + 0V
comune), collegare il misuratore con un circuito derivato utilizzando
uno splitter LU9GC3 e un cavo VW3A8306D30. Questa configurazione garantisce
la corretta referenziazione del segnale e l'affidabilità della
comunicazione.
|
||