EIO0000004348_00

Interface d'entrée DVI-D

DANGER
CHOC ÉLECTRIQUE ET INCENDIE
Lors de l'utilisation de la borne SG pour relier un périphérique externe à ce produit :
  • Vérifiez qu'il n'y a pas de boucle de court-circuit lors de l'installation du système.
  • Connectez la borne SG à un équipement distant lorsque le périphérique externe n'est pas isolé.
  • Connectez la borne SG sur une connexion de masse fiable et connue afin de réduire le risque d'endommager le circuit.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Lorsque ce produit est connecté à l'hôte avec l'accessoire câble USB, ce produit reçoit une entrée tactile même si le câble DVI n'est pas connecté (et même si l'écran ne s'affiche pas).

AVERTISSEMENT
PERTE DE CONTROLE
  • Connectez à la fois le câble DVI et le câble USB pour vous connecter à l'hôte.
  • Ne touchez pas la zone de l'écran tactile lorsque le câble DVI n'est pas connecté.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Broche n°

Nom du signal

Sens

1

DONNÉES TMDS 2-

Entrée

2

DONNÉES TMDS 2+

Entrée

3

BOUCLIER DE DONNÉES TMDS 2 (SG)

4

NC

5

NC

6

Horloge DDC

Entrée

7

Données DDC

Entrant/Sortant

8

NC

9

DONNÉES TMDS 1-

Entrée

10

DONNÉES TMDS 1+

Entrée

11

BOUCLIER DE DONNÉES TMDS 1 (SG)

12

NC

13

NC

14

+5 V 

Entrée d'alimentation +5 V pour DDC

15

BOUCLIER (SG)

16

Hot Plug Detect (Détection de connexion à chaud)

Sortie

17

DONNÉES TMDS 0-

Entrée

18

DONNÉES TMDS 0+

Entrée

19

BOUCLIER DE DONNÉES TMDS 0 (SG)

20

NC

21

NC

22

BOUCLIER D'HORLOGE TMDS (SG)

23

HORLOGE TMDS+

Entrée

24

HORLOGE TMDS-

Entrée

Boîtier

FG

Prise de terre (commun à SG)

La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).

Pour un fonctionnement sans bruit, utilisez le câble DVI-D recommandé. Voir Accessoires.

Résolution d'affichage

Le taux de rafraîchissement pris en charge est 60 Hz.

 Modèle

Résolution recommandée

Fréquence horizontale (Hz)

Fréquence verticale (Hz)

Horloge pixel (MHz)

HMIFP6600TMD/HMIFP6700TMD

1 024 x 768 (XGA)

48,363

60,004

65,000

HMIFP6500WCD/HMIFP6600WCD

1 280 x 800 (WXGA)

49,306

59,910

71,000

HMIFP6700WCD

1 366 x 768 (FWXGA)

48,000

60,000

72,000

HMIFP6800WCD/HMIFP6900WCD

1 920 x 1 080 (FHD)

67,500

60,000

148,500

Si vous passez à une résolution non recommandée, l'affichage peut apparaître flou et peu clair.

Résolution

Fréquence horizontale (Hz)

Fréquence verticale (Hz)

Horloge pixel (MHz)

640 x 480 (VGA)

31,469

59,940

25,175

800 x 600 (SVGA)

37,879

60,317

40,000

1 024 x 768 (XGA)

48,363

60,004

65,000

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.