EIO0000004350_00

Interfaz de entrada de DVI-D

PELIGRO
INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA
Cuando use el terminal SG para conectar un dispositivo externo a este producto:
  • Asegúrese de que no se crea ningún bucle de cortocircuito al configurar el sistema.
  • Conecte el terminal SG al equipo remoto cuando el dispositivo externo no está aislado.
  • Conecte el terminal de SG a una conexión a tierra conocida y fiable para reducir el riesgo de daños en el circuito.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Cuando este producto está conectado al host con el accesorio del cable USB, recibe las entradas táctiles, incluso si el cable DVI no está conectado (e incluso si la pantalla no se muestra).

ADVERTENCIA
PÉRDIDA DE CONTROL
  • Conecte el cable DVI y el cable USB para conectarse al host.
  • No toque el área del panel táctil si el cable DVI no está conectado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

N.º del pin

Nombre de la señal

Dirección

1

TMDS DATA 2-

Entrada

2

TMDS DATA 2+

Entrada

3

TMDS DATA 2 SHIELD (SG)

4

NC

5

NC

6

Reloj DDC

Entrada

7

Datos de DDC

Entrada/Salida

8

NC

9

TMDS DATA 1-

Entrada

10

TMDS DATA 1+

Entrada

11

TMDS DATA 1 SHIELD (SG)

12

NC

13

NC

14

+5 V

+5 V entrada de alimentación para DDC

15

SHIELD (SG)

16

Detección de conexión en caliente

Salida

17

TMDS DATA 0-

Entrada

18

TMDS DATA 0+

Entrada

19

TMDS DATA 0 SHIELD (SG)

20

NC

21

NC

22

TMDS CLOCK SHIELD (SG)

23

TMDS CLOCK+

Entrada

24

TMDS CLOCK -

Entrada

Carcasa

FG

Puesta a tierra funcional (común con SG)

El tornillo sin fin recomendado es #4-40 (UNC).

Para un funcionamiento sin interferencia, use el cable DVI-D recomendado. Consulte Accesorios.

Resolución del display

La frecuencia de actualización admitida es de 60 Hz.

 Modelo

Resolución recomendada

Frecuencia horizontal (Hz)

Frecuencia vertical (Hz)

Reloj de píxeles (MHz)

HMIFP6600TMD/HMIFP6700TMD

1024 x 768 (XGA)

48,363

60,004

65,000

HMIFP6500WCD/HMIFP6600WCD

1280 x 800 (WXGA)

49,306

59,910

71,000

HMIFP6700WCD

1366 x 768 (FWXGA)

48,000

60,000

72,000

HMIFP6800WCD/HMIFP6900WCD

1920 x 1080 (FHD)

67,500

60,000

148,500

Si cambia a una resolución no recomendada, la pantalla puede verse borrosa y poco clara.

Resolución

Frecuencia horizontal (Hz)

Frecuencia vertical (Hz)

Reloj de píxeles (MHz)

640 x 480 (VGA)

31,469

59,940

25,175

800 x 600 (SVGA)

37,879

60,317

40,000

1024 x 768 (XGA)

48,363

60,004

65,000

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.