Maintenance des circuits auxiliaires
Fonctions
Les circuits auxiliaires sont composés de deux parties : un accessoire électrique ou mécanique et le câblage associé :
-
Déclencheurs voltmétriques (XF, MX, MN)
-
Moto-réducteur (MCH)
-
Contacts de signalisation (OF, CE, CT, CD, SDE, PF)
Un câblage auxiliaire relie les appareils et transmet les informations suivantes :
-
Ordres aux organes de commande de l’appareil
-
Etats
Déclencheurs voltmétriques
Les déclencheurs voltmétriques (XF, MX, MN) peuvent être de type standard ou dotés d'une fonction de communication (XF, MX).
Le déclencheur voltmétrique de fermeture XF ferme le disjoncteur instantanément à la mise sous tension si le mécanisme du ressort d'accumulation d'énergie est armé.
Le déclencheur voltmétrique d'ouverture MX ouvre le disjoncteur instantanément lorsqu'il est alimenté.
Le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN ouvre instantanément le disjoncteur lorsque sa tension d'alimentation tombe à une valeur comprise entre 35 et 70 % de sa tension nominale.
Moto-réducteur MCH
Le moto-réducteur MCH réalise le réarmement automatique des ressorts d’accumulation d’énergie dès la fermeture du disjoncteur.
Le moto-réducteur MCH permet de réaliser une fermeture instantanée de l’appareil après ouverture. La poignée d'armement sert de commande de secours en cas d’absence de tension auxiliaire.
Contacts de signalisation
Les contacts indiquent les informations suivantes :
-
OF : position des contacts de puissance (ouvert ou fermé)
-
CE, CT, CD : position de l'appareil dans le châssis (embroché, en test, débroché)
-
SDE : déclenchement sur défaut électrique
-
PF : appareil prêt à fermer
Cette information permet à un opérateur distant d'effectuer les actions nécessaires. Toute signalisation erronée peut conduire à des erreurs de commande de l’appareil.
Filerie auxiliaire
Elle permet de transmettre les informations suivantes :
-
Ordres aux divers organes de contrôle
-
Etats
|
Un mauvais raccordement ou un isolant dégradé risque d’entraîner l'ouverture intempestive ou le non-fonctionnement du disjoncteur. Les fileries auxiliaires doivent être régulièrement vérifiées et changées si nécessaire, plus particulièrement dans les environnements présentant des vibrations, des températures ambiantes élevées ou des atmosphères corrosives. |
Facteurs de dégradation
Les facteurs susceptibles d'entraîner une dégradation des auxiliaires sont les suivants :
-
Température ambiante élevée
-
Humidité
-
Atmosphère corrosive
-
Vibration
Dangers potentiels
Une maintenance régulière des auxiliaires peut permettre d'éviter les risques potentiels et leurs conséquences décrits dans le tableau suivant.
|
Danger |
Conséquence |
|
|---|---|---|
|
Blessure physique |
Dommages matériels |
|
|
Connexions mal serrées |
Choc électrique |
– |
|
Perte du contrôle local (ouvert/fermé), arrêt d'urgence par exemple |
Mort ou blessure grave |
– |
|
Perte du contrôle à distance (ouvert/fermé) |
– |
Fonctionnement inattendu |
|
Informations trompeuses |
– |
Fonctionnement inattendu |
Action préventive
Le tableau suivant répertorie les procédures de maintenance préventive à appliquer pour préserver l'unité de contrôle.
|
Programme de maintenance |
Action préventive |
Procédure |
|---|---|---|
|
Maintenance préventive de base utilisateur |
Vérifier le câblage et l’isolation auxiliaires. |
Auxiliaires NII_1_1 |
|
Maintenance préventive standard utilisateur |
Vérifier le fonctionnement des contacts de signalisation (OF, PF). |
Auxiliaires NIII_2_1 |
|
Vérifier le fonctionnement du déclencheur de fermeture XF à 0,85 Un. |
Auxiliaires NIII_2_2 |
|
|
Vérifier le fonctionnement du déclencheur voltmétrique d'ouverture MX à 0,70 Un. |
Auxiliaires NIII_2_3 |
|
|
Vérifier les manœuvres de fermeture et d'ouverture avec le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN. |
Auxiliaires NIII_2_4 |
|
|
Vérifier le délai du déclencheur à minimum de tension MNR différé. |
Auxiliaires NIII_2_5 |
|
|
Maintenance préventive constructeur |
Vérifier la durée d'ouverture du déclencheur voltmétrique d'ouverture MX. |
Contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
Vérifier la durée de fermeture du déclencheur voltmétrique de fermeture XF. |
||
|
Vérifier la durée d'ouverture du déclencheur voltmétrique à manque de tension MN. |
||
|
Estimer la durée de vie des déclencheurs voltmétriques XF, MX, MN. |
Pour plus d'informations, consulter la section Programmes de maintenance préventive.