Programme de maintenance préventive standard utilisateur
Définition
Le programme de maintenance préventive standard utilisateur peut être effectué par :
-
Personnel de services de maintenance formé et qualifié.
-
Techniciens de maintenance Schneider Electric.
Le programme de maintenance préventive standard utilisateur inclut le programme de maintenance préventive de base utilisateur.
Le programme de maintenance préventive standard utilisateur inclut :
-
Inspection visuelle approfondie.
-
Contrôles du fonctionnement approfondis.
-
Entretien du système et des éléments (nettoyage, graissage).
-
Remplacement d'éléments (selon intervalles de temps ou nombre d'unités utilisées).
Le programme de maintenance préventive standard utilisateur doit être effectué tous les deux ans dans le cas de conditions d'exploitation sont normales. Pour les autres cas, reportez-vous à la section traitant de la fréquence recommandée pour le programme de maintenance standard utilisateur.
Procédures
Les procédures de maintenance standard utilisateur sont décrites en détail dans MasterPact NT/NW - Procédures de maintenance de base et standard utilisateur pour appareils CEI.
|
Pièce |
Titre de la procédure |
Nom de la procédure |
|---|---|---|
|
Mécanisme |
Vérifier le délai d'armement du moto-réducteur MCH à 0,85 Un |
Mécanisme NIII_2_1 |
|
Vérifier l’état général du mécanisme |
Mécanisme NIII_2_2 |
|
|
Contrôler le nombre de manœuvres de l’appareil |
Mécanisme NIII_2_3 |
|
|
Bloc de coupure (chambres de coupure + contacts) |
Vérifier l’état du bloc de coupure |
Bloc de coupure NIII_2_1 |
|
Vérifier le montage des chambres de coupure et la propreté des filtres |
Bloc de coupure NIII_2_2 |
|
|
Auxiliaires |
Vérifier le basculement des contacts de signalisation (OF, PF) |
Auxiliaires NIII_2_1 |
|
Vérifier la manœuvre de fermeture avec le déclencheur voltmétrique de fermeture XF à 0,85 Un |
Auxiliaires NIII_2_2 |
|
|
Vérifier la manœuvre d’ouverture avec le déclencheur voltmétrique d'ouverture MX à 0,70 Un |
Auxiliaires NIII_2_3 |
|
|
Vérifier les manœuvres de fermeture et d'ouverture avec le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN |
Auxiliaires NIII_2_4 |
|
|
Vérifier le délai du déclencheur voltmétrique à manque de tension différé MNR |
Auxiliaires NIII_2_5 |
|
|
Unité de contrôle |
Vérifier la protection contre la surintensité |
Unité de contrôle NIII_2_1 |
|
Enregistrer les paramètres de protection, les rapports et les journaux d'événements (MicroLogic P et H) |
Unité de contrôle NIII_2_3 |
|
|
Châssis |
Nettoyer le châssis et vérifier la présence de graisse sur le châssis |
Châssis NIII_2_1 |
|
Vérifier les pinces d'embrochage |
Châssis NIII_2_2 |
|
|
Vérifier le fonctionnement des volets isolants |
Châssis NIII_2_3 |
|
|
Vérifier le fonctionnement des contacts de position CD, CT, CE et des contacts auxiliaires EF |
Châssis NIII_2_4 |
|
|
Raccordements de puissance |
Vérifier le système de raccordement |
Raccordements de puissance NIII_2_1 |
Outils
La réalisation des procédures du programme de maintenance requiert :
-
Boîte à outils standard avec outils et matériel d'électricien.
-
Outils spécifiques indiqués dans les procédures de maintenance. Consultez la section MasterPact NT/NW - Procédures de maintenance de base et standard utilisateur pour appareils CEI.
Temps nécessaire
En plus du programme de maintenance de base utilisateur, pour du personnel de maintenance expérimenté, formé et qualifié, le temps total moyen nécessaire pour effectuer ce programme de maintenance est le suivant :
-
45 minutes pour un appareil fixe avec tous les accessoires installés
-
1 heure pour un appareil débrochable avec tous les accessoires installés