LVPED508016FR–03

Limites d'utilisation des appareils CEI Masterpact NT/NW

Limites d'utilisation des appareils MasterPact NT

Le nombre maximum de cycles d'ouverture/fermeture hors charge dépend des niveaux assignés et de fonctionnement des appareils MasterPact NT.

Type de MasterPact NT

Nombre maximal de cycles avec maintenance préventive périodique

NT H1, H2, L1

12 500

Limites d'utilisation des éléments du MasterPact NT

Les tableaux ci-dessous indiquent le nombre maximal possible de cycles de manœuvres avant le remplacement des éléments indiqués au cours de la durée de vie de l'appareil.

Type de MasterPact NT

Nombre maximal de cycles avant remplacement de l'élément

Chambre de coupure (à In)

Contacts de puissance (à In)(1)

NT 06–16 440 V H1, H2

6 000

6 000

NT 06–16 690 V H1, H2

3 000

3 000

NT 06–16 440 V L1

3 000

3 000

NT 06–16 690 V L1

2 000

2 000

(1) Si des contacts sont usés, tous les contacts doivent être remplacés. Cela signifie que le bloc de coupure complet doit être remplacé.

Appareil

Nombre maximal de cycles avant remplacement de l'élément

Déclencheurs voltmétriques XF/MX/MN

Moto-réducteur MCH

Ressorts d'embiellage, mécanismes d'interverrouillage

Câbles d'interverrouillage

MasterPact NT

12 500

5 000

12 500

3 000

Limites d'utilisation des appareils MasterPact NW

Le nombre maximum de cycles d'ouverture/fermeture hors charge dépend des niveaux assignés et de fonctionnement des appareils MasterPact NW.

Type de MasterPact NW

Nombre maximal de cycles avec maintenance préventive périodique

NW 08–16 N1, H1, H2, L1

25 000

NW 20 N1, H1, H2, H3, L1

20 000

NW 25–40 H1, H2, H3

20 000

NW 40b–63 H1, H2

10 000

Limites d'utilisation des éléments du MasterPact NW

Afin d'atteindre le nombre maximal de cycles de manœuvres, les éléments ci-dessous doivent être remplacés au cours de la durée de vie de l'appareil.

Type de MasterPact NW

Nombre maximal de cycles avant remplacement de l'élément

Chambre de coupure (à In)

Contacts de puissance (à In) (1)

Ressorts d'embiellage, mécanismes d'interverrouillage

NW 08–16 N1, H1, H2

10 000

10 000

12 500

NW 08–16 16 L1

3 000

NW2 20 440 V N1, H1, H2

8 000

8 000

10 000

NW 20 690 V N1, H1, H2

6 000

6 000

NW 20 440 V H3

2 000

8 000

NW 20 690 V H3

6 000

NW 20 L1

3 000

10 000

NW 25–40 440 V H1, H2

5 000

5 000

NW 25–40 690 V H1, H2

2 500

2 500

NW 25–40 440 V H3

1 250

5 000

NW 25–40 690 V H3

2 500

NW 40–63 H1, H2

1 500

3 000

5 000

(1) Si des contacts sont usés, tous les contacts doivent être remplacés. Cela signifie que le bloc de coupure complet doit être remplacé.

Appareil

Nombre maximal de cycles avant remplacement de l'élément

Déclencheurs voltmétriques XF/MX/MN

Moto-réducteur MCH

Câbles d'interverrouillage

MasterPact NW

12 500

8 000

3 000

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?