Fréquence de la maintenance préventive
Instructions de sécurité de la maintenance préventive
Les recommandations de maintenance pour chaque appareil ont pour objectif de conserver les équipements et sous-ensembles dans un état de fonctionnement satisfaisant pendant leur durée de service.
Le calendrier de maintenance préventive est calculé par l'unité de contrôle MicroLogic™ sur la base des données suivantes :
-
Conditions de fonctionnement de l'appareil Masterpact NT/NW.
-
Niveau de criticité de l'application utilisateur.
L'unité de contrôle MicroLogic™ génère des événements pour informer l'utilisateur qu'une maintenance doit être planifiée dans le cadre du calendrier de maintenance préventive.
![]() |
---|
COMPORTEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT
Suivez les recommandations de maintenance indiquées
dans les différents chapitres de ce document, pour chaque partie
de l'appareil soumis à maintenance.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Si le plan de maintenance préventive recommandé n'est pas correctement exécuté, la durée de vie de l'équipement de distribution électrique sera réduite.
Programme de maintenance
Le tableau suivant récapitule les opérations de maintenance des trois programmes de maintenance préventive :
Programme de maintenance |
Description de la maintenance |
Effectuées par |
---|---|---|
Maintenance de base utilisateur |
Inspection visuelle et essai de fonctionnement, remplacement d’accessoires défectueux. |
|
Maintenance standard utilisateur |
Maintenance de base utilisateur augmentée d'un entretien opérationnel et d'essais des sous-assemblages. |
|
Maintenance constructeur |
Maintenance standard utilisateur augmentée de diagnostics et de remplacements de pièces par les services de Schneider Electric. |
Technicien de maintenance Schneider Electric |
Conditions favorables d'environnement et d'exploitation de l'appareil
Les conditions d'environnement et les conditions de fonctionnement de l'équipement sont jugées favorables lorsque tous les points suivants sont vrais :
Conditions favorables d'environnement et d'exploitation de l'appareil |
|
---|---|
Température |
Température ambiante moyenne annuelle à l'extérieur du tableau Ta < 25 °C (77 °F) (CEI 61439-1). L'appareillage est installé dans une salle climatisée ou dans un tableau ventilé. |
Taux de charge |
< 50 % de In (processus quotidien 8 h/24 ou processus continu 24 h/24) |
Humidité relative |
< 50 % |
Atmosphère corrosive |
Appareil installé dans un environnement de catégorie 3C1 ou dans un local fermé qui crée des conditions d'exploitation favorables (climatisation et purification de l'air). |
Environnement salin |
Aucun |
Poussières |
Négligeable. Appareil installé dans un tableau équipé de filtres ou un boîtier IP54 ventilé. |
Vibration |
Aucune |
Conditions normales d'environnement et d'exploitation de l'appareil
Les conditions d'environnement et les conditions de fonctionnement de l'appareil sont jugées normales lorsque tous les points suivants sont vrais :
Conditions normales d'environnement et d'exploitation de l'appareil |
|
---|---|
Température |
Température ambiante moyenne annuelle à l'extérieur du tableau Ta < 25 °C (77 °F) (CEI 61439-1) |
Taux de charge |
< 80 % de In (processus quotidien 8 h/24 ou processus continu 24 h/24) |
Harmoniques |
Le courant d’Harmoniques par phase est < 30 % de In |
Humidité relative |
< 70 % |
Atmosphère corrosive |
L'appareil est installé dans un environnement de catégorie 3C2 ou 3C3 (CEI 60721-3-3) |
Environnement salin |
Absence de brouillard salin |
Poussières |
Niveau faible. Appareil installé dans un tableau équipé de filtres ou un boîtier IP54 ventilé. |
Vibration |
Les vibrations permanentes sont < 0,2 g. |
Conditions sévères d'environnement et d'exploitation de l'appareil
Les conditions d'environnement et les conditions de fonctionnement de l'équipement sont jugées sévères si un ou plusieurs des points suivants sont vrais :
Conditions sévères d'environnement et d'exploitation de l'appareil |
|
---|---|
Température |
Température ambiante moyenne annuelle à l'extérieur du tableau Ta entre 35 °C (95 °F) et 45 °C (113 °F) (CEI 61439-1) |
Taux de charge |
> 80 % de In (processus quotidien 8 h/24 ou processus continu 24 h/24) |
Humidité relative |
> 80 % |
Atmosphère corrosive |
Appareil installé dans un environnement de catégorie 3C4 ou sans protection particulière |
Environnement salin |
Appareil installé à moins de 10 kilomètres de la côte sans protection particulière |
Poussières |
Niveau élevé. Appareil non installé dans un boîtier équipé de filtres ou un boîtier IP54 ventilé. |
Vibration |
Vibrations permanentes comprises entre 0,2 et 0,5 g |
Par exemple, des conditions sévères d'environnement et d'exploitation de l'équipement prévalent dans les applications marines et éoliennes.
Niveau de criticité de l'application utilisateur
Le tableau suivant décrit les trois niveaux de criticité d'une application utilisateur.
Niveau de criticité |
Description |
---|---|
Faible |
La perte de fonctionnalité entraîne une limitation minime des opérations ou l'intervention nécessaire pour rétablir une fonctionnalité totale représente un faible investissement financier. Une planification des éventualités normales peut couvrir la perte subie. |
Moyen |
La perte de fonctionnalité a un impact important sur l'installation. Elle peut exiger de suspendre brièvement certaines opérations. Un investissement financier conséquent peut être nécessaire pour rétablir une fonctionnalité totale. Des blessures physiques légères sont possibles. |
Critique |
La perte de fonctionnalité entraîne des blessures physiques ou des dégâts économiques substantiels. Il ne s'agit pas d'une perte catastrophique, mais l'installation doit immédiatement suspendre au moins partiellement ses opérations pendant un certain temps. La remise en service de l'installation nécessite des investissements financiers importants. |
Fréquence recommandée pour le Programme de maintenance de base utilisateur
Le tableau suivant indique la fréquence recommandée d'exécution du Programme de maintenance de base utilisateur en fonction des conditions d'exploitation et du niveau de criticité de l'application utilisateur.
Conditions d'exploitation |
Niveau de criticité de l'application utilisateur |
||
---|---|---|---|
Faible |
Moyen |
Critique |
|
Favorables |
2 ans |
2 ans |
2 ans |
Normales |
1 an |
1 an |
1 an |
Sévères |
1 an |
1 an |
1 an |
Fréquence recommandée pour le Programme de maintenance standard utilisateur
Le tableau suivant indique la fréquence recommandée d'exécution du Programme de maintenance standard utilisateur en fonction des conditions d'exploitation et du niveau de criticité de l'application utilisateur.
Conditions d'exploitation |
Niveau de criticité de l'application utilisateur |
||
---|---|---|---|
Faible |
Moyen |
Critique |
|
Favorables |
4 ans |
4 ans |
4 ans |
Normales |
2 ans |
2 ans |
2 ans |
Sévères |
2 ans |
2 ans |
2 ans |
Fréquence recommandée pour le Programme de maintenance constructeur
Le tableau suivant indique la fréquence recommandée d'exécution du Programme de maintenance constructeur en fonction des conditions d'exploitation et du niveau de criticité de l'application utilisateur.
Conditions d'exploitation |
Niveau de criticité de l'application utilisateur |
||
---|---|---|---|
Faible |
Moyen |
Critique |
|
Favorables |
6 ans |
5 ans |
4 ans |
Normales |
5 ans |
4 ans |
3 ans |
Sévères |
4 ans |
3 ans |
2 ans |
Une révision complète est recommandée en cas de déclenchement sur court-circuit de type court retard ou instantané.