HRB1684303-17

Ajuste de los parámetros de configuración básica mediante la pantalla

Es posible configurar los parámetros básicos de la central de medida mediante la pantalla.

Realizar un ajuste adecuado de los parámetros de configuración básica de la central de medida es esencial para obtener mediciones y cálculos precisos. La pantalla Config. básica sirve para definir el sistema de alimentación eléctrica que va a supervisar la central de medida.

Si se han configurado las alarmas estándar (de 1 s) y realiza cambios posteriores en la configuración básica de la central de medida, se deshabilitan todas las alarmas para evitar un funcionamiento no deseado de estas.

AVISO
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
  • Verifique que todos los ajustes de alarmas estándar son correctos y haga los ajustes necesarios.
  • Vuelva a habilitar todas las alarmas configuradas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
Tras guardar los cambios, confirme que todos los ajustes de las alarmas estándar siguen siendo válidos, reconfigúrelos si es necesario, y vuelva a habilitar las alarmas.

  1. Vaya a Mant > Config.
  2. Escriba el código de acceso de configuración (el valor predeterminado es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Vaya a Medid > Básic.
  4. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
  5. Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
  6. Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse Editar, haga los cambios y, a continuación, pulse OK.
  7. Pulse para guardar los cambios.

    Parámetros de configuración básica disponibles mediante la pantalla

    Valores

    Descripción

    Sistema alimentación

    Seleccione el tipo de sistema de alimentación (transformador de alimentación) al que se encuentra cableada la central de medida.

    1F2H LN Monofásico de 2 hilos fase a neutro
    1F2H LL Monofásico de 2 hilos fase a fase
    1F3H LL con N Monofásico de 3 hilos fase a fase con neutro
    3F3H triáng sin tierra En triángulo trifásico de 3 hilos sin toma de tierra
    3F3H triáng toma tierra En triángulo trifásico de 3 hilos con toma de tierra
    3F3H estrella sin tierra En estrella trifásico de 3 hilos sin toma de tierra
    3F3H estrella con tierra En estrella trifásico de 3 hilos con toma de tierra
    3F3H estrell resist tierr En estrella trifásico de 3 hilos con resistencia a tierra
    3F4H triá abier deriv ctr En triángulo abierto trifásico de 4 hilos con derivación central
    3F4H triáng deriv ctral En triángulo trifásico de 4 hilos con derivación central
    3F4H estrella sin tierra En estrella trifásico de 4 hilos sin toma de tierra
    3F4H estrella con tierra En estrella trifásico de 4 hilos con toma de tierra
    3F4H estrell resist tierr En estrella trifásico de 4 hilos con resistencia a tierra
    Conexiones de TT

    Seleccione el número de transformadores de tensión (TT) que se conectan al sistema de alimentación eléctrica.

    Conexión directa Conexión directa; no se utilizan TT.
    2TT 2 transformadores de tensión
    3TT 3 transformadores de tensión
    Primario TT (V)
    De 1 a 1.000.000 Especifique la capacidad del primario del TT en voltios.
    Secundario TT (V)
    100, 110, 115, 120 Seleccione la capacidad del secundario del TT en voltios.
    TI en terminal

    Defina cuántos transformadores de intensidad (TI) se conectan a la central de medida y a qué terminales se conectan.

    I1 1 TI conectado al terminal I1
    I2 1 TI conectado al terminal I2
    I3 1 TI conectado al terminal I3
    I1 I2 2 TI conectados a los terminales I1 e I2
    I1 I3 2 TI conectados a los terminales I1 e I3
    I2 I3 2 TI conectados a los terminales I2 e I3
    I1 I2 I3 3 TI conectados a los terminales I1, I2 e I3
    I1 I2 I3 IN 4 TI conectados a los terminales I1, I2, I3 e IN
    Primario de TI (A)
    De 1 a 32,767 Especifique la capacidad del primario del TI en amperios.
    Secundario de TI (A)
    1, 5 Seleccione la capacidad del secundario del TI en amperios.
    Neut primario TI (A)
    De 1 a 32,767 Este parámetro se muestra cuando el TI en terminal está establecido en I1,I2,I3, IN. Introduzca la magnitud del cuarto primario del TI (neutro) en amperios.
    Neut secund. TI (A)
    1, 5 Este parámetro se muestra cuando el TI en terminal está establecido en I1,I2,I3, IN. Seleccione la magnitud del cuarto secundario del TI (neutro) en amperios.
    Frecuencia sist. (Hz)
    50, 60 Seleccione la frecuencia del sistema de alimentación eléctrica en hercios.
    Rotación de fases
    123, 321 Seleccione la rotación de fases del sistema trifásico.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?