Configuration des sorties numériques avec ION Setup
- Lancez ION Setup .
- Connectez l’appareil.
-
Configurez le mode de commande à utiliser pour la
sortie logique.
Option Description External ou Energy Pulsing
-
Sélectionnez
. -
Sélectionnez une sortie logique à configurer et cliquez sur Edit.
-
Sélectionnez External ou Energy dans la liste déroulante Control.
-
Pour Energy, configurez les paramètres d’impulsions d’énergie selon besoin.
Alarm
-
Sélectionnez Alarming.
-
Sélectionnez le type d’alarme à associer à l’entrée logique, puis cliquez sur Edit.
-
Configurez les paramètres d’alarme selon besoin.
-
Sélectionnez la sortie logique à associer à l’alarme.
NOTE: Vous devrez éventuellement activer l’alarme avant d’associer la sortie logique.
Demand
-
Sélectionnez Demand Setup.
-
Sélectionnez le type de valeur moyenne à associer à la sortie logique, puis cliquez sur Edit.
-
Configurez les autres paramètres de mode de valeur moyenne selon besoin.
-
Cliquez sur le bouton Digital Output Association pour associer une sortie logique.
-
- Sélectionnez .
-
Sélectionnez une sortie numérique à configurer
et cliquez sur Edit.
L’écran de configuration pour cette sortie numérique apparaît.
- Dans le champ Label , donnez un nom significatif à cette sortie numérique.
- Configurez les paramètres Behavior Mode et On Time selon besoin, en fonction du mode de commande.
-
Cliquez sur Send pour enregistrer
vos modifications.
Paramètres de configuration de sortie numérique disponibles au moyen de ION Setup
Paramètre
Valeurs
Description
Étiquette — Utilisez ce champ pour modifier le libellé par défaut et attribuer un nom significatif à cette sortie numérique. Control Mode External, Demand, Alarm, Energy Ce champ indique le mode de fonctionnement de la sortie numérique.
-
External : La sortie logique est commandée à distance, soit par le biais du logiciel, soit par un automate programmable via les commandes envoyées par les communications.
-
Demand : La sortie logique est associée à l’un des systèmes de calcul de la valeur moyenne. L’appareil envoie une impulsion à la sortie logique à la fin de chaque intervalle de calcul de la valeur moyenne.
-
Alarm : La sortie logique est associée au système d’alarme. L’appareil envoie une impulsion à la sortie logique lorsque l’alarme est déclenchée.
-
Energy : La sortie numérique est associée aux impulsions d’énergie. Lorsque ce mode est sélectionné, vous pouvez sélectionner le paramètre d’énergie puis régler la fréquence d’impulsions (impulsions/kW).
NOTE: Le mode de commande est réglé et configuré dans ION Setup .Behavior Mode Normal, Timed, Coil Hold -
Normal : Ce mode s’applique lorsque le mode de commande est réglé sur « External » ou sur « Alarm ». La sortie numérique reste dans l’état activé jusqu’à ce qu’une commande de désactivation soit envoyée par l’ordinateur ou l’automate programmable.
-
Timed : La sortie logique reste dans l’état activé pour la période définie par le registre de configuration On Time.
-
Coil Hold : Ce mode s’applique lorsque le mode de commande est réglé sur « External » ou sur « Alarm ». Pour une alarme unaire associée à une sortie numérique, vous devez régler le mode de comportement sur « Coil Hold ». La sortie s’active lorsque la commande de mise sous tension est reçue et se désactive lorsque la commande de libération de la bobine est reçue. En cas de perte de l’alimentation dédiée, la sortie mémorise son état et y revient une fois l’alimentation rétablie.
On Time (s) 0 à 9,999 Ce paramètre définit la largeur d’impulsion (durée d’activation) en secondes. Associations — Ce champ affiche des informations supplémentaires lorsque la sortie numérique est déjà associée à une autre fonction de l’appareil. -