DOCA0270IT-01

Bus coupler

Un unico bus coupler è sempre presente in TeSys island come interfaccia di comunicazione bus di campo e per controllare tutti gli altri moduli di TeSys island Il numero di riferimento del bus coupler è selezionato in base al protocollo del bus di campo mostrato nella seguente tabella:

Bus coupler

Protocollo bus di campo

Riferimento

EtherNet/IP

TPRBCEIP

Modbus TCP

TPRBCEIP

PROFINET

TPRBCPFN

PROFIBUS-DP

TPRBCPFB

Di seguito sono elencate le funzioni principali del bus coupler:

  • Comunicazione con il controller

  • Gestione di TeSys avatars e moduli associati

  • Raccolta di dati diagnostici e sullo stato operativo dei moduli di TeSys island

  • comunicazione con strumenti digitali per la configurazione, il funzionamento e la manutenzione

  • alimentazione di controllo dei moduli

Il bus coupler è collegato:

  • a monte al bus di campo

  • A valle dei moduli di TeSys island con cavo piatto a margherita

  • a monte all'alimentazione di controllo

  • in via opzionale, a monte mediante la porta servizio, a uno strumento software (strumento di programmazione EcoStruxure™ Machine Expert o SoMove™)

La porta di servizio del bus coupler e lo switch Ethernet della porta doppia su TPRBCEIP e TPRBCPFN sono situati sulla stessa rete. Sul bus coupler TPRBCPFN, la porta di servizio è intesa per un utilizzo temporaneo solo durante la messa in funzione e la risoluzione dei guasti.

Il bus coupler è dotato di uno slot per schede micro SD per le funzioni di caricamento e backup su una scheda micro SD.

Per la posizione del bus coupler su TeSys island , consultare Panoramica di TeSys™ island.

Funzioni bus coupler: TPRBCEIP

Terminale o porta servizio: 1 x RJ45

Slot per scheda micro SD

Contattore Ethernet 2 porte: 2 x RJ45

Tag nome

Connettore alimentazione di controllo 24 V CC con terminali a molla

Codice QR

Indicatori di stato LED

Funzioni bus coupler: TPRBCPFN

Terminale o porta servizio: 1 x RJ45

Slot per scheda micro SD

Contattore Ethernet 2 porte: 2 x RJ45

Tag nome

Connettore alimentazione di controllo 24 V CC con terminali a molla

Codice QR

Indicatori di stato LED

Funzioni bus coupler: TPRBCPFB

Terminale o porta servizio: 1 x RJ45

Indicatori di stato LED

Indirizzo MAC

Slot per scheda micro SD

Porta bus di campo PROFIBUS DP

Tag nome

Connettore alimentazione di controllo 24 V CC con terminali a molla

Codice QR

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?