DOCA0270IT-01

Compatibilità elettromagnetica

Specifiche EMC

Fenomeno

Norma di base

Conformità prodotto
IEC/UL serie 60947 e 61010

Conformità della sicurezza funzionale
IEC 61000–6–7 per bus coupler, SIL* Starter e modulo interfaccia SIL

Scarica elettrostatica

 IEC/EN 61000-4-2

Scarico aria: 8 kV
Scarico contatto: 4 kV

Scarico aria: 8 kV
Scarico contatto: 6 kV

Campo elettromagnetico irradiato

IEC/EN 61000-4-3

Intensità di campo: 10 V/m
Frequenza: 80-1000 MHz

Intensità di campo: 3 V/m
Frequenza: 1,4–2,0 GHz

Intensità di campo: 1 V/m
Frequenza: 2,0–2,7 GHz

Intensità di campo: 20 V/m
Frequenza: 80–1000 MHz

Intensità di campo: 10 V/m
Frequenza: 1,0–2,0 GHz

Intensità di campo: 3 V/m
Frequenza: 2,0–6,0 GHz

Transitori elettrici veloci

IEC/EN 61000-4-4

Starter, guida DIN e connettore di alimentazione bus coupler 2 kV

Connettore digitale e analogico: 1 kV

Starter e guida DIN: 4 kV

Connettore di alimentazione bus coupler, porta Ethernet e connettore SIM: 2 kV

Immunità di sovracorrente

IEC/EN 61000-4-5

Starter: 2 kV CM (12 Ω) e 1 kV DM
(2 Ω)

Connettore di alimentazione bus coupler:
2 kV CM (42 Ω) e 1 kV DM (42 Ω)

Porta Ethernet e connettore analogico:
1 kV CM (2 Ω)

Connettore digitale: 1 kV CM (42 Ω) e 500 V DM (42 Ω)

Starter: 4 kV CM (12 Ω) e 2 kV DM
(2 Ω)

Connettore di alimentazione bus coupler:
2 kV CM (42 Ω) e 2 kV DM (42 Ω)

Connettore SIM, porta Ethernet e connettore analogico: 2 kV CM (42 Ω)

Campo
elettromagnetico irradiato

IEC/EN 61000-4-6

10 Vms (0,15-80 MHz)

20 Vms (0,15-80 MHz)

Campo magnetico

IEC/EN 61000-4-8

30 A/m, 50/60 Hz

30 A/m, 50/60 Hz

Emissione condotta

 EN 55011

Classe A/Ambiente A

Emissioni irradiate

 EN 55011

Classe A/Ambiente A

NOTA: I cavi di comunicazione e di ingresso e uscita analogici devono essere schermati.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?