电磁兼容性
EMC 规格
|
现象 |
基础标准 |
产品符合 |
功能安全符合标准 |
|---|---|---|---|
|
静电放电 |
IEC/EN 61000-4-2 |
空气放电:8 kV |
空气放电:8
kV |
|
辐射电磁场 |
IEC/EN 61000-4-3 |
场强:10 V/m 场强:3 V/m 场强:1 V/m |
场强:20 V/m 场强:10
V/m 场强:3
V/m |
|
快速瞬变脉冲 |
IEC/EN 61000-4-4 |
起动器、DIN 导轨和总线耦合器电源连接器:2 kV 数字和模拟连接器:1 kV |
起动器和 DIN 导轨:4 kV 总线耦合器电源连接器、以太网端口和 SIM 连接器:2 kV |
|
浪涌抗扰度 |
IEC/EN 61000-4-5 |
起动器:2 kV CM (12 Ω) 和 1 kV
DM 总线耦合器电源连接器: 以太网端口和模拟连接器: 数字连接器:1 kV CM (42 Ω) 和 500 V DM (42 Ω) |
起动器:4
kV CM (12 Ω) 和 2 kV DM 总线耦合器电源连接器: SIM 连接器、以太网端口和模拟连接器:2 kV CM (42 Ω) |
|
传导 |
IEC/EN 61000-4-6 |
10 Vms (0.15—80 MHz) |
20 Vms (0.15—80 MHz) |
|
磁场 |
IEC/EN 61000-4-8 |
30 A/m,50/60 Hz |
30 A/m,50/60 Hz |
|
传导辐射 |
EN 55011 |
A 类 / 环境 A |
|
|
放射辐射 |
EN 55011 |
A 类 / 环境 A |
|
|
注: 通讯和模拟输入输出电缆必须使用屏蔽电缆。
|
|||