DOCA0270ES-01

Compatibilidad electromagnética

Especificaciones de compatibilidad electromagnética

Fenómeno

Norma básica

Conformidad de producto
IEC/UL, series 60947 y 61010

Conformidad de seguridad funcional
IEC 61000–6–7 para acoplador de bus, SIL* Arrancador y módulo de interfaz SIL

Descarga electrostática

 IEC/EN 61000-4-2

Descarga de aire: 8 kV
Descarga de contacto: 4 kV

Descarga de aire: 8 kV
Descarga de contacto: 6 kV

Campo electromagnético radiado

IEC/EN 61000-4-3

Intensidad del campo: 10 V/m
Frecuencia: 80-1000 MHz

Intensidad del campo: 3 V/m
Frecuencia: 1,4-2,0 GHz

Intensidad del campo: 1 V/m
Frecuencia: 2,0-2,7 GHz

Intensidad del campo: 20 V/m
Frecuencia: 80-1000 MHz

Intensidad del campo: 10 V/m
Frecuencia: 1,0-2,0 GHz

Intensidad del campo: 3 V/m
Frecuencia: 2,0-6,0 GHz

Ráfaga de transitorios rápidos

IEC/EN 61000-4-4

Arrancador, carril DIN y conector de alimentación del módulo de interfaz de bus: 2 kV

Conector analógico y digital: 1 kV

Arrancador y carril DIN: 4 kV

Conector de alimentación del módulo de interfaz de bus, puerto Ethernet y conector SIM: 2 kV

Inmunidad frente a sobretensiones transitorias

IEC/EN 61000-4-5

Arrancador: 2 kV CM (12 Ω) y 1 kV DM
(2 Ω)

Conector de alimentación del módulo de interfaz de bus:
2 kV CM (42 Ω) y 1 kV DM (42 Ω)

Puerto Ethernet y conector analógico:
1 kV CM (2 Ω)

Conector digital 1 kV CM (42 Ω) y 500 V DM (42 Ω)

Arrancador: 4 kV CM (12 Ω) y 2 kV DM
(2 Ω)

Conector de alimentación del módulo de interfaz de bus:
2 kV CM (42 Ω) y 2 kV DM (42 Ω)

Conector SIM, puerto Ethernet y conector analógico: 2 kV CM (42 Ω)

Campo electromagnético
conducido

IEC/EN 61000-4-6

10 Vms (0,15-80 MHz)

20 Vms (0,15-80 MHz)

Campo magnético

IEC/EN 61000-4-8

30 A/m, 50/60 Hz

30 A/m, 50/60 Hz

Emisiones conducidas

 EN 55011

Clase A / Entorno A

Emisiones radiadas

 EN 55011

Clase A / Entorno A

NOTA: Los cables de comunicación y entrada y salida analógicas deben estar apantallados.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?