DOCA0270ES-01

Módulo de E/S digitales

Las principales funciones de los módulos de E/S digitales son las siguientes:

  • Supervisar sensores binarios y conmutadores a través de cuatro entradas sumidero/fuente de 24 VCC

  • Controlar dispositivos como relés, luces de señalización o entradas binarias de controlador a través de dos salidas de transistor de 0,5 A y 24 VCC

  • Captar datos estadísticos de funcionamiento sobre el módulo de E/S:

    • Número de ciclos de apagado/encendido

    • Número de eventos detectados

    • Tiempo de encendido del módulo

  • Realizar simulaciones y pruebas de canal en las E/S

La referencia es TPRDG4X2.

Los módulos de E/S digitales se conectan:

  • Aguas arriba con la fuente de 24 VCC necesaria para alimentar los actuadores situados aguas abajo

  • Canal de entrada: aguas abajo con un conmutador o sensor binario

  • Canal de salida: aguas abajo con la entrada de 24 VCC del actuador

Consulte el Esquema de cableado de los Avatares para llevar a cabo el cableado de los módulos.

Los dispositivos conectados al módulo de E/S digitales deben protegerse contra cortocircuitos por medios externos, como fusibles. Utilice un fusible Tipo A de 0,5 A por salida. Se recomienda utilizar fusibles Littlefuse de las series 215, 218, FLQ o FLSR o un modelo equivalente.

El módulo de E/S digitales se comunica con el acoplador de bus mediante el envío de datos de funcionamiento y la recepción de comandos.

Especificaciones de entrada

Canal

Entradas

Valor nominal de la fuente de alimentación

24 VCC

Tipo de entrada

Tipo 1 (IEC/EN 61131-2)

Número de entradas discretas

4 aisladas con punto común

Intensidad de las entradas discretas

7 mA a 24 V

Tensión de las entradas discretas

24 VVCC (límites de tensión: 19,2-28,8 V)

Tipo de cable

Consulte la hoja de instrucciones MFR44099, Módulos de E/S analógicas y E/S digitales y la sección Cableado del módulo de E/S.

Longitud de cable, máxima

30 m

Especificaciones de salida

Canal

Entradas

Número de salidas discretas

2 aisladas con punto común

Tensión de las salidas discretas

24 VVCC (límites de tensión: 19,2-28,8 V)

Intensidad nominal de salida

0,5 A, resistiva

Tipo de cable

Consulte la hoja de instrucciones MFR44099, Módulos de E/S analógicas y E/S digitales y la sección Cableado del módulo de E/S.

Longitud de cable, máxima

30 m

Características de los módulos de E/S digitales

Cable plano (para la conexión con el módulo de la izquierda)

Código QR

Indicadores de estado LED

Etiqueta de nombre

Terminal de bornas de resorte

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?