DOCA0270IT-01

Modulo I/O digitale

Le funzioni principali del modulo I/O digitale sono le seguenti:

  • Monitoraggio dei sensori e contattori binari mediante quattro ingressi sink/source 24 V CC

  • Controllo di dispositivi quali relè, luci di segnalazione o ingressi binari del controller mediante due uscite a transistor 0,5 A, 24 V CC

  • Acquisizione di dati operativi statistici del modulo I/O:

    • numero di accensioni/spegnimenti

    • numero di eventi rilevati

    • tempo in cui il modulo rimane acceso

  • Esecuzione di una prova del canale I/O e una simulazione

Il numero di riferimento è TPRDG4X2.

Il modulo I/O digitale è collegato:

  • a monte alla sorgente 24 V CC necessaria per alimentare gli attuatori a valle

  • Canale di ingresso: a valle verso un sensore o contattore binario

  • Canale di uscita: a valle verso l'ingresso 24 V CC dell'attuatore

Consultare Schemi di cablaggio dell'avatar per il cablaggio del modulo.

I dispositivi collegati al modulo I/O digitale devono essere protetti dai cortocircuiti tramite dispositivi esterni come i fusibili. Utilizzare un fusibile 0,5 A tipo T per ogni uscita. Si consiglia l'uso della serie Littlefuse 215, 218, FLQ o FLSR o equivalenti.

Il modulo I/O digitale comunica con il bus coupler, inviando i dati operativi e ricevendo i comandi.

Specifiche d'ingresso

Canale

Ingressi

Alimentazione nominale

24 V CC

Tipo di ingresso

Tipo 1 (IEC/EN 61131-2)

Numero di ingressi discreti

4 isolati con punto comune

Corrente ingresso discreto

7 mA a 24 V

Tensione ingresso discreto

24 V CC (limiti tensione: 19,2-28,8 V)

Tipo di cavo

Consultare il foglio di istruzioni MFR44099, Moduli di I/O analogici e digitali e la sezione Cablaggio modulo I/O.

Lunghezza cavo, max

30 m

Specifiche di uscita

Canale

Ingressi

Numero di uscite discrete

2 isolati con punto comune

Tensione di uscita discreta

24 V CC (limiti tensione: 19,2-28,8 V)

Corrente di uscita nominale

0,5 A, resistiva

Tipo di cavo

Consultare il foglio di istruzioni MFR44099, Moduli di I/O analogici e digitali e la sezione Cablaggio modulo I/O.

Lunghezza cavo, max

30 m

Funzioni modulo I/O digitale

Cavo piatto (per il collegamento al modulo a sinistra)

Codice QR

Indicatori di stato LED

Tag nome

Connettore con terminali a molla

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?