Módulo de E/S digital
As principais funções do módulo de E/S digital são as seguintes:
-
Monitorar sensores digitais e contatores por meio de quatro entradas de dreno/fonte de 24 VCC
-
Controlar dispositivos como relés, luzes de sinalização ou entradas digitais de controlador por meio de duas saídas de tipo transistor de 0,5 A e 24 VCC
-
Capturar dados operacionais estatísticos do módulo de E/S:
-
Número de ciclos de energização
-
Número de eventos detectados
-
Há quanto tempo o módulo está ligado
-
-
Realizar teste e simulação de canais de E/S
A referência é TPRDG4X2.
O módulo de E/S digital é conectado:
-
A montante da fonte de 24 VCC necessária para alimentar os mecanismos a jusante
-
Canal de entrada: a jusante de um sensor digital ou contator
-
Canal de saída: a jusante da entrada de 24 VCC do acionador
Consulte Diagramas elétricos de avatares para obter informações sobre a fiação de módulos.
Os dispositivos conectados ao módulo de E/S digital devem ser protegidos contra curtos-circuitos causados por meios externos. Use um fusível tipo T de 0,5 A por saída. São recomendadas as séries Littlefuse 215, 218, FLQ ou FLSR ou equivalente.
O módulo de E/S digital se comunica com a interface de rede, enviando dados operacionais e recebendo comandos.
Especificações de entrada
|
Canal |
Entradas |
|---|---|
|
Fornecimento de energia nominal |
24 VCC |
|
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
|
Número de entradas discretas |
4 isoladas com ponto comum |
|
Corrente de entrada discreta |
7 mA a 24 V |
|
Tensão de entrada discreta |
24 VCC (limites de tensão: 19,2 a 28,8 V) |
|
Tipo de cabo |
Consulte a folha de instruções MFR44099, Módulos de E/S analógicos e digitais , e a seção Fiação dos módulos de E/S. |
|
Extensão do cabo, máxima |
30 m (98 pés) |
Especificações de saída
|
Canal |
Entradas |
|---|---|
|
Número de saídas discretas |
2 isoladas com ponto comum |
|
Tensão de saída discreta |
24 VCC (limites de tensão: 19,2 a 28,8 V) |
|
Corrente de saída nominal |
0,5 A, resistivo |
|
Tipo de cabo |
Consulte a folha de instruções MFR44099, Módulos de E/S analógicos e digitais , e a seção Fiação dos módulos de E/S. |
|
Extensão do cabo, máxima |
30 m (98 pés) |