DOCA0130ZH-03

Modbus 网络的接线

概述

LTMR 控制器连接到 RS 485 总线上的 Modbus 网络的推荐方法是通过屏蔽型 RJ45 插口连接器进行连接。

本节介绍 LTMR 控制器通过其 RJ45 连接器连接到总线的三种典型的连接情况:

  • 安装在机箱中的 LTMR 控制器通过 T 形接线盒连接。

  • 安装在可拆卸抽屉中的 LTMR 控制器通过 T 形接线盒连接。

  • 安装在可拆卸抽屉中的 LTMR 控制器通过硬接线电缆连接。

Modbus 接线规则

必须遵守以下接线规则,以减少由于 EMC 而对 LTMR 控制器行为所产生的干扰:

  • 通信电缆和电源电缆或控制电缆之间保持尽可能大的距离(推荐 30 厘米或 11.8 英寸)。

  • 如有必要,以正确的角度交叉 Modbus 电缆和电源电缆。

  • 安装通讯电缆时使其尽可能紧靠接地板。

  • 请勿弯曲或损坏电缆。最小弯曲半径是电缆直径的 10 倍。

  • 避免电缆的通道上存在尖锐角。

  • 仅使用推荐的电缆。

  • 所有 RJ45 连接器必须是由金属制成的。

  • 必须屏蔽 Modbus 电缆:

    • 必须将屏蔽电缆连接到保护接地端。

    • 屏蔽电缆与保护接地端的连接必须尽可能短。

    • 如有必要,请一并连接所有屏蔽层。

    • 使用束套执行屏蔽层接地。

  • 在可拆卸抽屉中安装 LTMR 控制器后:

    • 一并将所有辅助连接器可拆卸抽屉部分的屏蔽触点连接到可拆卸抽屉的接地端,以创建电磁屏障。请参阅 Okken 通讯电缆和接线指南(备索)。

    • 请勿在辅助连接器的固定部分连接屏蔽电缆。

  • 在总线的每一端放置一个线路端接器,以避免通讯总线故障。线路端接器通常已经集成在主设备中。

  • 在每个连接器之间直接对总线进行接线,无需中间端子板。

  • 必须将共用极性 (0 V) 直接连接到保护接地端,对于整个总线最好是仅在一个点上。通常,在主设备或极化设备上选择该点。

有关更多信息,请参阅电气安装指南(仅提供英文版本)的电磁兼容性 (EMC) 一章。

注意
通信故障
遵守所有接线规则,以避免由于 EMC 干扰所产生的通讯故障。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

安装在机壳中的 LTMR 控制器

安装在机壳中的 LTMR 控制器通过 RJ45 连接器与 RS 485 总线连接的接线图如下所示:

1 带有线路端接器的主设备(PLC、PC 或通讯模块)

2 Modbus 屏蔽电缆(带有两个 RJ45 连接器)VW3 A8 306 R••

3 Modbus 电缆屏蔽接地

4 Modbus T 形接线盒 VW3 A8 306 TF••(带电缆)

5 Modbus T 形接线盒接地

6 RJ45 插头线路端接器 VW3 A8 306 R (120 Ω)

LTMR 控制器安装在 BloksetOkken 电机控制配电盘中

在配电盘的可拆卸抽屉中安装 LTMR 控制器对配电盘的类型有特定约束:

  • 对于在 Okken 配电盘中安装 LTMR 控制器,请参阅 Okken 通讯电缆和接线指南(备索)。

  • 对于在 Blokset 配电盘中安装 LTMR 控制器,请参阅 Blokset 通讯电缆和接线指南(备索)。

  • 对于在其他类型的配电盘中安装 LTMR 控制器,请遵循本手册中所述的特定 EMC 说明,并针对您的配电盘类型参阅相关说明。

安装在可拆卸抽屉中的 LTMR 控制器通过硬接线电缆连接

可拆卸抽屉中安装的 LTMR 控制器与 RS 485 总线通过 RJ45 连接器和硬接线电缆进行连接的接线图如下所示:

1 带有线路端接器的主设备(PLC、PC 或通讯模块)

2 Modbus 屏蔽电缆 TSX CSA •00

3 Modbus 屏蔽电缆(带有一个 RJ45 连接器)VW3 A8 306 D30

4 Modbus 电缆屏蔽接地

5 可拆卸式抽屉

6 辅助连接器的可拆卸抽屉部分

7 辅助连接器的固定部分

8 线路端接器 VW3 A8 306 DR (120 Ω)

通过 T 形接线盒安装在可拆卸抽屉中的 LTMR 控制器

可拆卸抽屉中安装的 LTMR 控制器与 RS 485 总线通过 RJ45 连接器和 T 形接线盒进行连接的接线图如下所示:

1 带有线路端接器的主设备(PLC、PC 或通讯模块)

2 Modbus 屏蔽电缆(带有两个 RJ45 连接器)VW3 A8 306 R

3 Modbus 屏蔽电缆(带有一个 RJ45 连接器)VW3 A8 306 D30

4 Modbus 电缆屏蔽接地

5 可拆卸式抽屉

6 辅助连接器的可拆卸抽屉部分

7 辅助连接器的固定部分

8 Modbus T 形接线盒 VW3 A8 306 TF•(带电缆)

9 Modbus T 形接线盒接地

10 线路端接器 VW3 A8 306 R (120 Ω)

Modbus 附件列表

名称

描述

参考编号

T 形接线盒

带 2 个 RJ45 母连接器的接线盒(用于中继电缆)和一根与 1 个 RJ45 公连接器相集成的 0.3 m (1 ft) 电缆(用于跨接)

VW3 A8 306 TF03

带 2 个 RJ45 母连接器的接线盒(用于中继电缆)和一根与 1 个 RJ45 公连接器相集成的 1 m (3.2 ft) 电缆(用于跨接)

VW3 A8 306 TF10

RJ45 连接器的线路端接器

R = 120 Ω

VW3 A8 306 R

用于开放式连接器的线路端接器

R = 120 Ω

VW3 A8 306 DR

Modbus 电缆列表

名称

长度

参考编号

Modbus 总线的屏蔽电缆,带两个 RJ45 连接器

0.3 m (1 ft)

VW3 A8 306 R03

1 m (97.54 cm)

VW3 A8 306 R10

3 m (9.8 ft)

VW3 A8 306 R30

Modbus 总线的屏蔽电缆,带一个 RJ45 连接器和一个剥开的端

3 m (9.8 ft)

VW3 A8 306 D30

Modbus 总线的屏蔽电缆,带有两个剥开的端

100 米(320 英尺)

TSX CSA 100

200 m (19,507.20 cm)

TSX CSA 200

500 m (48,768.00 cm)

TSX CSA 500

百通电缆

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.